Menu Procurar

Eixos inoxidáveis endurecidos

Em stock

Estes eixos inoxidáveis endurecidos oferecem uma excelente força, durabilidade e fiabilidade. São utilizados com casquilhos lineares e adequados para aplicações exigentes que envolvam condições de corrosão, desgaste e circunstâncias difíceis, tais como a resistência à humidade ou aos químicos sem sacrificar a integridade estrutural.

Estes eixos contam com uma longa vida útil e requerem pouca manutenção, o que reduz o tempo de paragem e as despesas operacionais totais. Oferecem um movimento linear suave e preciso quando utilizados conjuntamente com o casquilho de esfera linear. Encontram-se em aplicações com equipamentos de processamento de alimentos, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço resistente à corrosão
  • 440C, DIN 1.4112
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:420 N/mm2
  • Força de tração:785 N/mm2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.230 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
775,8325 € - 862,0361 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
2100.0
866,3793 € - 962,6374 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
2350.0
902,5958 € - 1.002,8893 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
2450.0
1.011,2338 € - 1.123,588 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
2750.0
1.403,4312 € - 1.559,3621 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
3150.0
1.144,4184 € - 1.271,5784 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
4200.0
1.238,6205 € - 1.376,2426 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
4550.0
1.265,5293 € - 1.406,1436 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
4650.0
1.292,4273 € - 1.436,0339 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
4750.0
1.386,5864 € - 1.540,6551 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
5100.0
1.083,6553 € - 1.204,0576 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
2950.0
1.469,5514 € - 1.632,8337 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
3300.0
1.601,8456 € - 1.779,8308 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
3600.0
1.667,9873 € - 1.853,3132 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
3750.0
664,2762 € - 738,0885 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
1800.0
718,6294 € - 798,4721 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
1950.0
830,1401 € - 922,3741 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
2250.0
975,0287 € - 1.083,3703 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
2650.0
1.047,4616 € - 1.163,8513 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
2850.0
1.101,7692 € - 1.224,1893 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
3000.0
  • de 62
Eixo endurecido 50.0 2100.0 1.5 Aço inoxidável

20305383

Intervalo de preços
862,0361 € - 775,8325 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7215508000
Eixo endurecido 50.0 2350.0 1.5 Aço inoxidável

20305437

Intervalo de preços
962,6374 € - 866,3793 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7215508000
Eixo endurecido 50.0 2450.0 1.5 Aço inoxidável

20305451

Intervalo de preços
1.002,8893 € - 902,5958 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7215508000
Eixo endurecido 50.0 2750.0 1.5 Aço inoxidável

20305512

Intervalo de preços
1.123,588 € - 1.011,2338 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7215508000
Eixo endurecido 50.0 3150.0 1.5 Aço inoxidável

20305598

Intervalo de preços
1.559,3621 € - 1.403,4312 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7215508000
Eixo endurecido 40.0 4200.0 1.5 Aço inoxidável

20304621

Intervalo de preços
1.271,5784 € - 1.144,4184 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 4550.0 1.5 Aço inoxidável

20304690

Intervalo de preços
1.376,2426 € - 1.238,6205 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 4650.0 1.5 Aço inoxidável

20304713

Intervalo de preços
1.406,1436 € - 1.265,5293 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 4750.0 1.5 Aço inoxidável

20304737

Intervalo de preços
1.436,0339 € - 1.292,4273 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 5100.0 1.5 Aço inoxidável

20304805

Intervalo de preços
1.540,6551 € - 1.386,5864 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 50.0 2950.0 1.5 Aço inoxidável

20305550

Intervalo de preços
1.204,0576 € - 1.083,6553 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7215508000
Eixo endurecido 50.0 3300.0 1.5 Aço inoxidável

20305628

Intervalo de preços
1.632,8337 € - 1.469,5514 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7215508000
Eixo endurecido 50.0 3600.0 1.5 Aço inoxidável

20305680

Intervalo de preços
1.779,8308 € - 1.601,8456 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7215508000
Eixo endurecido 50.0 3750.0 1.5 Aço inoxidável

20305710

Intervalo de preços
1.853,3132 € - 1.667,9873 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7215508000
Eixo endurecido 50.0 1800.0 1.5 Aço inoxidável

20305321

Intervalo de preços
738,0885 € - 664,2762 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7215508000
Eixo endurecido 50.0 1950.0 1.5 Aço inoxidável

20305352

Intervalo de preços
798,4721 € - 718,6294 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7215508000
Eixo endurecido 50.0 2250.0 1.5 Aço inoxidável

20305413

Intervalo de preços
922,3741 € - 830,1401 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7215508000
Eixo endurecido 50.0 2650.0 1.5 Aço inoxidável

20305499

Intervalo de preços
1.083,3703 € - 975,0287 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7215508000
Eixo endurecido 50.0 2850.0 1.5 Aço inoxidável

20305536

Intervalo de preços
1.163,8513 € - 1.047,4616 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7215508000
Eixo endurecido 50.0 3000.0 1.5 Aço inoxidável

20305567

Intervalo de preços
1.224,1893 € - 1.101,7692 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7215508000