Menu Procurar

Dobradiças – suporte escareado

Em stock

As dobradiças de lâmina escareadas são amplamente utilizadas em várias aplicações. São ideias para portas embutidas. Esta gama de dobradiças, também referidas como dobradiças montadas à superfície, oferece diferentes formatos de furos escareados dependendo da força do suporte requerido pela aplicação. Estão disponíveis vários materiais para se adequarem às exigências ambientais da aplicação, quer se trate de exposição interior ou exterior. Também estão disponíveis vários ângulos de rotação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
101 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura da folha Comprimento total Número de furos de montagem Terminar Material Forma da folha Largura total Comprar
2,1648 € - 3,3674 € 1806 Em stock
50.0 mm
4
50.0 mm
3,9557 € - 6,1534 € 100 Em stock
50.0 mm
4
76.0 mm
10,1867 € - 14,2614 € 100 Em stock
50.0 mm
6
76.0 mm
10,1455 € - 14,2037 € 100 Em stock
50.0 mm
4
76.0 mm
3,5916 € - 3,9907 € 3201 Em stock
4.0 mm
135.0 mm
4
Aço
60.0 mm
5,5517 € - 5,8452 € 54 Em stock
10.2 mm
48.0 mm
Nylon preenchido com vidro
47.5 mm
6,0255 € - 13,3179 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.2 mm
80.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
40.0 mm
5,768 € - 8,0752 € 807 Em stock
4.0 mm
30.0 mm
4
Revestido a pó preto
Liga de zinco fundido
Quadrada
30.0 mm
7,5808 € - 16,7581 € 2846 Em stock
3.0 mm
60.0 mm
4
Polido
Aço inoxidável 304
90.0 mm
4,1406 € - 9,1541 € 2814 Em stock
1.5 mm
30.0 mm
4
Polido
Aço inoxidável
Arredondado
45.0 mm
9,0413 € - 9,5151 € 1936 Em stock
2.0 mm
175.0 mm
8
Polido
Aço inoxidável
Em ângulo
38.0 mm
39,4181 € - 87,1277 € 14 Em stock
3.0 mm
100.0 mm
6
Anonizado preto
Alumínio
Retangular
82.5 mm
7,1585 € - 15,8105 € 710 Em stock
5.9 mm
75.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
50.0 mm
10,5987 € - 15,6169 € 134 Em stock
106.0 mm
5
Coated Steel
60.0 mm
9,3431 € - 9,8272 € 28 Em stock
9.0 mm
39.5 mm
4
Mate
Plástico
Retangular
38.0 mm
14,7248 € - 15,4994 € 120 Em stock
15.0 mm
65.0 mm
4
Mate
Plástico
Retangular
63.0 mm
18,48 € - 28,7467 € 20 Em stock
4.0 mm
140.0 mm
4
63.0 mm
24,5449 € - 25,8324 € 127 Em stock
4.0 mm
60.0 mm
4
60.0 mm
18,48 € - 28,7467 € 25 Em stock
4.0 mm
150.0 mm
5
150.0 mm
6,3715 € - 6,7053 € 2550 Em stock
9.0 mm
39.5 mm
4
Mate
Plástico
Retangular
38.0 mm
  • de 6
Dobradiça 50.0 mm 50.0 mm

20060992

Intervalo de preços
3,3674 € - 2,1648 €

Níveis de stock
1806 Em stock
Características
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Largura total
    50.0 mm
  • Material completo
    Zamak ZnAl4Cu1; aço inoxidável
  • Número de furos de montagem
    4
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça 76.0 mm 50.0 mm

20061111

Intervalo de preços
6,1534 € - 3,9557 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Largura total
    76.0 mm
  • Material completo
    Liga de zinco fundido;Aço inoxidável
  • Número de furos de montagem
    4
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça de balanço livre 76.0 mm 50.0 mm

20061043

Intervalo de preços
14,2614 € - 10,1867 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Largura total
    76.0 mm
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Número de furos de montagem
    6
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça de balanço livre 76.0 mm 50.0 mm

20061036

Intervalo de preços
14,2037 € - 10,1455 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Largura total
    76.0 mm
  • Material completo
    Zamak ZnAl4Cu1; aço inoxidável
  • Número de furos de montagem
    4
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça 60.0 mm 135.0 mm Aço

20063771

Intervalo de preços
3,9907 € - 3,5916 €

Níveis de stock
3201 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    4.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    6.8 mm
  • Comprimento total
    135.0 mm
  • Espessura Total
    9.0 mm
  • Largura total
    60.0 mm
Articulação 47.5 mm 48.0 mm Nylon preenchido com vidro

10285091

Intervalo de preços
5,8452 € - 5,5517 €

Níveis de stock
54 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    10.2 mm
  • Comprimento total
    48.0 mm
  • Espessura Total
    15.0 mm
  • Largura total
    47.5 mm
  • Cor
    Preto
Dobradiça 40.0 mm 80.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299951

Intervalo de preços
13,3179 € - 6,0255 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    5.2 mm
  • Comprimento total
    80.0 mm
  • Espessura Total
    5.7 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Cor
    Preto
Dobradiça 30.0 mm 30.0 mm Liga de zinco fundido

10087664

Intervalo de preços
8,0752 € - 5,768 €

Níveis de stock
807 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    4.0 mm
  • Comprimento total
    30.0 mm
  • Espessura Total
    7.5 mm
  • Largura total
    30.0 mm
  • Cor
    Preto
Dobradiça 90.0 mm 60.0 mm 3.0 mm

10203668

Intervalo de preços
16,7581 € - 7,5808 €

Níveis de stock
2846 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    3.0 mm
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Largura total
    90.0 mm
  • Terminar
    Polido
  • Material completo
    Aço inoxidável 304
Dobradiça 45.0 mm 30.0 mm 1.5 mm Prateado

10203699

Intervalo de preços
9,1541 € - 4,1406 €

Níveis de stock
2814 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    1.5 mm
  • Comprimento total
    30.0 mm
  • Largura total
    45.0 mm
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Polido
Dobradiça 38.0 mm 175.0 mm 2.0 mm Prateado

10203712

Intervalo de preços
9,5151 € - 9,0413 €

Níveis de stock
1936 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    2.0 mm
  • Comprimento total
    175.0 mm
  • Largura total
    38.0 mm
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Polido
Dobradiça 82.5 mm 100.0 mm 3.0 mm Preto

10208014

Intervalo de preços
87,1277 € - 39,4181 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    3.0 mm
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    82.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Anonizado preto
Articulação 50.0 mm 75.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299968

Intervalo de preços
15,8105 € - 7,1585 €

Níveis de stock
710 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    5.9 mm
  • Comprimento total
    75.0 mm
  • Espessura Total
    6.4 mm
  • Largura total
    50.0 mm
  • Cor
    Preto
Articulação 60.0 mm 106.0 mm Coated Steel

10104101

Intervalo de preços
15,6169 € - 10,5987 €

Níveis de stock
134 Em stock
Características
  • Comprimento total
    106.0 mm
  • Espessura Total
    14.0 mm
  • Largura total
    60.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Aço
Articulação 38.0 mm 39.5 mm Plástico

10224922

Intervalo de preços
9,8272 € - 9,3431 €

Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    9.0 mm
  • Comprimento total
    39.5 mm
  • Espessura Total
    13.0 mm
  • Largura total
    38.0 mm
  • Cor
    Preto
Articulação 63.0 mm 65.0 mm Plástico

10224960

Intervalo de preços
15,4994 € - 14,7248 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    15.0 mm
  • Comprimento total
    65.0 mm
  • Espessura Total
    21.5 mm
  • Largura total
    63.0 mm
  • Cor
    Preto
Dobradiça de balanço livre 140.0 mm 63.0 mm

10090527

Intervalo de preços
28,7467 € - 18,48 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    4.0 mm
  • Comprimento total
    140.0 mm
  • Espessura Total
    9.0 mm
  • Largura total
    63.0 mm
  • Número de furos de montagem
    4
Dobradiça de balanço livre 60.0 mm 60.0 mm

10090541

Intervalo de preços
25,8324 € - 24,5449 €

Níveis de stock
127 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    4.0 mm
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Espessura Total
    9.0 mm
  • Largura total
    60.0 mm
  • Número de furos de montagem
    4
Dobradiça de balanço livre 150.0 mm 150.0 mm

10090534

Intervalo de preços
28,7467 € - 18,48 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    4.0 mm
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Espessura Total
    9.0 mm
  • Largura total
    150.0 mm
  • Número de furos de montagem
    5
Articulação 38.0 mm 39.5 mm Plástico

10224908

Intervalo de preços
6,7053 € - 6,3715 €

Níveis de stock
2550 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    9.0 mm
  • Comprimento total
    39.5 mm
  • Espessura Total
    13.0 mm
  • Largura total
    38.0 mm
  • Cor
    Preto