Menu Procurar

Dobradiças – suporte escareado

Em stock

As dobradiças de lâmina escareadas são amplamente utilizadas em várias aplicações. São ideias para portas embutidas. Esta gama de dobradiças, também referidas como dobradiças montadas à superfície, oferece diferentes formatos de furos escareados dependendo da força do suporte requerido pela aplicação. Estão disponíveis vários materiais para se adequarem às exigências ambientais da aplicação, quer se trate de exposição interior ou exterior. Também estão disponíveis vários ângulos de rotação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
101 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura da folha Comprimento total Número de furos de montagem Terminar Material Forma da folha Largura total Comprar
2,3587 € - 5,2066 € 1106 Em stock
1.5 mm
40.0 mm
5
Polido
Aço inoxidável
Em ângulo
40.0 mm
14,1723 € - 14,1723 € Solicite o prazo de entrega aqui
136.0 mm
6
Coated Steel
60.0 mm
50,8408 € - 112,3833 € 55 Em stock
3.0 mm
100.0 mm
6
Anodizado sem cor
Alumínio
Retangular
82.5 mm
7,1585 € - 15,8105 € 710 Em stock
5.9 mm
75.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
50.0 mm
18,643 € - 41,20 € 120 Em stock
9.5 mm
131.0 mm
5
Banhado a níquel
GF PA
Seta
108.0 mm
2,5853 € - 5,7165 € 11348 Em stock
1.5 mm
40.0 mm
4
Polido
Aço inoxidável 304
40.0 mm
3,2136 € - 3,3784 € 412 Em stock
11.0 mm
30.0 mm
4
Mate
Nylon
Retangular
35.0 mm
3,2599 € - 7,21 € 3641 Em stock
1.5 mm
60.0 mm
6
Polido
Aço inoxidável 304
49.5 mm
2,1939 € - 4,8461 € 7488 Em stock
1.5 mm
40.0 mm
4
Polido
Aço inoxidável 304
39.0 mm
5,768 € - 8,0752 € 546 Em stock
4.0 mm
30.0 mm
4
Cromado
Liga de zinco
Quadrada
30.0 mm
3,2882 € - 7,2718 € 1904 Em stock
1.5 mm
20.0 mm
4
Polido
Aço inoxidável
Arredondado
75.0 mm
2,5853 € - 5,7165 € 15556 Em stock
1.5 mm
40.0 mm
4
Polido
Aço inoxidável 304
39.0 mm
3,7801 € - 8,3481 € 4738 Em stock
1.5 mm
70.5 mm
4
Polido
Aço inoxidável 304
55.0 mm
10,5987 € - 15,6169 € 134 Em stock
106.0 mm
5
Coated Steel
60.0 mm
21,3519 € - 47,2049 € 260 Em stock
3.0 mm
65.0 mm
4
Anodizado sem cor
Alumínio
Retangular
55.0 mm
5,5517 € - 5,8452 € 54 Em stock
10.2 mm
48.0 mm
Nylon preenchido com vidro
47.5 mm
6,0255 € - 13,3179 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.2 mm
80.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
40.0 mm
5,768 € - 8,0752 € 807 Em stock
4.0 mm
30.0 mm
4
Revestido a pó preto
Liga de zinco fundido
Quadrada
30.0 mm
7,5808 € - 16,7581 € 2846 Em stock
3.0 mm
60.0 mm
4
Polido
Aço inoxidável 304
90.0 mm
4,1406 € - 9,1541 € 2814 Em stock
1.5 mm
30.0 mm
4
Polido
Aço inoxidável
Arredondado
45.0 mm
  • de 6
Dobradiça 40.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Prateado

10203637

Intervalo de preços
5,2066 € - 2,3587 €

Níveis de stock
1106 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    1.5 mm
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Polido
Articulação 60.0 mm 136.0 mm Coated Steel

10487372

Intervalo de preços
14,1723 € - 14,1723 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    136.0 mm
  • Espessura Total
    14.0 mm
  • Largura total
    60.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Aço
Dobradiça 82.5 mm 100.0 mm 3.0 mm Transparente

10299753

Intervalo de preços
112,3833 € - 50,8408 €

Níveis de stock
55 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    3.0 mm
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Espessura Total
    5.5 mm
  • Largura total
    82.5 mm
  • Cor
    Transparente
Articulação 50.0 mm 75.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299968

Intervalo de preços
15,8105 € - 7,1585 €

Níveis de stock
710 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    5.9 mm
  • Comprimento total
    75.0 mm
  • Espessura Total
    6.4 mm
  • Largura total
    50.0 mm
  • Cor
    Preto
Dobradiça 108.0 mm 131.0 mm GF PA

10300008

Intervalo de preços
41,20 € - 18,643 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    9.5 mm
  • Comprimento total
    131.0 mm
  • Espessura Total
    18.0 mm
  • Largura total
    108.0 mm
  • Cor
    Preto
Dobradiça 40.0 mm 40.0 mm 1.5 mm

10203606

Intervalo de preços
5,7165 € - 2,5853 €

Níveis de stock
11348 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    1.5 mm
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Terminar
    Polido
  • Material completo
    Aço inoxidável 304
Articulação 35.0 mm 30.0 mm Nylon

10285077

Intervalo de preços
3,3784 € - 3,2136 €

Níveis de stock
412 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    11.0 mm
  • Comprimento total
    30.0 mm
  • Espessura Total
    25.0 mm
  • Largura total
    35.0 mm
  • Cor
    Preto
Dobradiça 49.5 mm 60.0 mm 1.5 mm

10203682

Intervalo de preços
7,21 € - 3,2599 €

Níveis de stock
3641 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    1.5 mm
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Largura total
    49.5 mm
  • Terminar
    Polido
  • Material completo
    Aço inoxidável 304
Dobradiça 39.0 mm 40.0 mm 1.5 mm

10203590

Intervalo de preços
4,8461 € - 2,1939 €

Níveis de stock
7488 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    1.5 mm
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Largura total
    39.0 mm
  • Terminar
    Polido
  • Material completo
    Aço inoxidável 304
Dobradiça 30.0 mm 30.0 mm 4.0 mm Prateado

10087657

Intervalo de preços
8,0752 € - 5,768 €

Níveis de stock
546 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    4.0 mm
  • Comprimento total
    30.0 mm
  • Espessura Total
    7.5 mm
  • Largura total
    30.0 mm
  • Cor
    Prateado
Dobradiça 75.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Prateado

10203644

Intervalo de preços
7,2718 € - 3,2882 €

Níveis de stock
1904 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    1.5 mm
  • Comprimento total
    20.0 mm
  • Largura total
    75.0 mm
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Polido
Dobradiça 39.0 mm 40.0 mm 1.5 mm

10203613

Intervalo de preços
5,7165 € - 2,5853 €

Níveis de stock
15556 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    1.5 mm
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Largura total
    39.0 mm
  • Terminar
    Polido
  • Material completo
    Aço inoxidável 304
Articulação 55.0 mm 70.5 mm Aço inoxidável 304

10203620

Intervalo de preços
8,3481 € - 3,7801 €

Níveis de stock
4738 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    1.5 mm
  • Comprimento total
    70.5 mm
  • Largura total
    55.0 mm
  • Terminar
    Polido
  • Material completo
    Aço inoxidável
Articulação 60.0 mm 106.0 mm Coated Steel

10104101

Intervalo de preços
15,6169 € - 10,5987 €

Níveis de stock
134 Em stock
Características
  • Comprimento total
    106.0 mm
  • Espessura Total
    14.0 mm
  • Largura total
    60.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Aço
Dobradiça 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Transparente

10299746

Intervalo de preços
47,2049 € - 21,3519 €

Níveis de stock
260 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    3.0 mm
  • Comprimento total
    65.0 mm
  • Espessura Total
    5.0 mm
  • Largura total
    55.0 mm
  • Cor
    Transparente
Articulação 47.5 mm 48.0 mm Nylon preenchido com vidro

10285091

Intervalo de preços
5,8452 € - 5,5517 €

Níveis de stock
54 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    10.2 mm
  • Comprimento total
    48.0 mm
  • Espessura Total
    15.0 mm
  • Largura total
    47.5 mm
  • Cor
    Preto
Dobradiça 40.0 mm 80.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299951

Intervalo de preços
13,3179 € - 6,0255 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    5.2 mm
  • Comprimento total
    80.0 mm
  • Espessura Total
    5.7 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Cor
    Preto
Dobradiça 30.0 mm 30.0 mm Liga de zinco fundido

10087664

Intervalo de preços
8,0752 € - 5,768 €

Níveis de stock
807 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    4.0 mm
  • Comprimento total
    30.0 mm
  • Espessura Total
    7.5 mm
  • Largura total
    30.0 mm
  • Cor
    Preto
Dobradiça 90.0 mm 60.0 mm 3.0 mm

10203668

Intervalo de preços
16,7581 € - 7,5808 €

Níveis de stock
2846 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    3.0 mm
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Largura total
    90.0 mm
  • Terminar
    Polido
  • Material completo
    Aço inoxidável 304
Dobradiça 45.0 mm 30.0 mm 1.5 mm Prateado

10203699

Intervalo de preços
9,1541 € - 4,1406 €

Níveis de stock
2814 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    1.5 mm
  • Comprimento total
    30.0 mm
  • Largura total
    45.0 mm
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Polido