Menu Procurar

Dobradiças contínuas - metal

Em stock

A nossa gama de dobradiças contínuas está disponível numa grande variedade de tamanhos para atender às necessidades do seu projeto. Estas dobradiças são esteticamente mais agradáveis que as dobradiças de charneira. A dobradiça ajusta-se a todo o comprimento de uma porta, tampa ou outra aplicação articulada e distribui a carga uniformemente. Fornecem uma abertura impecável e de elevada resistência.

Normalmente utilizada para tampas de piano, estas dobradiças resistentes podem ser utilizadas em quaisquer indústrias ligeiras, médias e pesadas, incluindo portas de pátios, abrigos, aplicações comerciais e de engenharia, armários e outras caixas, mobiliário, folha metálica e outras construções metálicas.

A gama inclui opções em aço e aço inoxidável AISI 304. Estas dobradiças contínuas são fornecidas nas opções perfuradas ou não perfuradas. Também estão disponíveis opções em alumínio 6082 T5 com um perfil em alumínio com uma cavilha em aço inoxidável de pequeno diâmetro. Esta dobradiça conta com um design não perfurado e soldado e conta com uma seleção de acabamentos anodizados ou sem acabamento.

  • Pode ser instalada na posição com rebites, parafusos ou solda.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
66 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura da folha Comprimento total Material Tipo de dobradiça Largura total Comprar
8,4048 € - 8,8477 € 92 Em stock
0.8 mm
1020.0 mm
Aço
Dobradiça não perfurada
30.0 mm
8,3476 € - 11,5537 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
1020.0 mm
Aço
Dobradiça perfurada
30.0 mm
11,7832 € - 26,059 € 23 Em stock
1.2 mm
1020.0 mm
Aço
Dobradiça perfurada
50.0 mm
27,1765 € - 28,6082 € 91 Em stock
2.0 mm
1020.0 mm
Aço
Dobradiça perfurada
50.0 mm
22,4643 € - 23,6488 € 130 Em stock
0.8 mm
1020.0 mm
Aço inoxidável
Dobradiça não perfurada
30.0 mm
21,012 € - 22,1089 € 1 Em stock
0.9 mm
1020.0 mm
Aço inoxidável
Dobradiça não perfurada
32.0 mm
22,6342 € - 23,829 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9 mm
1020.0 mm
Aço inoxidável
Dobradiça não perfurada
38.0 mm
29,9524 € - 31,5283 € 1 Em stock
1016.0 mm
Aço inoxidável 304
Dobradiça não perfurada
32.0 mm
50,7944 € - 53,4673 € Solicite o prazo de entrega aqui
1016.0 mm
Aço
Dobradiça perfurada
51.0 mm
98,8027 € - 104,0042 € Solicite o prazo de entrega aqui
1016.0 mm
Aço
Dobradiça perfurada
64.0 mm
7,313 € - 16,1607 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
1020.0 mm
Aço
Dobradiça perfurada
25.0 mm
8,1092 € - 10,6001 € 157 Em stock
1.0 mm
1020.0 mm
Aço
Dobradiça não perfurada
30.0 mm
11,2373 € - 24,8333 € 68 Em stock
1.2 mm
1020.0 mm
Aço
Dobradiça não perfurada
50.0 mm
9,991 € - 10,9901 € 31 Em stock
0.8 mm
1020.0 mm
Aço
Dobradiça perfurada
40.0 mm
17,9632 € - 39,7065 € 46 Em stock
0.8 mm
1020.0 mm
Aço inoxidável
Dobradiça perfurada
25.0 mm
26,0335 € - 36,0325 € 83 Em stock
1.0 mm
1020.0 mm
Aço inoxidável
Dobradiça não perfurada
30.0 mm
46,4015 € - 48,8426 € 77 Em stock
1.2 mm
1020.0 mm
Aço inoxidável
Dobradiça não perfurada
50.0 mm
96,5573 € - 101,6404 € 81 Em stock
2.0 mm
1020.0 mm
Aço inoxidável
Dobradiça perfurada
60.0 mm
151,2246 € - 334,3071 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3 mm
1830.0 mm
Alumínio
Dobradiça não perfurada
31.8 mm
244,1615 € - 539,7097 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3 mm
1830.0 mm
Alumínio
Dobradiça não perfurada
63.5 mm
  • de 4
Dobradiça tipo piano Não perfurado 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206799

Intervalo de preços
8,8477 € - 8,4048 €

Níveis de stock
92 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    0.8 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    30.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça não perfurada
  • Código do material
    7318190090
Dobradiça tipo piano Perfurado 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206836

Intervalo de preços
11,5537 € - 8,3476 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    1.0 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    30.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça perfurada
  • Código do material
    7326909890
Dobradiça tipo piano Perfurado 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206874

Intervalo de preços
26,059 € - 11,7832 €

Níveis de stock
23 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    1.2 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    50.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça perfurada
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Perfurado 2.0 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206911

Intervalo de preços
28,6082 € - 27,1765 €

Níveis de stock
91 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    2.0 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    50.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça perfurada
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Não perfurado 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206959

Intervalo de preços
23,6488 € - 22,4643 €

Níveis de stock
130 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    0.8 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    30.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça não perfurada
  • Código do material
    7326909890
Dobradiça tipo piano Não perfurado 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389898

Intervalo de preços
22,1089 € - 21,012 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    0.9 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Espessura Total
    0.9 mm
  • Largura total
    32.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça não perfurada
Dobradiça tipo piano Não perfurado 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389935

Intervalo de preços
23,829 € - 22,6342 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    0.9 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Espessura Total
    0.9 mm
  • Largura total
    38.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça não perfurada
Dobradiça tipo piano Dobradiça não perfurada 32.0 mm 1016.0 mm

10389973

Intervalo de preços
31,5283 € - 29,9524 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Comprimento total
    1016.0 mm
  • Espessura Total
    1.2 mm
  • Largura total
    32.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça não perfurada
  • Código do material
    7318190090
Dobradiça tipo piano Dobradiça perfurada 51.0 mm 1016.0 mm

10550649

Intervalo de preços
53,4673 € - 50,7944 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    1016.0 mm
  • Espessura Total
    2.0 mm
  • Largura total
    51.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça perfurada
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Dobradiça perfurada 64.0 mm 1016.0 mm

10606261

Intervalo de preços
104,0042 € - 98,8027 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    1016.0 mm
  • Espessura Total
    2.0 mm
  • Largura total
    64.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça perfurada
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Perfurado 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206782

Intervalo de preços
16,1607 € - 7,313 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    0.8 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    25.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça perfurada
  • Código do material
    7326909890
Dobradiça tipo piano Não perfurado 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206829

Intervalo de preços
10,6001 € - 8,1092 €

Níveis de stock
157 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    1.0 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    30.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça não perfurada
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Não perfurado 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206867

Intervalo de preços
24,8333 € - 11,2373 €

Níveis de stock
68 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    1.2 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    50.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça não perfurada
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Perfurado 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206904

Intervalo de preços
10,9901 € - 9,991 €

Níveis de stock
31 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    0.8 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça perfurada
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Perfurado 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206942

Intervalo de preços
39,7065 € - 17,9632 €

Níveis de stock
46 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    0.8 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    25.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça perfurada
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Não perfurado 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206980

Intervalo de preços
36,0325 € - 26,0335 €

Níveis de stock
83 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    1.0 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    30.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça não perfurada
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Não perfurado 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10207024

Intervalo de preços
48,8426 € - 46,4015 €

Níveis de stock
77 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    1.2 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    50.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça não perfurada
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Perfurado 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10207062

Intervalo de preços
101,6404 € - 96,5573 €

Níveis de stock
81 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    2.0 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    60.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça perfurada
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Não perfurado 1.3 mm 31.8 mm 1830.0 mm

10207819

Intervalo de preços
334,3071 € - 151,2246 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    1.3 mm
  • Comprimento total
    1830.0 mm
  • Largura total
    31.8 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça não perfurada
  • Código do material
    7616991099
Dobradiça tipo piano Não perfurado 1.3 mm 63.5 mm 1830.0 mm

10207857

Intervalo de preços
539,7097 € - 244,1615 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    1.3 mm
  • Comprimento total
    1830.0 mm
  • Largura total
    63.5 mm
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça não perfurada
  • Código do material
    7616999099