10635315
1218677
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 10 - 49 | 16,2492 € |
| 50 + | 15,4366 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diâmetro do furo | 1.575 in |
|---|---|
| Diâmetro do furo | 40.0 mm |
| Temperatura máxima de aplicação | 230 °C |
| Temperatura máxima de aplicação | 446 °F |
| Deflexão máxima | 1.752 in |
| Deflexão máxima | 44.5 mm |
| Força máxima | 8732.0 N |
| Força máxima | 8732.0 N |
| Deflexão máxima de operação | 1.37 in |
| Deflexão máxima de operação | 34.8 mm |
| Força operacional máxima | 6819.0 N |
| Força operacional máxima | 6819.0 N |
| Deflexão operacional ótima | 23.6 mm |
| Deflexão operacional ótima | 0.929 in |
| Comprimento total | 5.472 in |
| Comprimento total | 139.0 mm |
| Diâmetro da vara | 0.787 in |
| Diâmetro da vara | 20.0 mm |
| Flexibilidade da mola | 196.2 Nmm |
| Flexibilidade da mola | 196.2 Nmm |
| Cor | Amarelo |
| Material | Liga de aço cromado |
| Tipo | De resistência extremamente alta |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar