10645819
1218473
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 4 - 19 | 41,4755 € |
| 20 + | 39,40 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diâmetro do furo | 50.0 mm |
|---|---|
| Diâmetro do furo | 1.969 in |
| Temperatura máxima de aplicação | 230 °C |
| Temperatura máxima de aplicação | 446 °F |
| Deflexão máxima | 122.0 mm |
| Deflexão máxima | 4.803 in |
| Força máxima | 5608.0 N |
| Força máxima | 5608.0 N |
| Deflexão máxima de operação | 4 in |
| Deflexão máxima de operação | 101.6 mm |
| Força operacional máxima | 4671.0 N |
| Força operacional máxima | 4671.0 N |
| Deflexão operacional ótima | 63.3 mm |
| Deflexão operacional ótima | 2.492 in |
| Comprimento total | 254.0 mm |
| Comprimento total | 10 in |
| Diâmetro da vara | 25.0 mm |
| Diâmetro da vara | 0.984 in |
| Flexibilidade da mola | 46.0 Nmm |
| Flexibilidade da mola | 46.0 Nmm |
| Cor | Azul |
| Material | Liga de aço cromado |
| Tipo | De resistência média |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar