Menu Procurar

Conetores de tubos

Em stock

Os conetores de tubos são utilizados para criar uma união entre os vários tubos. Os conetores de tubos são empurrados nos tubos, eliminando a necessidade de qualquer fixação. Estão disponíveis diferentes direções e várias ligações de tubos quadrados. A solução ideal para fazer um quadro de tubos ou uma rede de tubos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
167 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma da cabeça Cor Material Terminar Tipo Comprar
1,8272 € - 4,039 € 1350 Em stock
Quadrada
Preto
Nylon
Mate
Female
6,2393 € - 6,5676 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Preto
Nylon
Mate
Female
3,5864 € - 7,9279 € 1071 Em stock
Quadrada
Preto
PA
2
7,6323 € - 16,8817 € 48 Em stock
Quadrada
Preto
PA
Mate
3
2,0167 € - 4,4578 € 35 Em stock
Quadrada
Preto
Nylon
Mate
Multi-Way
3,195 € - 7,0606 € 700 Em stock
Quadrada
Preto
PA
Mate
3
2,8016 € - 6,193 € 1086 Em stock
Quadrada
Preto
PA
1
4,0197 € - 8,8861 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Preto
Nylon
Mate
Multi-Way
3,3429 € - 7,39 € 28 Em stock
Quadrada
Preto
PA
Mate
5
2,1386 € - 4,7272 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Preto
Nylon
Mate
Male
3,7492 € - 8,2884 € 70 Em stock
Quadrada
Preto
Nylon
Mate
Male
1,9357 € - 4,2786 € 601 Em stock
Quadrada
Preto
PA
Mate
2
8,8786 € - 19,6215 € 16 Em stock
Preto
Nylon
2
2,1386 € - 4,7272 € 225 Em stock
Quadrada
Preto
Nylon
Mate
Male
1,8272 € - 4,0392 € 15 Em stock
Quadrada
Preto
Nylon
Mate
Female
8,4022 € - 8,8445 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Preto
Nylon
Mate
Male
3,6276 € - 8,0185 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Preto
Nylon
Mate
Female
3,1404 € - 6,9411 € 360 Em stock
Quadrada
Preto
PA
Mate
6
1,3677 € - 2,9559 € 2000 Em stock
Quadrada
Preto
PA
Mate
1
13,4518 € - 29,7361 € 15 Em stock
Preto
Nylon
6
  • de 9
Conector de tubo de expansão Quadrada 30.0 mm 30.0 mm 1.5 Nylon Preto

10304099

Intervalo de preços
4,039 € - 1,8272 €

Níveis de stock
1350 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    Female
Conector de tubo de expansão Quadrada 40.0 mm 40.0 mm 1.2 Nylon Preto

10435786

Intervalo de preços
6,5676 € - 6,2393 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    Female
Conetores de tubos Quadrada 30.0 mm PA Preto

10251799

Intervalo de preços
7,9279 € - 3,5864 €

Níveis de stock
1071 Em stock
Características
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    2
  • D
    30.0 mm
Conetores de tubos 2.0 mm 30.0 mm Mate PA

10268964

Intervalo de preços
16,8817 € - 7,6323 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Material
    PA
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    3
Conetores de tubos Quadrada 25.0 mm Nylon Preto

10256183

Intervalo de preços
4,4578 € - 2,0167 €

Níveis de stock
35 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    Multi-Way
Conetores de tubos 2.0 mm 30.0 mm Mate PA

10268926

Intervalo de preços
7,0606 € - 3,195 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • Material
    PA
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    3
Conetores de tubos Quadrada 30.0 mm PA Preto

10251782

Intervalo de preços
6,193 € - 2,8016 €

Níveis de stock
1086 Em stock
Características
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    1
  • D
    30.0 mm
Conetores de tubos Quadrada 30.0 mm Nylon Preto

10252826

Intervalo de preços
8,8861 € - 4,0197 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    Multi-Way
Conetores de tubos 1.5 mm 25.0 mm Mate PA

10268919

Intervalo de preços
7,39 € - 3,3429 €

Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • Material
    PA
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    5
Conector de tubo de expansão Quadrada 30.0 mm 30.0 mm 2.0 Nylon Preto

10304105

Intervalo de preços
4,7272 € - 2,1386 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    Male
Conector de tubo de expansão Quadrada 40.0 mm 40.0 mm 1.2 Nylon Preto

10304129

Intervalo de preços
8,2884 € - 3,7492 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    Male
N/A 1.5 20.0 mm

10255148

Intervalo de preços
4,2786 € - 1,9357 €

Níveis de stock
601 Em stock
Características
  • Material
    PA
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    2
N/A 1.5

10255186

Intervalo de preços
19,6215 € - 8,8786 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
  • D
    20.0 mm
  • WT
    1.5 mm
Conector de tubo de expansão Quadrada 30.0 mm 30.0 mm 1.5 Nylon Preto

10304082

Intervalo de preços
4,7272 € - 2,1386 €

Níveis de stock
225 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    Male
Conector de tubo de expansão Quadrada 30.0 mm 30.0 mm 2.0 Nylon Preto

10304112

Intervalo de preços
4,0392 € - 1,8272 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    Female
Conector de tubo de expansão Quadrada 45.0 mm 45.0 mm 1.5 Nylon Preto

10435793

Intervalo de preços
8,8445 € - 8,4022 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    Male
Conector de tubo de expansão Quadrada 45.0 mm 45.0 mm 1.5 Nylon Preto

10304136

Intervalo de preços
8,0185 € - 3,6276 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    Female
N/A 1.5 20.0 mm

10255162

Intervalo de preços
6,9411 € - 3,1404 €

Níveis de stock
360 Em stock
Características
  • Material
    PA
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    6
N/A 1.5 20.0 mm

10255131

Intervalo de preços
2,9559 € - 1,3677 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Material
    PA
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    1
N/A 1.5

10255209

Intervalo de preços
29,7361 € - 13,4518 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    6
  • D
    20.0 mm
  • WT
    1.5 mm