Menu Procurar

Comprar tampas de extremidade redondas padrão

Em stock

As tampas redondas standard são uma opção versátil para cobrir orifícios ou roscas durante o transporte, o processo de pintura ou num produto acabado. Estas tampas de PEBD podem ser utilizadas em tubos, canos ou hastes. Disponível em vermelho ou natural, existem três formas de tampas, variando de tampas curtas a tampas mais longas. As tampas maiores são ideais para aplicações maiores. Estas tampas são facilmente aplicadas pressionando a aplicação e podem ser reutilizadas após a remoção.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
36 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d D h Comprar
0,2454 € - 0,2583 € 29200 Em stock
21.2 mm
23.8 mm
16.0 mm
0,1003 € - 0,1054 € 48994 Em stock
9.8 mm
11.3 mm
11.0 mm
0,1011 € - 0,1063 € 5147 Em stock
10.0 mm
11.8 mm
8.0 mm
0,1222 € - 0,1287 € 4217 Em stock
13.4 mm
15.0 mm
13.5 mm
0,5382 € - 0,566 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0 mm
37.4 mm
14.0 mm
0,8073 € - 0,8503 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.8 mm
53.0 mm
30.5 mm
0,8674 € - 0,9127 € Solicite o prazo de entrega aqui
59.5 mm
62.0 mm
30 mm
1,7588 € - 1,8513 € 180 Em stock
79.5 mm
84.0 mm
25.5 mm
0,2287 € - 0,2408 € 4100 Em stock
20.6 mm
22.9 mm
15.0 mm
0,3315 € - 0,3487 € 148 Em stock
29.5 mm
31.5 mm
18.5 mm
0,7275 € - 0,7642 € 50 Em stock
56.3 mm
59.7 mm
19.0 mm
1,1797 € - 1,2399 € 2550 Em stock
76.0 mm
78.5 mm
18.0 mm
0,7813 € - 0,8223 € Solicite o prazo de entrega aqui
47.6 mm
50.5 mm
29.5 mm
0,577 € - 0,607 € 499 Em stock
40.8 mm
43.5 mm
28.0 mm
1,2658 € - 1,3326 € 2450 Em stock
75.5 mm
79.0 mm
36.0 mm
0,1395 € - 0,1467 € 22505 Em stock
15.7 mm
17.0 mm
15.0 mm
0,1011 € - 0,1063 € 8444 Em stock
10.3 mm
12.0 mm
8.0 mm
0,0891 € - 0,0938 € 9197 Em stock
5.7 mm
7.4 mm
12.0 mm
0,1145 € - 0,1205 € 7980 Em stock
11.7 mm
13.7 mm
12.5 mm
0,5382 € - 0,566 € 4250 Em stock
36.7 mm
39.7 mm
20.0 mm
  • de 2
Tampa redonda 21.2 mm 16.0 mm LDPE - PIR Natural

10118719

Intervalo de preços
0,2583 € - 0,2454 €

Níveis de stock
29200 Em stock
Características
  • d
    21.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • D
    23.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 9.8 mm 11.0 mm LDPE - PIR Natural

10118696

Intervalo de preços
0,1054 € - 0,1003 €

Níveis de stock
48994 Em stock
Características
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.0 mm
  • D
    11.3 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 10.0 mm 8.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327715

Intervalo de preços
0,1063 € - 0,1011 €

Níveis de stock
5147 Em stock
Características
  • d
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    11.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 13.4 mm 13.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327753

Intervalo de preços
0,1287 € - 0,1222 €

Níveis de stock
4217 Em stock
Características
  • d
    13.4 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    15.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 35.0 mm 14.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327876

Intervalo de preços
0,566 € - 0,5382 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    35.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    37.4 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 50.8 mm 30.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327913

Intervalo de preços
0,8503 € - 0,8073 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    50.8 mm
  • h
    30.5 mm
  • D
    53.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 59.5 mm 30 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327951

Intervalo de preços
0,9127 € - 0,8674 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    59.5 mm
  • h
    30 mm
  • D
    62.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 79.5 mm 25.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327999

Intervalo de preços
1,8513 € - 1,7588 €

Níveis de stock
180 Em stock
Características
  • d
    79.5 mm
  • h
    25.5 mm
  • D
    84.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 20.6 mm 15.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327791

Intervalo de preços
0,2408 € - 0,2287 €

Níveis de stock
4100 Em stock
Características
  • d
    20.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 29.5 mm 18.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327838

Intervalo de preços
0,3487 € - 0,3315 €

Níveis de stock
148 Em stock
Características
  • d
    29.5 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    31.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 56.3 mm 19.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327944

Intervalo de preços
0,7642 € - 0,7275 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • d
    56.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • D
    59.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 76.0 mm 18.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327982

Intervalo de preços
1,2399 € - 1,1797 €

Níveis de stock
2550 Em stock
Características
  • d
    76.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • D
    78.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 47.6 mm 29.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327906

Intervalo de preços
0,8223 € - 0,7813 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    47.6 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    50.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 40.8 mm 28.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327890

Intervalo de preços
0,607 € - 0,577 €

Níveis de stock
499 Em stock
Características
  • d
    40.8 mm
  • h
    28.0 mm
  • D
    43.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 75.5 mm 36.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327975

Intervalo de preços
1,3326 € - 1,2658 €

Níveis de stock
2450 Em stock
Características
  • d
    75.5 mm
  • h
    36.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 15.7 mm 15.0 mm LDPE - PIR Natural

10118702

Intervalo de preços
0,1467 € - 0,1395 €

Níveis de stock
22505 Em stock
Características
  • d
    15.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 10.3 mm 8.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327722

Intervalo de preços
0,1063 € - 0,1011 €

Níveis de stock
8444 Em stock
Características
  • d
    10.3 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 5.7 mm 12.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327692

Intervalo de preços
0,0938 € - 0,0891 €

Níveis de stock
9197 Em stock
Características
  • d
    5.7 mm
  • h
    12.0 mm
  • D
    7.4 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 11.7 mm 12.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327739

Intervalo de preços
0,1205 € - 0,1145 €

Níveis de stock
7980 Em stock
Características
  • d
    11.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • D
    13.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa redonda 36.7 mm 20.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10327883

Intervalo de preços
0,566 € - 0,5382 €

Níveis de stock
4250 Em stock
Características
  • d
    36.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • D
    39.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade