Menu Procurar

Comprar pilares de fixação de PCI - fixação dupla/seta/seta

Em stock

Estes espaçadores são facilmente montados à mão. As extremidades são fixações da ponta da flecha e são mantidas firmemente no lugar com as asas de tensionamento. Disponível em vários estilos para diferentes tamanhos de furo, espessuras de painel e materiais

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
285 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Diâmetro do furo B Intervalo de espessura do painel A Intervalo de espessura do painel B Comprimento do espaçador Comprar
0,0986 € - 0,1218 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.75 mm
4.75 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
10.7 mm
0,4767 € - 0,5016 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
3.0 mm
1.6 - 1.7 mm
1.6 - 1.7 mm
25.0 mm
0,4046 € - 0,4262 € 2098 Em stock
3.0 mm
3.0 mm
1.0 - 1.8 mm
1.0 - 1.8 mm
19.8 mm
0,3993 € - 0,4198 € 2870 Em stock
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.8 mm
1.2 - 1.8 mm
7.0 mm
0,3412 € - 0,3594 € 9700 Em stock
3.0 mm
3.0 mm
1.6 - 1.9 mm
1.6 - 1.9 mm
6.8 mm
0,3272 € - 0,3444 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
3.0 mm
1.0 - 1.7 mm
1.0 - 1.7 mm
3.1 mm
0,3906 € - 0,4122 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.8 mm
1.2 - 1.8 mm
6.4 mm
0,3842 € - 0,4046 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
3.0 mm
1.0 - 1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
15.2 mm
0,5188 € - 0,5456 € 2875 Em stock
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
16.0 mm
0,1293 € - 0,1361 € 17000 Em stock
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,138 € - 0,1453 € 19000 Em stock
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.6 mm
0,3216 € - 0,3386 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
16.0 mm
0,1276 € - 0,1343 € 1000 Em stock
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
3.2 mm
0,1192 € - 0,1255 € 4384 Em stock
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,2761 € - 0,2907 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
13.0 mm
0,1764 € - 0,202 € 5000 Em stock
3.18 mm
3.18 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 2.0 mm
14.3 mm
0,1502 € - 0,1581 € 898 Em stock
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
14.0 mm
0,1276 € - 0,1343 € 2677 Em stock
4.8 mm
3.0 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
3.2 mm
0,1732 € - 0,1823 € 3116 Em stock
4.8 mm
3.0 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
10.0 mm
0,199 € - 0,2094 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
3.0 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
25.0 mm
  • de 15
Apoio Snap Lock 10.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10365175

Intervalo de preços
0,1218 € - 0,0986 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    4.75 mm
  • Diâmetro do furo B
    4.75 mm
Apoio Snap Lock 25.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10332207

Intervalo de preços
0,5016 € - 0,4767 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm
Apoio Snap Lock 19.8 mm PA UL94 V-2 Natural

10332191

Intervalo de preços
0,4262 € - 0,4046 €

Níveis de stock
2098 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm
Apoio Snap Lock 7.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10332252

Intervalo de preços
0,4198 € - 0,3993 €

Níveis de stock
2870 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm
Apoio Snap Lock 6.8 mm PA UL94 V-2 Natural

10332160

Intervalo de preços
0,3594 € - 0,3412 €

Níveis de stock
9700 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm
Apoio Snap Lock 3.1 mm PA UL94 V-2 Natural

10332153

Intervalo de preços
0,3444 € - 0,3272 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm
Apoio Snap Lock 6.4 mm PA UL94 V-2 Natural

10332245

Intervalo de preços
0,4122 € - 0,3906 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm
Apoio Snap Lock 15.2 mm PA UL94 V-2 Natural

10332184

Intervalo de preços
0,4046 € - 0,3842 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm
Apoio Snap Lock 16.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10332146

Intervalo de preços
0,5456 € - 0,5188 €

Níveis de stock
2875 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150849

Intervalo de preços
0,1361 € - 0,1293 €

Níveis de stock
17000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 9.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150887

Intervalo de preços
0,1453 € - 0,138 €

Níveis de stock
19000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 16.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10630631

Intervalo de preços
0,3386 € - 0,3216 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150948

Intervalo de preços
0,1343 € - 0,1276 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150504

Intervalo de preços
0,1255 € - 0,1192 €

Níveis de stock
4384 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 13.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10630273

Intervalo de preços
0,2907 € - 0,2761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    4.0 mm
Suporte de PCI 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10003237

Intervalo de preços
0,202 € - 0,1764 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.18 mm
Apoio Snap Lock 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151006

Intervalo de preços
0,1581 € - 0,1502 €

Níveis de stock
898 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151037

Intervalo de preços
0,1343 € - 0,1276 €

Níveis de stock
2677 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm
Apoio Snap Lock 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151075

Intervalo de preços
0,1823 € - 0,1732 €

Níveis de stock
3116 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm
Apoio Snap Lock 25.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151112

Intervalo de preços
0,2094 € - 0,199 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm