Menu Procurar

Clipes em P com suporte de parafuso

Em stock

O revestimento de vinil oferece uma solução mais permanente para proteger os cabos contra vibrações e danos. A área de montagem do parafuso está descoberta para garantir um aperto firme. Disponível em 14 tamanhos para acomodar vários diâmetros de feixes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
56 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Ajustabilidade Cor Diâmetro do furo Diâmetro máximo do cabo compatível Largura total Comprar
0,1759 € - 0,1852 € 14738 Em stock
Fixo
Natural
9.5 mm
0,8851 € - 0,9316 € 14244 Em stock
Fixo
Natural
12.7 mm
0,0794 € - 0,0836 € Solicite o prazo de entrega aqui
Fixo
Natural
9.5 mm
1,317 € - 1,3863 € 5757 Em stock
Fixo
Natural
12.7 mm
0,1704 € - 0,1795 € 20000 Em stock
Fixo
Natural
9.5 mm
1,1882 € - 1,2509 € 27487 Em stock
Fixo
Natural
12.7 mm
0,1813 € - 0,1909 € 18300 Em stock
Fixo
Natural
9.5 mm
0,0794 € - 0,0836 € 131400 Em stock
Fixo
Natural
9.5 mm
1,2763 € - 1,3434 € 40872 Em stock
Natural
5.2 mm
12.7 mm
0,8283 € - 0,8719 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
5.2 mm
9.5 mm
1,9626 € - 2,0659 € 846 Em stock
Preto
5.2 mm
12.7 mm
3,0318 € - 3,1913 € 424 Em stock
Verde
5.2 mm
14 mm
0,854 € - 0,8989 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
5.2 mm
9.5 mm
1,5699 € - 1,6526 € 1553 Em stock
Preto
5.2 mm
12.7 mm
0,7268 € - 0,765 € 800 Em stock
Preto
5.2 mm
9.5 mm
0,7038 € - 0,7408 € 615 Em stock
Preto
5.2 mm
9.5 mm
2,5918 € - 2,7285 € Solicite o prazo de entrega aqui
Verde
5.2 mm
14 mm
3,0318 € - 3,1913 € Solicite o prazo de entrega aqui
Verde
5.2 mm
12.7 mm
10161708 0,9609 € - 1,0115 € 468 Em stock
Preto
5.2 mm
12.7 mm
1,6648 € - 1,7525 € 1491 Em stock
Preto
5.2 mm
12.7 mm
  • de 3
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Liga de alumínio Natural

10000205

Intervalo de preços
0,1852 € - 0,1759 €

Níveis de stock
14738 Em stock
Características
  • Largura total
    9.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Código do material
    7616991099
  • Material completo
    Alumínio
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Liga de alumínio Natural

10148402

Intervalo de preços
0,9316 € - 0,8851 €

Níveis de stock
14244 Em stock
Características
  • Largura total
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Código do material
    7616999099
  • Material completo
    Alumínio
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Liga de alumínio Natural

10000168

Intervalo de preços
0,0836 € - 0,0794 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura total
    9.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Código do material
    7616991099
  • Material completo
    Alumínio
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Liga de alumínio Natural

10148389

Intervalo de preços
1,3863 € - 1,317 €

Níveis de stock
5757 Em stock
Características
  • Largura total
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Código do material
    7616999099
  • Material completo
    Alumínio
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Liga de alumínio Natural

10000182

Intervalo de preços
0,1795 € - 0,1704 €

Níveis de stock
20000 Em stock
Características
  • Largura total
    9.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Código do material
    7616991099
  • Material completo
    Alumínio
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Liga de alumínio Natural

10148419

Intervalo de preços
1,2509 € - 1,1882 €

Níveis de stock
27487 Em stock
Características
  • Largura total
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Código do material
    7616999099
  • Material completo
    Alumínio
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Liga de alumínio Natural

10000212

Intervalo de preços
0,1909 € - 0,1813 €

Níveis de stock
18300 Em stock
Características
  • Largura total
    9.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Código do material
    7616991099
  • Material completo
    Alumínio
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Liga de alumínio Natural

10000175

Intervalo de preços
0,0836 € - 0,0794 €

Níveis de stock
131400 Em stock
Características
  • Largura total
    9.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Código do material
    7616991099
  • Material completo
    Alumínio
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso 5.2 mm Alumínio Natural

10310861

Intervalo de preços
1,3434 € - 1,2763 €

Níveis de stock
40872 Em stock
Características
  • Largura total
    12.7 mm
  • Diâmetro do furo
    5.2 mm
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Alumínio
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso 5.2 mm Liga de alumínio Preto

10161692

Intervalo de preços
0,8719 € - 0,8283 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura total
    9.5 mm
  • Diâmetro do furo
    5.2 mm
  • MAterial do grampo
    Liga de alumínio 5052 H-32 & TPV
  • Revestimento
    TPV
  • Cor
    Preto
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso 5.2 mm Liga de alumínio Preto

10161739

Intervalo de preços
2,0659 € - 1,9626 €

Níveis de stock
846 Em stock
Características
  • Largura total
    12.7 mm
  • Diâmetro do furo
    5.2 mm
  • MAterial do grampo
    Liga de alumínio 5052 H-32 & TPV
  • Revestimento
    TPV
  • Cor
    Preto
Abraçadeira de cabo em forma de P 11/16 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161906

Intervalo de preços
3,1913 € - 3,0318 €

Níveis de stock
424 Em stock
Características
  • Largura total
    14 mm
  • Diâmetro do furo
    5.2 mm
  • MAterial do grampo
    Nylon estabilizado por calor
  • Cor
    Verde
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso 5.2 mm Liga de alumínio Preto

10161814

Intervalo de preços
0,8989 € - 0,854 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura total
    9.5 mm
  • Diâmetro do furo
    5.2 mm
  • MAterial do grampo
    Liga de alumínio 5052 H-32 & TPV
  • Revestimento
    TPV
  • Cor
    Preto
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso 5.2 mm Liga de alumínio Preto

10161722

Intervalo de preços
1,6526 € - 1,5699 €

Níveis de stock
1553 Em stock
Características
  • Largura total
    12.7 mm
  • Diâmetro do furo
    5.2 mm
  • MAterial do grampo
    Liga de alumínio 5052 H-32 & TPV
  • Revestimento
    TPV
  • Cor
    Preto
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso 5.2 mm Liga de alumínio Preto

10161777

Intervalo de preços
0,765 € - 0,7268 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Largura total
    9.5 mm
  • Diâmetro do furo
    5.2 mm
  • MAterial do grampo
    Liga de alumínio 5052 H-32 & TPV
  • Revestimento
    TPV
  • Cor
    Preto
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso 5.2 mm Liga de alumínio Preto

10161760

Intervalo de preços
0,7408 € - 0,7038 €

Níveis de stock
615 Em stock
Características
  • Largura total
    9.5 mm
  • Diâmetro do furo
    5.2 mm
  • MAterial do grampo
    Liga de alumínio 5052 H-32 & TPV
  • Revestimento
    TPV
  • Cor
    Preto
Abraçadeira de cabo em forma de P 1-1/4 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161968

Intervalo de preços
2,7285 € - 2,5918 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura total
    14 mm
  • Diâmetro do furo
    5.2 mm
  • MAterial do grampo
    Nylon estabilizado por calor
  • Cor
    Verde
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo em forma de P 5/16 in 0.500 in 0.206 in Nylon

10162057

Intervalo de preços
3,1913 € - 3,0318 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura total
    12.7 mm
  • Diâmetro do furo
    5.2 mm
  • MAterial do grampo
    Nylon estabilizado por calor
  • Cor
    Verde
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso 5.2 mm Liga de alumínio Preto

10161708

Intervalo de preços
1,0115 € - 0,9609 €

Níveis de stock
468 Em stock
Características
  • Largura total
    12.7 mm
  • Diâmetro do furo
    5.2 mm
  • MAterial do grampo
    Liga de alumínio 5052 H-32 & TPV
  • Revestimento
    TPV
  • Cor
    Preto
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso 5.2 mm Liga de alumínio Preto

10161746

Intervalo de preços
1,7525 € - 1,6648 €

Níveis de stock
1491 Em stock
Características
  • Largura total
    12.7 mm
  • Diâmetro do furo
    5.2 mm
  • MAterial do grampo
    Liga de alumínio 5052 H-32 & TPV
  • Revestimento
    TPV
  • Cor
    Preto