Menu Procurar

Anti-Vibration Cylinders

Em stock

These Cylinders are designed to dampen shocks, and absorb and dissipate vibrations, reducing the impact on surrounding equipment or structures.

By effectively dampening vibrations, anti-vibration cylinders help improve equipment performance, reliability, and lifespan. Furthermore, the dampening action of these cylinders helps to minimise the noise created by vibrations, resulting in a calmer and more comfortable working environment.

They should never be mounted in tension but in even load and should only be utilised in axial or radial directions. They are often used in machinery, compressors, air conditioning units, and light engineering equipment.

  • It dampens shocks, and absorbs and dissipates vibrations.
  • It should never be mounted in tension, but in even load.
  • Used only in axial or radial directions.
Material: Steel Series Code: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
274 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Tipo de rosca d2 h1 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
Male/Male
M8
Solicite o prazo de entrega aqui
120.0
Macho/Fêmea
M16
Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Male/Male
M5
Solicite o prazo de entrega aqui
150.0
Macho/Fêmea
M20
Solicite o prazo de entrega aqui
95.0
Male/Male
M16
Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
Male/Male
M5
Solicite o prazo de entrega aqui
120.0
Male/Male
M16
Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
Male/Male
M8
Solicite o prazo de entrega aqui
150.0
Macho/Fêmea
M20
Solicite o prazo de entrega aqui
95.0
Male/Male
M16
Solicite o prazo de entrega aqui
130.0
Male/Male
M16
Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
Male/Male
M6
Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
Male/Male
M8
Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
Macho/Fêmea
M8
Solicite o prazo de entrega aqui
60.0
Macho/Fêmea
M10
Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
Male/Male
M10
Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
Male/Male
M10
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
Male/Male
M10
Solicite o prazo de entrega aqui
70.0
Macho/Fêmea
M10
Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Macho/Fêmea
M4
  • de 14
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M8 40.0 35.0 Aço

20196981


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
  • Material
    Aço
Cilindro anti-vibração Macho/Fêmea M16 120.0 50.0 Aço

20196691


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Macho/Fêmea
  • d1
    120.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1500.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M5 15.0 15.0 Aço

20197193


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    15.0
  • d2
    M5
  • Axial load max. kgf
    13.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Fêmea M20 150.0 75.0 Aço

20196776


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Macho/Fêmea
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    2000.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M16 95.0 55.0 Aço

20196820


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    95.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1000.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M5 16.0 15.0 Aço

20197254


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    16.0
  • d2
    M5
  • Axial load max. kgf
    13.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M16 120.0 50.0 Aço

20196851


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    120.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1500.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M8 25.0 20.0 Aço

20197315


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    41.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Fêmea M20 150.0 50.0 Aço

20196752


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Macho/Fêmea
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    1800.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M16 95.0 40.0 Aço

20196813


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    95.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M16 130.0 50.0 Aço

20196882


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1600.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M6 25.0 22.0 Aço

20197322


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
  • Material
    Aço
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M8 40.0 40.0 Aço

20197445


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    120.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Fêmea M8 40.0 35.0 Aço

20197896


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Macho/Fêmea
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
  • Material
    Aço
Cilindro anti-vibração Macho/Fêmea M10 60.0 25.0 Aço

20197964


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Macho/Fêmea
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
  • Material
    Aço
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M10 40.0 35.0 Aço

20197438


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
  • Material
    Aço
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M10 40.0 45.0 Aço

20197469


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
  • Material
    Aço
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M10 50.0 25.0 Aço

20197483


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
  • Material
    Aço
Cilindro anti-vibração Macho/Fêmea M10 70.0 70.0 Aço

20197995


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Macho/Fêmea
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
  • Material
    Aço
Cilindro anti-vibração Macho/Fêmea M4 15.0 20.0 Aço

20197650


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Macho/Fêmea
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    10.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado