Menu Procurar

Closed Linear Ball Bushings

Em stock

Estes casquilhos de esferas lineares são utilizados em sistemas de movimento linear e foram concebidos para fornecer um movimento suave e preciso ao longo de um eixo linear, permitindo um controlo do posicionamento e do movimento preciso. Compostos por um invólucro com uma fila de 4-6 circuitos esféricos redondos numa caixa.

Existem três tipos disponíveis neste grupo de produtos: casquilhos de esferas lineares fechadas, casquilhos de esferas inoxidáveis e casquilhos de esferas lineares longas.

  • Casquilhos de esferas lineares fechadas: são utilizados em eixos endurecidos. Extremamente resistentes ao desgaste, corrosão e impacto. Este design robusto garante que os casquilhos têm capacidade para suportar grandes cargas, altas velocidades e condições de funcionamento extremas sem sacrificar o desempenho ou a longevidade.
  • Casquilhos de esferas inoxidáveis: estes casquilhos são utilizados com eixos fortalecidos e resistentes à corrosão. Estão disponíveis em flange quadrada, ajustáveis, abertos, com compartimento duplo, flange circular e em configurações de versão alargada. Estes casquilhos são extremamente resistentes à corrosão, duráveis e fortes.
  • Casquilhos lineares longos: são utilizados em eixos endurecidos. Concebidos para aplicações que exijam o movimento linear em cursos longos, garantindo o máximo desempenho e fiabilidade.

O seu design permite o movimento linear suave e preciso, proporciona um movimento de reduzida fricção e minimiza o desgaste. Capacidade para suportar temperaturas de -20 C a +80 C. Ideais para a utilização em aplicações tais como equipamentos automóveis, prensas de punção e máquinas de impressão.

  • Material: corpo endurecido e polido fabricado em aço de rolamentos
  • Corpo único fabricado em retentor de resina (POM)
  • Vedantes terminais em UU fabricados em borracha de nitrilo (NBR)
  • Para utilização com eixos endurecidos
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
55 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l2 Material d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Tipo Comprar
28,2014 € - 40,2833 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.8
Aço inoxidável
12.0
22.0
57.0
Long Version
17,5306 € - 25,0496 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.9
Aço inoxidável
16.0
26.0
36.0
Closed
25,3792 € - 36,256 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.6
Aço
40.0
62.0
80.0
Closed
42,7038 € - 61,0069 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.1
Aço inoxidável
25.0
40.0
58.0
Closed
10,6399 € - 15,2028 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.5
Aço
20.0
2.0
45.0
Closed
24,1432 € - 34,4844 € 2 Em stock
61.0
Aço
20.0
32.0
80.0
Double Length
20,1983 € - 28,8503 € Solicite o prazo de entrega aqui
49.8
Aço
16.0
26.0
70.0
Double Length
105,2866 € - 150,4109 € Solicite o prazo de entrega aqui
155.2
Aço
50.0
75.0
192.0
Double Length
73,9128 € - 105,5853 € Solicite o prazo de entrega aqui
82.0
Aço inoxidável
25.0
40.0
112.0
Long Version
41,2515 € - 58,9263 € Solicite o prazo de entrega aqui
49.8
Aço inoxidável
16.0
26.0
70.0
Long Version
29,1902 € - 41,6944 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.5
Aço inoxidável
20.0
32.0
45.0
Closed
7,3439 € - 10,4957 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.5
Aço
5.0
12.0
22.0
Closed
65,7655 € - 93,9463 € Solicite o prazo de entrega aqui
82.0
Aço inoxidável
25.0
40.0
112.0
Long Version
18,1795 € - 25,9663 € Solicite o prazo de entrega aqui
52.1
Aço
30.0
47.0
68.0
Closed
45,8556 € - 65,508 € Solicite o prazo de entrega aqui
104.2
Aço
30.0
47.0
123.0
Double Length
46,0101 € - 65,7243 € Solicite o prazo de entrega aqui
61.0
Aço inoxidável
20.0
32.0
80.0
Long Version
24,8436 € - 35,4938 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.1
Aço inoxidável
25.0
40.0
58.0
Closed
Solicite o prazo de entrega aqui
101.7
Aço inoxidável
60.0
90.0
125.0
Closed
Solicite o prazo de entrega aqui
77.6
Aço inoxidável
50.0
75.0
100.0
Closed
17,1907 € - 24,5552 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0
Aço inoxidável
10.0
19.0
29.0
Closed
  • de 3
Bucha esférica linear 12.0 22.0 57.0 Aço inoxidável

20155438

Intervalo de preços
40,2833 € - 28,2014 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Long Version
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
Bucha esférica linear 16.0 26.0 36.0 Aço inoxidável

20155476

Intervalo de preços
25,0496 € - 17,5306 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
Bucha esférica linear Closed 40.0 62.0 80.0 Aço

20155803

Intervalo de preços
36,256 € - 25,3792 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
Bucha esférica linear 25.0 40.0 58.0 Aço inoxidável

20155674

Intervalo de preços
61,0069 € - 42,7038 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
Bucha esférica linear Closed 20.0 2.0 45.0 Aço

20155599

Intervalo de preços
15,2028 € - 10,6399 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    2.0
  • l1
    45.0
Bucha esférica linear Double Length 20.0 32.0 80.0 Aço

20155643

Intervalo de preços
34,4844 € - 24,1432 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Tipo
    Double Length
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
Bucha esférica linear Double Length 16.0 26.0 70.0 Aço

20155551

Intervalo de preços
28,8503 € - 20,1983 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Double Length
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
Bucha esférica linear Double Length 50.0 75.0 192.0 Aço

20155889

Intervalo de preços
150,4109 € - 105,2866 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Double Length
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0
Bucha esférica linear 25.0 40.0 112.0 Aço inoxidável

20155728

Intervalo de preços
105,5853 € - 73,9128 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Long Version
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
Bucha esférica linear 16.0 26.0 70.0 Aço inoxidável

20155544

Intervalo de preços
58,9263 € - 41,2515 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Long Version
  • Ball Cage Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
Bucha esférica linear 20.0 32.0 45.0 Aço inoxidável

20155582

Intervalo de preços
41,6944 € - 29,1902 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
Bucha esférica linear Closed 5.0 12.0 22.0 Aço

20155858

Intervalo de preços
10,4957 € - 7,3439 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    5.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    22.0
Bucha esférica linear 25.0 40.0 112.0 Aço inoxidável

20155735

Intervalo de preços
93,9463 € - 65,7655 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Long Version
  • Ball Cage Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
Bucha esférica linear Closed 30.0 47.0 68.0 Aço

20155766

Intervalo de preços
25,9663 € - 18,1795 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
Bucha esférica linear Double Length 30.0 47.0 123.0 Aço

20155780

Intervalo de preços
65,508 € - 45,8556 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Double Length
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
Bucha esférica linear 20.0 32.0 80.0 Aço inoxidável

20155629

Intervalo de preços
65,7243 € - 46,0101 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Long Version
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
Bucha esférica linear 25.0 40.0 58.0 Aço inoxidável

20155667

Intervalo de preços
35,4938 € - 24,8436 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
Bucha esférica linear Closed 60.0 90.0 125.0 Aço inoxidável

20158224


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
Bucha esférica linear Closed 50.0 75.0 100.0 Aço inoxidável

20158217


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
Bucha esférica linear 10.0 19.0 29.0 Aço inoxidável

20157340

Intervalo de preços
24,5552 € - 17,1907 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0