Menu Procurar

Casquilhos de esferas lineares de falange central longa

Em produção

Os casquilhos de esferas lineares flangeadas de centro longo são utilizados em sistemas de movimento linear e foram concebidos para fornecer um movimento suave e preciso ao longo de um eixo linear. A flange no centro permite a montagem fácil e o maior comprimento oferece capacidades de carga superiores. Compostos por um invólucro com uma fila de 4-6 circuitos esféricos redondos numa caixa.

Contam com uma reduzida fricção para um desgaste reduzido, além de uma capacidade de cargas pesadas uma vez que as esferas distribuem a carga de um modo uniforme no casquilho, minimizando a concentração da tensão e aumentando a vida útil do sistema. Incluem vedantes que também ajudam a proteger os componentes internos do rolamento do pó e da sujidade. Dotados de capacidade para suportar temperaturas de -20 C a +80 C e são ideais para aplicações como sistemas de automação, máquinas de embalamento de alimentos e processos de fabrico.

  • Material: corpo endurecido e polido fabricado em aço de rolamentos
  • Corpo único fabricado em retentor de resina (POM)
  • Vedantes terminais em UU fabricados em borracha de nitrilo (NBR)
  • Para utilização com eixos endurecidos
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
37 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d4 d5 d6 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 d3 Comprar
85,4282 € - 122,0447 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
8.0
32.0
12.0
21.0
57.0
32.0
71,9249 € - 102,7528 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
8.0
32.0
12.0
21.0
57.0
42.0
104,5141 € - 149,2985 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5
9.5
51.0
25.0
40.0
112.0
62.0
47,6066 € - 68,0109 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
8.0
32.0
12.0
21.0
57.0
42.0
42,5802 € - 60,8215 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
8.0
29.0
10.0
19.0
55.0
40.0
25,029 € - 35,7513 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.4
6.5
24.0
8.0
16.0
45.0
32.0
49,1104 € - 70,1636 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.4
6.5
20.0
6.0
12.0
35.0
20.0
45,0728 € - 64,3956 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.4
6.5
20.0
6.0
12.0
35.0
20.0
184,7305 € - 263,9066 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
14.0
94.0
50.0
75.0
192.0
112.0
36,2045 € - 51,7163 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
8.0
36.0
16.0
26.0
70.0
46.0
41,9004 € - 59,8636 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5
9.5
43.0
20.0
32.0
80.0
54.0
68,6701 € - 98,0972 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.6
11.0
62.0
30.0
47.0
123.0
76.0
110,1997 € - 157,4252 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5
9.5
43.0
20.0
32.0
80.0
54.0
60,1829 € - 85,9741 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
8.0
36.0
16.0
26.0
70.0
46.0
60,1726 € - 85,9535 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5
9.5
51.0
25.0
40.0
112.0
62.0
62,6961 € - 89,5585 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.4
6.5
24.0
8.0
15.0
45.0
32.0
73,13 € - 104,4729 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5
9.5
43.0
20.0
32.0
80.0
54.0
170,1251 € - 243,0388 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5
9.5
51.0
25.0
40.0
112.0
62.0
90,9181 € - 129,883 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
8.0
36.0
16.0
26.0
70.0
46.0
41,5399 € - 59,3486 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.4
6.5
24.0
8.0
15.0
45.0
32.0
  • de 2
Bucha esférica linear 12.0 21.0 57.0 Aço inoxidável

20157005

Intervalo de preços
122,0447 € - 85,4282 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    21.0
  • l1
    57.0
  • d3
    32.0
  • d4
    4.5
Bucha esférica linear 12.0 21.0 57.0 Aço inoxidável

20156480

Intervalo de preços
102,7528 € - 71,9249 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    21.0
  • l1
    57.0
  • d3
    42.0
  • d4
    4.5
Bucha esférica linear 25.0 40.0 112.0 Aço inoxidável

20156534

Intervalo de preços
149,2985 € - 104,5141 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3
    62.0
  • d4
    5.5
Bucha esférica linear 12.0 21.0 57.0 Aço inoxidável

20156473

Intervalo de preços
68,0109 € - 47,6066 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    21.0
  • l1
    57.0
  • d3
    42.0
  • d4
    4.5
Bucha esférica linear 10.0 19.0 55.0 Aço inoxidável

20157746

Intervalo de preços
60,8215 € - 42,5802 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3
    40.0
  • d4
    4.5
Bucha esférica linear 8.0 16.0 45.0 Aço

20158019

Intervalo de preços
35,7513 € - 25,029 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3
    32.0
  • d4
    3.4
Bucha esférica linear 6.0 12.0 35.0 Aço inoxidável

20157753

Intervalo de preços
70,1636 € - 49,1104 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3
    20.0
  • d4
    3.4
Bucha esférica linear 6.0 12.0 35.0 Aço inoxidável

20157715

Intervalo de preços
64,3956 € - 45,0728 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3
    20.0
  • d4
    3.4
Bucha esférica linear 50.0 75.0 192.0 Aço

20158040

Intervalo de preços
263,9066 € - 184,7305 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0
  • d3
    112.0
  • d4
    9.0
Bucha esférica linear 16.0 26.0 70.0 Aço

20156176

Intervalo de preços
51,7163 € - 36,2045 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3
    46.0
  • d4
    4.5
Bucha esférica linear 20.0 32.0 80.0 Aço

20156244

Intervalo de preços
59,8636 € - 41,9004 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3
    54.0
  • d4
    5.5
Bucha esférica linear 30.0 47.0 123.0 Aço

20156343

Intervalo de preços
98,0972 € - 68,6701 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
  • d3
    76.0
  • d4
    6.6
Bucha esférica linear 20.0 32.0 80.0 Aço inoxidável

20156527

Intervalo de preços
157,4252 € - 110,1997 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3
    54.0
  • d4
    5.5
Bucha esférica linear 16.0 26.0 70.0 Aço inoxidável

20156497

Intervalo de preços
85,9741 € - 60,1829 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3
    46.0
  • d4
    4.5
Bucha esférica linear 25.0 40.0 112.0 Aço

20156312

Intervalo de preços
85,9535 € - 60,1726 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3
    62.0
  • d4
    5.5
Bucha esférica linear 8.0 15.0 45.0 Aço inoxidável

20156565

Intervalo de preços
89,5585 € - 62,6961 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    15.0
  • l1
    45.0
  • d3
    32.0
  • d4
    3.4
Casquilho de esferas lineares de flange central longa 20.0 32.0 80.0 Aço inoxidável

20156510

Intervalo de preços
104,4729 € - 73,13 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3
    54.0
  • d4
    5.5
Bucha esférica linear 25.0 40.0 112.0 Aço inoxidável

20156541

Intervalo de preços
243,0388 € - 170,1251 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3
    62.0
  • d4
    5.5
Bucha esférica linear 16.0 26.0 70.0 Aço inoxidável

20156503

Intervalo de preços
129,883 € - 90,9181 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3
    46.0
  • d4
    4.5
Bucha esférica linear 8.0 15.0 45.0 Aço inoxidável

20156558

Intervalo de preços
59,3486 € - 41,5399 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    15.0
  • l1
    45.0
  • d3
    32.0
  • d4
    3.4