Menu Procurar

Calhas de guia lineares com corrediças

Em produção

Estas guias de calhas lineares com corrediça são alumínio uma forma de rolamento de movimento linear que permite o movimento linear preciso e exato. São normalmente compostas por uma calha de base, um bloco deslizante e peças rolantes. A calha da base é endurecida através da qual os componentes se deslocam e o bloco deslizante retém os elementos rolantes e é fixado à peça móvel.

Estas calhas são utilizadas em aplicações que exigem uma elevada precisão, reduzida fricção e movimentos suaves. Pode suportar cargas dinâmicas considerando o impacto, a vibração e a fadiga.

Regra geral, as estruturas serão entregues nas vias individualmente. Para colocar a estrutura nas vias, aproxime das calhas e deslize para as mesmas. Amplamente utilizadas em aplicações de elevada carga e precisão no setor industrial, incluindo dispositivos médicos, equipamentos de produção de semicondutores e equipamentos de automação industrial.

  • Permitem o movimento linear preciso e exato.
  • São compostas por uma calha de base, um bloco deslizante e peças rolantes.
  • Pode suportar cargas dinâmicas considerando o impacto, a vibração e a fadiga.
Material: AlumínioCor: Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
389 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rail size Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
246,6953 € - 328,9202 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
3300.0
242,4002 € - 323,2037 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
3240.0
208,1527 € - 277,5335 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
2760.0
161,092 € - 214,7962 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
2100.0
212,4478 € - 283,2603 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
2820.0
199,6037 € - 266,1417 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
2640.0
220,9865 € - 294,6418 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
2940.0
238,1154 € - 317,4872 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
3180.0
191,065 € - 254,7499 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
2520.0
268,0678 € - 357,4306 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
3600.0
276,6477 € - 368,8636 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
3720.0
186,7802 € - 249,0334 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
2460.0
173,9361 € - 231,9148 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
2280.0
195,3086 € - 260,4149 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
2580.0
172,4426 € - 229,9166 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
Padrão
20.0
19.3
30.0
1800.0
212,6744 € - 283,5693 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
Padrão
20.0
19.3
30.0
2220.0
156,1274 € - 208,1733 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
Padrão
20.0
19.3
30.0
1620.0
229,0102 € - 305,3435 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
Padrão
20.0
19.3
30.0
2400.0
20,1777 € - 26,9036 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
240.0
42,024 € - 56,032 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
540.0
  • de 20
Calha de guia linear 15.0 4.4 3300.0 Alumínio

20169848

Intervalo de preços
328,9202 € - 246,6953 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3300.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 3240.0 Alumínio

20169831

Intervalo de preços
323,2037 € - 242,4002 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3240.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 2760.0 Alumínio

20169763

Intervalo de preços
277,5335 € - 208,1527 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2760.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 2100.0 Alumínio

20169657

Intervalo de preços
214,7962 € - 161,092 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2100.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 2820.0 Alumínio

20169770

Intervalo de preços
283,2603 € - 212,4478 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2820.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 2640.0 Alumínio

20169749

Intervalo de preços
266,1417 € - 199,6037 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2640.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 2940.0 Alumínio

20169794

Intervalo de preços
294,6418 € - 220,9865 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2940.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 3180.0 Alumínio

20169824

Intervalo de preços
317,4872 € - 238,1154 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3180.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 2520.0 Alumínio

20169725

Intervalo de preços
254,7499 € - 191,065 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2520.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 3600.0 Alumínio

20169893

Intervalo de preços
357,4306 € - 268,0678 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3600.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 3720.0 Alumínio

20169916

Intervalo de preços
368,8636 € - 276,6477 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3720.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 2460.0 Alumínio

20169718

Intervalo de preços
249,0334 € - 186,7802 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2460.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 2280.0 Alumínio

20169688

Intervalo de preços
231,9148 € - 173,9361 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2280.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 2580.0 Alumínio

20169732

Intervalo de preços
260,4149 € - 195,3086 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2580.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 20.0 6.0 1800.0 Alumínio

20170240

Intervalo de preços
229,9166 € - 172,4426 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    1800.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Calha de guia linear 20.0 6.0 2220.0 Alumínio

20170318

Intervalo de preços
283,5693 € - 212,6744 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    2220.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Calha de guia linear 20.0 6.0 1620.0 Alumínio

20170219

Intervalo de preços
208,1733 € - 156,1274 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    1620.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Calha de guia linear 20.0 6.0 2400.0 Alumínio

20170349

Intervalo de preços
305,3435 € - 229,0102 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    2400.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Calha de guia linear 15.0 4.4 240.0 Alumínio

20169343

Intervalo de preços
26,9036 € - 20,1777 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    240.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 540.0 Alumínio

20169398

Intervalo de preços
56,032 € - 42,024 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    540.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0