Menu Procurar

Calhas de guia lineares com corrediças

Em produção

Estas guias de calhas lineares com corrediça são alumínio uma forma de rolamento de movimento linear que permite o movimento linear preciso e exato. São normalmente compostas por uma calha de base, um bloco deslizante e peças rolantes. A calha da base é endurecida através da qual os componentes se deslocam e o bloco deslizante retém os elementos rolantes e é fixado à peça móvel.

Estas calhas são utilizadas em aplicações que exigem uma elevada precisão, reduzida fricção e movimentos suaves. Pode suportar cargas dinâmicas considerando o impacto, a vibração e a fadiga.

Regra geral, as estruturas serão entregues nas vias individualmente. Para colocar a estrutura nas vias, aproxime das calhas e deslize para as mesmas. Amplamente utilizadas em aplicações de elevada carga e precisão no setor industrial, incluindo dispositivos médicos, equipamentos de produção de semicondutores e equipamentos de automação industrial.

  • Permitem o movimento linear preciso e exato.
  • São compostas por uma calha de base, um bloco deslizante e peças rolantes.
  • Pode suportar cargas dinâmicas considerando o impacto, a vibração e a fadiga.
Material: AlumínioCor: Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
389 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rail size Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
288,8738 € - 385,1685 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
Padrão
20.0
19.3
30.0
3060.0
223,5512 € - 298,0717 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
Padrão
20.0
19.3
30.0
2340.0
234,4589 € - 312,6153 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
Padrão
20.0
19.3
30.0
2460.0
354,1861 € - 472,2447 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
Padrão
20.0
19.3
30.0
3780.0
277,9867 € - 370,6558 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
Padrão
20.0
19.3
30.0
2940.0
299,7815 € - 399,7121 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
Padrão
20.0
19.3
30.0
3180.0
272,5689 € - 363,4252 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
Padrão
20.0
19.3
30.0
2880.0
294,3328 € - 392,4403 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
Padrão
20.0
19.3
30.0
3120.0
326,9632 € - 435,9578 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
Padrão
20.0
19.3
30.0
3480.0
261,6612 € - 348,8816 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
Padrão
20.0
19.3
30.0
2760.0
239,8973 € - 319,8562 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
Padrão
20.0
19.3
30.0
2520.0
201,7873 € - 269,0566 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
Padrão
20.0
19.3
30.0
2100.0
348,758 € - 465,0141 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
Padrão
20.0
19.3
30.0
3720.0
305,2096 € - 406,9427 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
Padrão
20.0
19.3
30.0
3240.0
370,5219 € - 494,0292 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
Padrão
20.0
19.3
30.0
3960.0
321,5454 € - 428,7169 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
Padrão
20.0
19.3
30.0
3420.0
316,0864 € - 421,4554 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
Padrão
20.0
19.3
30.0
3360.0
165,3562 € - 220,4715 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
2160.0
178,19 € - 237,5901 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
2340.0
233,8512 € - 311,8016 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
3120.0
  • de 20
Calha de guia linear 20.0 6.0 3060.0 Alumínio

20170448

Intervalo de preços
385,1685 € - 288,8738 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    3060.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Calha de guia linear 20.0 6.0 2340.0 Alumínio

20170332

Intervalo de preços
298,0717 € - 223,5512 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    2340.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Calha de guia linear 20.0 6.0 2460.0 Alumínio

20170356

Intervalo de preços
312,6153 € - 234,4589 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    2460.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Calha de guia linear 20.0 6.0 3780.0 Alumínio

20170561

Intervalo de preços
472,2447 € - 354,1861 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    3780.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Calha de guia linear 20.0 6.0 2940.0 Alumínio

20170431

Intervalo de preços
370,6558 € - 277,9867 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    2940.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Calha de guia linear 20.0 6.0 3180.0 Alumínio

20170462

Intervalo de preços
399,7121 € - 299,7815 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    3180.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Calha de guia linear 20.0 6.0 2880.0 Alumínio

20170424

Intervalo de preços
363,4252 € - 272,5689 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    2880.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Calha de guia linear 20.0 6.0 3120.0 Alumínio

20170455

Intervalo de preços
392,4403 € - 294,3328 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    3120.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Calha de guia linear 20.0 6.0 3480.0 Alumínio

20170516

Intervalo de preços
435,9578 € - 326,9632 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    3480.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Calha de guia linear 20.0 6.0 2760.0 Alumínio

20170400

Intervalo de preços
348,8816 € - 261,6612 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    2760.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Calha de guia linear 20.0 6.0 2520.0 Alumínio

20170363

Intervalo de preços
319,8562 € - 239,8973 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    2520.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Calha de guia linear 20.0 6.0 2100.0 Alumínio

20170295

Intervalo de preços
269,0566 € - 201,7873 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    2100.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Calha de guia linear 20.0 6.0 3720.0 Alumínio

20170554

Intervalo de preços
465,0141 € - 348,758 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    3720.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Calha de guia linear 20.0 6.0 3240.0 Alumínio

20170479

Intervalo de preços
406,9427 € - 305,2096 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    3240.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Calha de guia linear 20.0 6.0 3960.0 Alumínio

20170592

Intervalo de preços
494,0292 € - 370,5219 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    3960.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Calha de guia linear 20.0 6.0 3420.0 Alumínio

20170509

Intervalo de preços
428,7169 € - 321,5454 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    3420.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Calha de guia linear 20.0 6.0 3360.0 Alumínio

20170493

Intervalo de preços
421,4554 € - 316,0864 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    3360.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Calha de guia linear 15.0 4.4 2160.0 Alumínio

20169664

Intervalo de preços
220,4715 € - 165,3562 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2160.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 2340.0 Alumínio

20169695

Intervalo de preços
237,5901 € - 178,19 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2340.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 3120.0 Alumínio

20169817

Intervalo de preços
311,8016 € - 233,8512 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3120.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0