Menu Procurar

Braçadeiras de cabos - montagem em forma de árvore, arnês de ligação

Em stock

Braçadeira de Cabos com montagem Fir Tree integrada que pode ser facilmente encaixada num furo de montagem usando uma chave hexagonal padrão de 6mm, que é introduzida na cabeça de montagem. Esta característica elimina a necessidade de parafusos ou outros dispositivos de fixação.

Estas braçadeiras autoalinháveis proporcionam uma instalação conveniente, rápida e fácil, com uma só mão. São também altamente económicas, uma vez que podem ser desmontadas e reutilizadas. Uma escolha ideal para criar feixes de fios de forma fácil e económica.

  • Material: poliamida 6.6 (PA)
  • Cor: Natural
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Diâmetro máximo do cabo compatível Largura total Comprar
0,273 € - 0,2873 € Em produção
22.9 mm
11.1 mm
9.5 mm
0,1484 € - 0,1563 € 146729 Em stock
36.5 mm
19.1 mm
10.0 mm
0,273 € - 0,2873 € 2714 Em stock
22.9 mm
6.3 mm
9.5 mm
0,273 € - 0,2873 € 858 Em stock
22.9 mm
9.5 mm
9.5 mm
0,273 € - 0,2873 € 2889 Em stock
22.9 mm
7.9 mm
9.5 mm
0,2155 € - 0,2473 € 33235 Em stock
29.3 mm
12.7 mm
10.0 mm
Grampo de cabos em abeto 11.1 mm 4.7 mm PA Natural

10222188

Intervalo de preços
0,2873 € - 0,273 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    11.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    11.1 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
Grampo de cabos com bloqueio Pressionar dentro de 19.1 mm PA Natural

10000663

Intervalo de preços
0,1563 € - 0,1484 €

Níveis de stock
146729 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    19.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    19.1 mm
  • Temperatura máxima de operação
    85 °C
Grampo de cabos em abeto 6.3 mm 4.7 mm PA Natural

10222157

Intervalo de preços
0,2873 € - 0,273 €

Níveis de stock
2714 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.3 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    6.3 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
Grampo de cabos em abeto 9.5 mm 4.7 mm PA Natural

10222171

Intervalo de preços
0,2873 € - 0,273 €

Níveis de stock
858 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    9.5 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    9.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
Grampo de cabos em abeto 7.9 mm 4.7 mm PA Natural

10222164

Intervalo de preços
0,2873 € - 0,273 €

Níveis de stock
2889 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    7.9 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.9 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
Grampo de cabos com bloqueio Pressionar dentro de 12.7 mm PA Natural

10000656

Intervalo de preços
0,2473 € - 0,2155 €

Níveis de stock
33235 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    7.9 mm