Menu Procurar

Buchas para alívio de tensão

Em stock

As buchas com protetor para alívio de tensão ajudam a proteger os produtos eletrónicos, absorvendo as forças de tração, pressão e torção que podem ser exercidas num cabo de alimentação flexível. A bucha protege eficazmente os fios e cabos no ponto de entrada.

Estas buchas também funcionam como âncora de segurança e ajudam a isolar a montagem do cabo. São adequadas para cabos planos e redondos e para a montagem em furos redondos e antirrotacionais.

Rápidas e fáceis de instalar. Basta posicionar a bucha no cabo e pressionar as extremidades da bucha com uma ferramenta de instalação (vendida em separado) e, em seguida, pressionar no furo.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cores: preto e branco
  • Classificação de inflamabilidade do material UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
85 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Forma de cabo compatível Espessura máxima do painel Comprar
0,1692 € - 0,178 € 4314 Em stock
Plana
3.3 mm
0,1448 € - 0,1524 € 8989 Em stock
Plana
2.5 mm
0,3005 € - 0,3162 € 26731 Em stock
Redonda
1.6 mm
0,0947 € - 0,0997 € 500 Em stock
9.5 mm
Redonda
1.6 mm
0,3005 € - 0,3162 € 111439 Em stock
Redonda
1.6 mm
0,1989 € - 0,2095 € 1868 Em stock
14.3 mm
Dupla
3.5 mm
0,1393 € - 0,1466 € 7813 Em stock
11.2 mm
Dupla
1.6 mm
0,1194 € - 0,1258 € 20236 Em stock
9.5 mm
Dupla
1.6 mm
2,2637 € - 2,3828 € 1771 Em stock
2.5 mm
0,0467 € - 0,0492 € 8870 Em stock
12.7 mm
Dupla
2.5 mm
0,7082 € - 0,7447 € 1593 Em stock
28.0 mm
Redonda
3.2 mm
0,2395 € - 0,5295 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
Plana
1.6 mm
0,2314 € - 0,2435 € 11700 Em stock
15.9 mm
Redonda
3.2 mm
0,1461 € - 0,1539 € 7272 Em stock
12.9 mm
Redonda
1.6 mm
0,1461 € - 0,1539 € 8253 Em stock
12.7 mm
Redonda
2.3 mm
0,1597 € - 0,168 € 8264 Em stock
13.0 mm
Redonda
2.5 mm
0,2432 € - 0,2559 € 3000 Em stock
16.6 mm
Redonda
4.0 mm
0,2314 € - 0,2435 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.9 mm
Redonda
1.6 mm
0,3713 € - 0,3907 € 2837 Em stock
19.4 mm
Redonda
1.6 mm
0,3003 € - 0,3164 € 1992 Em stock
19.7 mm
Redonda
3.2 mm
  • de 5
Bucha para alívio de tensão Plana 3,8 x 8,6 mm Nylon 6/6 Preto

10027417

Intervalo de preços
0,178 € - 0,1692 €

Níveis de stock
4314 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Plana
  • Material
    Nylon 6/6
  • Tamanho do cabo
    3.8 x 8.6 mm, 4.1 x 9.4 mm, 4.6 x 8.9 mm, 5.1 x 9.4 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.3 mm
Bucha para alívio de tensão Plana 3,7 x 7,6 mm;3,8 x 7,6 mm Nylon 6/6 Preto

10173367

Intervalo de preços
0,1524 € - 0,1448 €

Níveis de stock
8989 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Plana
  • Material
    Nylon 6/6
  • Tamanho do cabo
    3.71 x 7.6 mm, 3.8 x 7.6 mm
  • Espessura máxima do painel
    2.5 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 8,2 - 9,2 mm Nylon 6/6 Preto

10173428

Intervalo de preços
0,3162 € - 0,3005 €

Níveis de stock
26731 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    Nylon 6/6
  • Tamanho do cabo
    8.2 x 9.2 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 3,0 - 4,7 mm PA Preto

10258699

Intervalo de preços
0,0997 € - 0,0947 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    3.0 - 4.7 mm
  • Comprimento da cabeça
    9.5 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 7,6 mm Nylon 6/6 Preto

10173404

Intervalo de preços
0,3162 € - 0,3005 €

Níveis de stock
111439 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    Nylon 6/6
  • Tamanho do cabo
    7.6 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
Bucha para alívio de tensão Dupla 6,0 x 10,4 mm PA Preto

10281505

Intervalo de preços
0,2095 € - 0,1989 €

Níveis de stock
1868 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Dupla
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    6.0 x 10.4 mm
  • Comprimento da cabeça
    14.3 mm
Bucha para alívio de tensão Dupla 3,0 x 5,6 mm PA Preto

10281635

Intervalo de preços
0,1466 € - 0,1393 €

Níveis de stock
7813 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Dupla
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    3.0 x 5.6 mm
  • Comprimento da cabeça
    11.2 mm
Bucha para alívio de tensão Dupla 2,3 x 4,5 mm PA Preto

10281581

Intervalo de preços
0,1258 € - 0,1194 €

Níveis de stock
20236 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Dupla
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    2.3 x 4.5.2 mm
  • Comprimento da cabeça
    9.5 mm
Bucha para alívio de tensão Nylon 6/6 Preto

10258668

Intervalo de preços
2,3828 € - 2,2637 €

Níveis de stock
1771 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material
    Nylon 6/6
  • Tamanho do cabo
    6.4 x 15.2 mm
  • Espessura máxima do painel
    2.5 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Bucha para alívio de tensão Dupla 3,0 x 7,1 mm PA Preto

10281680

Intervalo de preços
0,0492 € - 0,0467 €

Níveis de stock
8870 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Dupla
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    3.0 x 7.1 mm
  • Comprimento da cabeça
    12.7 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 9,2 - 10,5 mm PA Preto

10281642

Intervalo de preços
0,7447 € - 0,7082 €

Níveis de stock
1593 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    9.2 - 10.5 mm
  • Comprimento da cabeça
    28.0 mm
Bucha para alívio de tensão Plana 3,0 x 5,6 mm PA Preto

10173336

Intervalo de preços
0,5295 € - 0,2395 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Plana
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    3.0 x 5.6 mm
  • Comprimento da cabeça
    10.3 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 7,4 - 8,2 mm PA Preto

10281536

Intervalo de preços
0,2435 € - 0,2314 €

Níveis de stock
11700 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    7.4 - 8.2 mm
  • Comprimento da cabeça
    15.9 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 6,4 - 7,4 mm PA Preto

10258736

Intervalo de preços
0,1539 € - 0,1461 €

Níveis de stock
7272 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    6.4 - 7.4 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 7,6 mm PA Preto

10258774

Intervalo de preços
0,1539 € - 0,1461 €

Níveis de stock
8253 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    7.6 mm
  • Comprimento da cabeça
    7.6 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 6,2 - 7,4 mm PA Preto

10281482

Intervalo de preços
0,168 € - 0,1597 €

Níveis de stock
8264 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    6.2 - 7.4 mm
  • Comprimento da cabeça
    13.0 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 7,6 - 9,2 mm PA Preto

10258811

Intervalo de preços
0,2559 € - 0,2432 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    7.6 - 9.2 mm
  • Espessura máxima do painel
    4.0 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 7,4 - 8,2 mm PA Preto

10281543

Intervalo de preços
0,2435 € - 0,2314 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    7.4 - 8.2 mm
  • Comprimento da cabeça
    15.9 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 9,1 - 10,9 mm PA Preto

10258859

Intervalo de preços
0,3907 € - 0,3713 €

Níveis de stock
2837 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    9.1 - 10.9 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 9,2 - 10,5 mm PA Preto

10281574

Intervalo de preços
0,3164 € - 0,3003 €

Níveis de stock
1992 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    9.2 - 10.5 mm
  • Comprimento da cabeça
    19.7 mm