Buchas de alívio de tensão - bucins para alívio de tensão de fibra

Em stock

As buchas de alívio de tensão são fáceis de instalar, pois podem ser inseridas sem o uso de quaisquer ferramentas, continuando a fornecer proteção a fios e fibras contra bordas de furos do painel ásperas. Os bucins para alívio de tensão de fibra oferecem proteção adicional à fibra encapada e descoberta enquanto são encaminhadas por um orifício

Precisa de um orçamento?

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou envie um e-mail para sales@essentracomponents.es; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Informações SKU sobre os produtos
Vista rápida Código do artigo Intervalo de preço Disponibilidade Forma de cabo compatível Tipo de cabo Maximum Panel Thickness
EFA52-02-ASS
7,4984 € - 16,016 € 1500 Em stock
Redonda
2.0 mm Jacketed Fibre
Redonda Fibre Strain Relief Bushing - Tipo de cabo: Fibra revestida de 2,0 mm

EFA52-02-ASS

Intervalo de preços
16,016 € - 7,4984 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    Nylon
  • Tipo de cabo
    2.0 mm Jacketed Fibre
  • Diâmetro interior
    3.5 mm

Facetas do produto

Gama de produtos Componentes para fibra ótica

Conjunto de produtos Gestão de cabos de fibra ótica

Tipo Protetor para alívio de tensão de cabo

Material Nylon Plástico