Menu Procurar

Anilhas de retenção

Em stock

As Anilhas de Retenção são utilizadas principalmente para manter parafusos com e sem rosca no lugar durante a montagem e têm um design que permite a aderência à parte exterior do corpo dos parafusos. Também proporcionam isolamento, amortecimento e espaçamento. Ajudam a isolar os conjuntos de fixação da humidade e da corrente elétrica.

Esta gama de anilhas inclui opções denteadas, interna e externamente, com um design cónico. As anilhas deslizam facilmente sobre o parafuso e são fixadas pelo próprio parafuso depois de montado. A anilha monta-se a frio e entra completamente na rosca do parafuso para proporcionar vedação.

Estas anilhas permitem a montagem preliminar do parafuso antes da fixação com uma porca. São ideais nos casos em que é necessário fazer a montagem prévia dos parafusos e das anilhas. Também ajudam a reduzir o tempo e o custo de montagem.

A gama dispõe de opções em materiais que proporcionam resistência à corrosão e abrasão, e resistência química.

  • Materiais: policarbonato (PC), poliamida 6.6 (PA) e polietileno de alta densidade (HDPE)
  • Cor: Natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
140 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) Espessura Comprar
0,0161 € - 0,0198 € 158278 Em stock
Nylon 6/6
5.2 mm
1.6 mm
0,0161 € - 0,0198 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
6.8 mm
1.6 mm
0,0336 € - 0,0415 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
19.1 mm
1.6 mm
0,012 € - 0,0148 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
6.8 mm
0.8 mm
0,012 € - 0,0148 € 1335198 Em stock
Nylon 6/6
5.2 mm
0.8 mm
0,0332 € - 0,041 € 2000 Em stock
Nylon 6/6
6.8 mm
3.2 mm
0,0942 € - 0,1163 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
25.4 mm
1.6 mm
0,0304 € - 0,0375 € 999 Em stock
Nylon 6/6
11.5 mm
1.1 mm
0,0633 € - 0,0782 € 2896 Em stock
Nylon 6/6
20 mm
1.5 mm
0,0241 € - 0,0298 € 13500 Em stock
Nylon 6/6
15.1 mm
0.8 mm
0,0222 € - 0,0274 € 37854 Em stock
Nylon 6/6
8.3 mm
0.8 mm
0,0336 € - 0,0415 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
18.6 mm
1.6 mm
0,0808 € - 0,0997 € 3958 Em stock
Nylon 6/6
28.6 mm
1.6 mm
0,0346 € - 0,0427 € 4458 Em stock
Nylon 6/6
26.2 mm
0.8 mm
0,0729 € - 0,0901 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
34.1 mm
1.6 mm
0,0314 € - 0,0388 € 136 Em stock
Nylon 6/6
22.6 mm
1.6 mm
0,0415 € - 0,0513 € 69944 Em stock
Nylon 6/6
26.2 mm
1.6 mm
0,2314 € - 0,2857 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
35.2 mm
1.6 mm
0,2448 € - 0,3022 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
32 mm
1.6 mm
0,1337 € - 0,165 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
28.6 mm
0.8 mm
  • de 7
Anilha de retenção 2.9 mm 0.203 in 0.062 in Nylon 6/6 Natural

10217009

Intervalo de preços
0,0198 € - 0,0161 €

Níveis de stock
158278 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    5.2 mm
  • Espessura
    1.6 mm
Anilha de retenção 3.9 mm 0.266 in 0.062 in Nylon 6/6

10217030

Intervalo de preços
0,0198 € - 0,0161 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    6.8 mm
  • Espessura
    1.6 mm
Anilha de retenção 9.5 mm 0.750 in 0.062 in Nylon 6/6

10217078

Intervalo de preços
0,0415 € - 0,0336 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    19.1 mm
  • Espessura
    1.6 mm
Anilha de retenção 3.9 mm 0.266 in 0.032 in Nylon 6/6

10217016

Intervalo de preços
0,0148 € - 0,012 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    6.8 mm
  • Espessura
    0.8 mm
Anilha de retenção 2.9 mm 0.203 in 0.032 in Nylon 6/6

10216996

Intervalo de preços
0,0148 € - 0,012 €

Níveis de stock
1335198 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    5.2 mm
  • Espessura
    0.8 mm
Anilha de retenção 3.9 mm 0.266 in 0.125 in Nylon 6/6

10217047

Intervalo de preços
0,041 € - 0,0332 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    6.8 mm
  • Espessura
    3.2 mm
Anilha de retenção 9.5 mm 1.000 in 0.062 in Nylon 6/6

10217085

Intervalo de preços
0,1163 € - 0,0942 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    25.4 mm
  • Espessura
    1.6 mm
Anilha de retenção 5.5 mm 0.453 in 0.045 in Nylon 6/6

10217122

Intervalo de preços
0,0375 € - 0,0304 €

Níveis de stock
999 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    11.5 mm
  • Espessura
    1.1 mm
Anilha de retenção 6.9 mm 0.787 in 0.059 in Nylon 6/6

10217160

Intervalo de preços
0,0782 € - 0,0633 €

Níveis de stock
2896 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    20 mm
  • Espessura
    1.5 mm
Anilha de retenção 9.5 mm 0.594 in 0.032 in Nylon 6/6

10217207

Intervalo de preços
0,0298 € - 0,0241 €

Níveis de stock
13500 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    15.1 mm
  • Espessura
    0.8 mm
Anilha de retenção 5.9 mm 0.328 in 0.032 in Nylon 6/6

10217115

Intervalo de preços
0,0274 € - 0,0222 €

Níveis de stock
37854 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    8.3 mm
  • Espessura
    0.8 mm
Anilha de retenção 14.3 mm 0.734 in 0.062 in Nylon 6/6

10217313

Intervalo de preços
0,0415 € - 0,0336 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    18.6 mm
  • Espessura
    1.6 mm
Anilha de retenção 17.5 mm 1.125 in 0.062 in Nylon 6/6

10217351

Intervalo de preços
0,0997 € - 0,0808 €

Níveis de stock
3958 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    28.6 mm
  • Espessura
    1.6 mm
Anilha de retenção 14.4 mm 1.031 in 0.032 in Nylon 6/6

10217320

Intervalo de preços
0,0427 € - 0,0346 €

Níveis de stock
4458 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    26.2 mm
  • Espessura
    0.8 mm
Anilha de retenção 23.8 mm 1.344 in 0.062 in Nylon 6/6

10217368

Intervalo de preços
0,0901 € - 0,0729 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    34.1 mm
  • Espessura
    1.6 mm
Anilha de retenção 14.3 mm 0.891 in 0.062 in Nylon 6/6

10217290

Intervalo de preços
0,0388 € - 0,0314 €

Níveis de stock
136 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    22.6 mm
  • Espessura
    1.6 mm
Anilha de retenção 14.4 mm 1.031 in 0.062 in Nylon 6/6

10217337

Intervalo de preços
0,0513 € - 0,0415 €

Níveis de stock
69944 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    26.2 mm
  • Espessura
    1.6 mm
Anilha de retenção 27.1 mm 1.385 in 0.062 in Nylon 6/6

10217375

Intervalo de preços
0,2857 € - 0,2314 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    35.2 mm
  • Espessura
    1.6 mm
Anilha de retenção 14.3 mm 1.260 in 0.062 in Nylon 6/6

10217306

Intervalo de preços
0,3022 € - 0,2448 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    32 mm
  • Espessura
    1.6 mm
Anilha de retenção 17.5 mm 1.125 in 0.032 in Nylon 6/6

10217344

Intervalo de preços
0,165 € - 0,1337 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    28.6 mm
  • Espessura
    0.8 mm