Menu Procurar

Alavancas de fixação - cabo de lágrima/inserção roscada

Em stock

Os botões de fixação fêmea em forma de lágrima são operados por uma simples ação de elevação e rotação com um botão de pressão para libertação e ajuste. A maçaneta em forma de lágrima permite posicionamento conveniente para maximizar a alavancagem, além de economizar espaço e manter a maçaneta fora do caminho.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
30 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Altura da base Altura geral Diâmetro da base Raio da peça Comprar
7,6745 € - 8,0834 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
31.5 mm
13.5 mm
12,6257 € - 13,2931 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
43.0 mm
18.5 mm
6,6084 € - 6,9535 € 370 Em stock
M5
25.0 mm
9.7 mm
12,6257 € - 13,2931 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
43.0 mm
18.5 mm
7,6745 € - 8,0834 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
31.5 mm
13.5 mm
6,6084 € - 6,9535 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
25.0 mm
9.7 mm
9,17 € - 9,6552 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
36.0 mm
15.7 mm
9,17 € - 9,6552 € 42 Em stock
M8
36.0 mm
15.7 mm
3,5195 € - 3,7028 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € 720 Em stock
M4
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € 234 Em stock
M5
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
3,7244 € - 3,9181 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
4,1982 € - 4,4135 € 12 Em stock
M8
8.0 mm
43.0 mm
15.0 mm
63.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € 170 Em stock
M5
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
3,7244 € - 3,9181 € 29 Em stock
M6
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
4,1982 € - 4,4135 € 8 Em stock
M8
8.0 mm
43.0 mm
15.0 mm
63.0 mm
15,9402 € - 16,7807 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
51.0 mm
22.7 mm
3,5195 € - 3,7028 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
3,7244 € - 3,9181 € 193 Em stock
M6
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
4,1982 € - 4,4135 € 15 Em stock
M8
8.0 mm
43.0 mm
15.0 mm
63.0 mm
  • de 2
Alavanca de fixação M6 65.0 mm 50.0 mm Preto Zinco fundido

10268346

Intervalo de preços
8,0834 € - 7,6745 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    31.5 mm
  • Diâmetro da base
    13.5 mm
Alavanca de fixação M10 Inserção

10268384

Intervalo de preços
13,2931 € - 12,6257 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    43.0 mm
  • Diâmetro da base
    18.5 mm
Alavanca de fixação M5 42.0 mm 37.0 mm Preto Zinco fundido

10268315

Intervalo de preços
6,9535 € - 6,6084 €

Níveis de stock
370 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    25.0 mm
  • Diâmetro da base
    9.7 mm
Alavanca de fixação M12 Inserção

10268391

Intervalo de preços
13,2931 € - 12,6257 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    43.0 mm
  • Diâmetro da base
    18.5 mm
Alavanca de fixação M8 65.0 mm 50.0 mm Preto Zinco fundido

10268353

Intervalo de preços
8,0834 € - 7,6745 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    31.5 mm
  • Diâmetro da base
    13.5 mm
Alavanca de fixação M6 42.0 mm 37.0 mm Preto Zinco fundido

10268322

Intervalo de preços
6,9535 € - 6,6084 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    25.0 mm
  • Diâmetro da base
    9.7 mm
Alavanca de fixação M10 Inserção

10268377

Intervalo de preços
9,6552 € - 9,17 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    36.0 mm
  • Diâmetro da base
    15.7 mm
Alavanca de fixação M8 78.0 mm 58.0 mm Preto Zinco fundido

10268360

Intervalo de preços
9,6552 € - 9,17 €

Níveis de stock
42 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    36.0 mm
  • Diâmetro da base
    15.7 mm
Alavanca de fixação M3 30.0 mm Inserção Vermelho

10189948

Intervalo de preços
3,7028 € - 3,5195 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor do botão
    Vermelho
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero com base em poliamida e reforçado com fibra de vidro
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Threaded Insert
Alavanca de fixação M4 30.0 mm Inserção Vermelho

10189986

Intervalo de preços
3,7028 € - 3,5195 €

Níveis de stock
720 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Vermelho
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero com base em poliamida e reforçado com fibra de vidro
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Threaded Insert
Alavanca de fixação M5 44.0 mm Inserção Vermelho

10190142

Intervalo de preços
3,7028 € - 3,5195 €

Níveis de stock
234 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Vermelho
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero com base em poliamida e reforçado com fibra de vidro
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Threaded Insert
Alavanca de fixação M6 44.0 mm Inserção Vermelho

10190180

Intervalo de preços
3,9181 € - 3,7244 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor do botão
    Vermelho
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero com base em poliamida e reforçado com fibra de vidro
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Threaded Insert
Alavanca de fixação M8 63.0 mm Inserção Vermelho

10190388

Intervalo de preços
4,4135 € - 4,1982 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Vermelho
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero com base em poliamida e reforçado com fibra de vidro
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Threaded Insert
Alavanca de fixação M5 44.0 mm Inserção Laranja

10190128

Intervalo de preços
3,7028 € - 3,5195 €

Níveis de stock
170 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Laranja
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero com base em poliamida e reforçado com fibra de vidro
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Threaded Insert
Alavanca de fixação M6 44.0 mm Inserção Laranja

10190166

Intervalo de preços
3,9181 € - 3,7244 €

Níveis de stock
29 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Laranja
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Threaded Insert
Alavanca de fixação M8 63.0 mm Inserção Laranja

10190364

Intervalo de preços
4,4135 € - 4,1982 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Laranja
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida; cobre
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Threaded Insert
Alavanca de fixação M16 Inserção

10268414

Intervalo de preços
16,7807 € - 15,9402 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    51.0 mm
  • Diâmetro da base
    22.7 mm
Alavanca de fixação M5 44.0 mm Inserção Cinzento

10190135

Intervalo de preços
3,7028 € - 3,5195 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor do botão
    Cinzento
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero com base em poliamida e reforçado com fibra de vidro
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Threaded Insert
Alavanca de fixação M6 44.0 mm Inserção Cinzento

10190173

Intervalo de preços
3,9181 € - 3,7244 €

Níveis de stock
193 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Cinzento
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero com base em poliamida e reforçado com fibra de vidro
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Threaded Insert
Alavanca de fixação M8 63.0 mm Inserção Cinzento

10190371

Intervalo de preços
4,4135 € - 4,1982 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Cinzento
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero com base em poliamida e reforçado com fibra de vidro
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Threaded Insert