Menu Procurar

Alavanca de came - rosca externa

Em stock

As alavancas de came de rosca externas permitem uma rápida fixação ou libertação sem o uso de ferramentas e permitem ajustes precisos na ação de fixação. A pega ligeiramente arqueada fornece uma adesão confortável, enquanto o pino roscado externo pode ser facilmente ajustado.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
209 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Diâmetro do Corpo Tipo de montagem Altura geral Comprar
18,1177 € - 19,0756 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
16.9 mm
Tirante roscado
55.0 mm
17,1701 € - 18,0765 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
16.9 mm
Tirante roscado
55.0 mm
15,6972 € - 16,5212 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
16.9 mm
Tirante roscado
55.0 mm
18,1177 € - 19,0756 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
16.9 mm
Tirante roscado
55.0 mm
14,1934 € - 14,935 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
12.9 mm
Tirante roscado
45.0 mm
15,2337 € - 16,0268 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
12.9 mm
Tirante roscado
45.0 mm
18,1177 € - 19,0756 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
9.9 mm
Tirante roscado
35.0 mm
16,3461 € - 17,2113 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
16.9 mm
Tirante roscado
55.0 mm
9,0125 € - 9,4863 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
12.9 mm
Tirante roscado
45.0 mm
15,2337 € - 16,0268 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
12.9 mm
Tirante roscado
45.0 mm
14,5745 € - 15,347 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
12.9 mm
Tirante roscado
45.0 mm
17,1701 € - 18,0765 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
16.9 mm
Tirante roscado
55.0 mm
8,8065 € - 9,27 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
9.9 mm
Tirante roscado
35.0 mm
14,4406 € - 15,2131 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
12.9 mm
Tirante roscado
45.0 mm
16,1092 € - 16,9641 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
9.9 mm
Tirante roscado
35.0 mm
8,8065 € - 9,27 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
9.9 mm
Tirante roscado
35.0 mm
18,9417 € - 19,9408 € 42 Em stock
M6
21.0 mm
Tirante roscado
43.0 mm
37,389 € - 82,6678 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
30.0 mm
Tirante roscado
101.0 mm
38,419 € - 84,9132 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
30.0 mm
Tirante roscado
101.0 mm
38,0585 € - 84,1407 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
30.0 mm
Tirante roscado
101.0 mm
  • de 11
Alavanca de fixação 78.0 mm Macho roscado M10 Preto

10508824

Intervalo de preços
19,0756 € - 18,1177 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Alumínio
  • Material de montagem
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    16.9 mm
Alavanca de fixação 78.0 mm Macho roscado M10 Preto

10508794

Intervalo de preços
18,0765 € - 17,1701 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Alumínio
  • Material de montagem
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    16.9 mm
Alavanca de fixação 78.0 mm Macho roscado M10 Preto

10508770

Intervalo de preços
16,5212 € - 15,6972 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Alumínio
  • Material de montagem
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    16.9 mm
Alavanca de fixação 78.0 mm Macho roscado M10 Preto

10508817

Intervalo de preços
19,0756 € - 18,1177 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Alumínio
  • Material de montagem
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    16.9 mm
Alavanca de fixação 63.0 mm Macho roscado M8 Preto

10508879

Intervalo de preços
14,935 € - 14,1934 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Alumínio
  • Material de montagem
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    12.9 mm
Alavanca de fixação 63.0 mm Macho roscado M8 Preto

10508909

Intervalo de preços
16,0268 € - 15,2337 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Alumínio
  • Material de montagem
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    12.9 mm
Alavanca de fixação 45.0 mm Macho roscado M6 Preto

10508831

Intervalo de preços
19,0756 € - 18,1177 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Alumínio
  • Material de montagem
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    9.9 mm
Alavanca de fixação 78.0 mm Macho roscado M10 Preto

10508787

Intervalo de preços
17,2113 € - 16,3461 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Alumínio
  • Material de montagem
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    16.9 mm
Alavanca de fixação 63.0 mm Macho roscado M8 Preto

10508862

Intervalo de preços
9,4863 € - 9,0125 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Alumínio
  • Material de montagem
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    12.9 mm
Alavanca de fixação 63.0 mm Macho roscado M8 Preto

10508916

Intervalo de preços
16,0268 € - 15,2337 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Alumínio
  • Material de montagem
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    12.9 mm
Alavanca de fixação 63.0 mm Macho roscado M8 Preto

10508893

Intervalo de preços
15,347 € - 14,5745 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Alumínio
  • Material de montagem
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    12.9 mm
Alavanca de fixação 78.0 mm Macho roscado M10 Preto

10508800

Intervalo de preços
18,0765 € - 17,1701 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Alumínio
  • Material de montagem
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    16.9 mm
Alavanca de fixação 45.0 mm Macho roscado M6 Preto

10508848

Intervalo de preços
9,27 € - 8,8065 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Alumínio
  • Material de montagem
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    9.9 mm
Alavanca de fixação 63.0 mm Macho roscado M8 Preto

10508886

Intervalo de preços
15,2131 € - 14,4406 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Alumínio
  • Material de montagem
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    12.9 mm
Alavanca de fixação 45.0 mm Macho roscado M6 Preto

10508923

Intervalo de preços
16,9641 € - 16,1092 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Alumínio
  • Material de montagem
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    9.9 mm
Alavanca de fixação 45.0 mm Macho roscado M6 Preto

10508855

Intervalo de preços
9,27 € - 8,8065 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Alumínio
  • Material de montagem
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    9.9 mm
Alavanca de came Tirante roscado M6 25.0 mm Preto

10190753

Intervalo de preços
19,9408 € - 18,9417 €

Níveis de stock
42 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Tecnopolímero com base em poliamida e reforçado com fibra de vidro
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    21.0 mm
  • Altura geral
    43.0 mm
Alavanca de came Parafuso M10 20.0 mm Preto

10195307

Intervalo de preços
82,6678 € - 37,389 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    30.0 mm
  • Altura geral
    101.0 mm
Alavanca de came Parafuso M10 40.0 mm Preto

10195345

Intervalo de preços
84,9132 € - 38,419 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    30.0 mm
  • Altura geral
    101.0 mm
Alavanca de came Parafuso M8 25.0 mm Preto

10195390

Intervalo de preços
84,1407 € - 38,0585 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    30.0 mm
  • Altura geral
    101.0 mm