Menu Procurar

Precision Adjusters

Em produção

These Precision Adjusters give fine-tuning capabilities, allowing for accurate placement, alignment, or calibration of an object.

They are designed for applications with limited space and may easily make minute modifications to ensure maximum performance and desired outcomes.

It provides movement stability and reproducibility. Once adjusted, it maintains its position, guaranteeing stability during operation. This is especially critical when vibrations, external pressures, or temperature changes may impact placement. Commonly used in electronics, robotics, machine tools, and medical devices.

  • Designed for applications with limited space.
  • It provides movement stability and reproducibility.
  • Used in electronics, robotics, machine tools, and medical devices.
Material: Stainless Steel, Steel Series Code: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
109 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h2 For Bolt d1 Material h3 Adjuster Type h1 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
63.0
M24
58.0
Aço
23.0
With Locknut
86.0
Solicite o prazo de entrega aqui
42.0
M10
45.0
Aço inoxidável
25.0
Standard
67.0
31,3429 € - 41,7871 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
M5
25.0
Aço
4.0
Standard
19.0
31,3429 € - 41,7871 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
M4
25.0
Aço
4.0
Standard
19.0
55,8569 € - 74,4793 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.0
M20
70.0
Aço
10.0
Standard
43.0
Solicite o prazo de entrega aqui
28.0
M4
25.0
Aço
15.0
Standard
43.0
55,8569 € - 74,4793 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.0
M30
70.0
Aço
10.0
Standard
43.0
Solicite o prazo de entrega aqui
33.0
M5
25.0
Aço
10.0
With Locknut
43.0
Solicite o prazo de entrega aqui
33.0
M4
25.0
Aço
10.0
With Locknut
43.0
Solicite o prazo de entrega aqui
28.0
M5
25.0
Aço
15.0
Standard
43.0
Solicite o prazo de entrega aqui
41.0
M10
32.0
Aço
14.0
With Locknut
55.0
Solicite o prazo de entrega aqui
41.0
M10
32.0
Aço inoxidável
14.0
With Locknut
55.0
38,625 € - 51,50 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
M4
25.0
Aço
4.0
With Locknut
24.0
81,9983 € - 109,3242 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.0
M30
70.0
Aço inoxidável
10.0
Standard
43.0
37,2757 € - 49,6975 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
M5
25.0
Aço inoxidável
4.0
Standard
19.0
40,5305 € - 54,0441 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0
M10
32.0
Aço
5.0
With Locknut
29.0
38,625 € - 51,50 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
M5
25.0
Aço
4.0
With Locknut
24.0
47,3594 € - 63,139 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0
M8
32.0
Aço
5.0
With Locknut
29.0
43,4042 € - 57,8757 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.0
M12
45.0
Aço
7.0
With Locknut
36.0
Solicite o prazo de entrega aqui
63.0
M16
58.0
Aço inoxidável
23.0
With Locknut
86.0
  • de 6
Ajustador de precisão M24 58.0 86.0 Aço

20200770


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M24
  • h1
    86.0
  • h2
    63.0
  • h3
    23.0
Ajustador de precisão M10 45.0 67.0 Aço inoxidável

20201562


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M10
  • h1
    67.0
  • h2
    42.0
  • h3
    25.0
Ajustador de precisão M5 25.0 19.0 Aço

20202224

Intervalo de preços
41,7871 € - 31,3429 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M5
  • h1
    19.0
  • h2
    15.0
  • h3
    4.0
Ajustador de precisão M4 25.0 19.0 Aço

20202217

Intervalo de preços
41,7871 € - 31,3429 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M4
  • h1
    19.0
  • h2
    15.0
  • h3
    4.0
Ajustador de precisão M20 70.0 43.0 Aço

20202231

Intervalo de preços
74,4793 € - 55,8569 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M20
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Ajustador de precisão M4 25.0 43.0 Aço

20202279


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M4
  • h1
    43.0
  • h2
    28.0
  • h3
    15.0
Ajustador de precisão M30 70.0 43.0 Aço

20202248

Intervalo de preços
74,4793 € - 55,8569 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M30
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Ajustador de precisão M5 25.0 43.0 Aço

20202309


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M5
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Ajustador de precisão M4 25.0 43.0 Aço

20202293


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M4
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Ajustador de precisão M5 25.0 43.0 Aço

20202286


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M5
  • h1
    43.0
  • h2
    28.0
  • h3
    15.0
Ajustador de precisão M10 32.0 55.0 Aço

20202316


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M10
  • h1
    55.0
  • h2
    41.0
  • h3
    14.0
Ajustador de precisão M10 32.0 55.0 Aço inoxidável

20202156


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M10
  • h1
    55.0
  • h2
    41.0
  • h3
    14.0
Ajustador de precisão M4 25.0 24.0 Aço

20199630

Intervalo de preços
51,50 € - 38,625 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M4
  • h1
    24.0
  • h2
    20.0
  • h3
    4.0
Ajustador de precisão M30 70.0 43.0 Aço inoxidável

20199623

Intervalo de preços
109,3242 € - 81,9983 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M30
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Ajustador de precisão M5 25.0 19.0 Aço inoxidável

20199616

Intervalo de preços
49,6975 € - 37,2757 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M5
  • h1
    19.0
  • h2
    15.0
  • h3
    4.0
Ajustador de precisão M10 32.0 29.0 Aço

20199685

Intervalo de preços
54,0441 € - 40,5305 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M10
  • h1
    29.0
  • h2
    24.0
  • h3
    5.0
Ajustador de precisão M5 25.0 24.0 Aço

20199647

Intervalo de preços
51,50 € - 38,625 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M5
  • h1
    24.0
  • h2
    20.0
  • h3
    4.0
Ajustador de precisão M8 32.0 29.0 Aço

20199678

Intervalo de preços
63,139 € - 47,3594 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M8
  • h1
    29.0
  • h2
    24.0
  • h3
    5.0
Ajustador de precisão M12 45.0 36.0 Aço

20199708

Intervalo de preços
57,8757 € - 43,4042 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M12
  • h1
    36.0
  • h2
    29.0
  • h3
    7.0
Ajustador de precisão M16 58.0 86.0 Aço inoxidável

20201708


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M16
  • h1
    86.0
  • h2
    63.0
  • h3
    23.0