As abraçadeiras de cabos com fixador oferecem uma abraçadeira e um fixador, tudo num só, assim podem acelerar o processo de montagem. Estão disponíveis com as opções de montagem com parafuso, empurrar, encaixar, rebite ou adesivo.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Diâmetro do furo compatível | Diâmetro máximo do feixe de cabos | Comprimento total | Cor | Força elástica mínima do laço | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0983 € - 0,1035 € | 10150 Em stock |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1867 € - 0,1966 € | 41220 Em stock |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
Preto
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 10253601 | 0,0485 € - 0,051 € | 24455 Em stock |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Preto
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|
| 0,0485 € - 0,051 € | 9477 Em stock |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0983 € - 0,1035 € | 2822 Em stock |
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Preto
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2314 € - 0,2436 € | 617 Em stock |
0.25 in
6.35 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0983 € - 0,1035 € | 23111 Em stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
|
Solicite o prazo de entrega |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Vermelho
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
|
Solicite o prazo de entrega |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Amarelo
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
| 1,0548 € - 1,1097 € | 69 Em stock |
0.827 in
21.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Natural
|
|
||
|
Solicite o prazo de entrega |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Branco
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
| 0,8201 € - 0,8632 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.827 in
21.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Natural
|
|
||
| 0,2949 € - 0,3106 € | 927 Em stock |
0.213 in
5.4 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
Preto
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,1867 € - 0,1966 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1867 € - 0,1966 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Preto
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1502 € - 0,1581 € | 120 Em stock |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Preto
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2138 € - 0,2251 € | 960 Em stock |
0.185 in
4.7 mm
|
2 in
50.8 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2382 € - 0,2507 € | 17800 Em stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.311 in
160.3 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,2476 € - 0,2607 € | 5000 Em stock |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.362 in
161.6 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,3627 € - 0,3818 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar