Menu Procurar

Abraçadeiras de cabos com esferas padrão

Em stock

As abraçadeiras para cabos com esferas foram projetadas para permitir a fácil aplicação e libertação dos cabos, evitando o deslizamento. Podem ser utilizadas em variadas aplicações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
57 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Padrão de inflamabilidade do material Comprimento total Comprar
500 Em stock
152.0 mm
0,1421 € - 0,1495 € 2992 Em stock
254.0 mm
0,0754 € - 0,0794 € Solicite o prazo de entrega aqui
UL94 HB
63.5 mm
0,2923 € - 0,3077 € Solicite o prazo de entrega aqui
323.9 mm
0,1637 € - 0,1723 € 300 Em stock
152.4 mm
0,2382 € - 0,2507 € Solicite o prazo de entrega aqui
222.3 mm
0,0232 € - 0,0245 € 35372 Em stock
UL94 V-2
100.0 mm
0,3478 € - 0,3661 € 900 Em stock
323.9 mm
0,0485 € - 0,0533 € 4226 Em stock
63.5 mm
0,0699 € - 0,0736 € 4271 Em stock
UL94 V-2
150.0 mm
0,2071 € - 0,2179 € 12819 Em stock
UL94 V-2
280.0 mm
0,1867 € - 0,1966 € 1877 Em stock
101.6 mm
0,0512 € - 0,0564 € Solicite o prazo de entrega aqui
127.0 mm
0,0414 € - 0,0456 € 2938 Em stock
63.5 mm
0,1583 € - 0,1666 € 6473 Em stock
101.6 mm
0,1867 € - 0,1966 € Solicite o prazo de entrega aqui
101.6 mm
0,1194 € - 0,1257 € 1148 Em stock
UL94 HB
222.3 mm
0,2855 € - 0,3006 € 23000 Em stock
273.1 mm
0,052 € - 0,0573 € 1000 Em stock
127.0 mm
0,0846 € - 0,0931 € 2000 Em stock
UL94 HB
273.1 mm
  • de 3
Abraçadeira de cabos com rebordo 152.0 mm 152.0 mm PA Natural

10363720


Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    152.0 mm
  • Comprimento total
    152.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeira de cabos com rebordo 254.0 mm 254.0 mm PA Natural

10363737

Intervalo de preços
0,1495 € - 0,1421 €

Níveis de stock
2992 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    254.0 mm
  • Comprimento total
    254.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeira de cabos com rebordo 63.5 mm 14.3 mm Nylon Preto

10436165

Intervalo de preços
0,0794 € - 0,0754 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Oval
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    14.3 mm
  • Comprimento total
    63.5 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Abraçadeira de cabos com rebordo 323.9 mm 92.1 mm PP Natural

10150016

Intervalo de preços
0,3077 € - 0,2923 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    92.1 mm
  • Comprimento total
    323.9 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabos com rebordo 152.4 mm 44.5 mm PP Natural

10150245

Intervalo de preços
0,1723 € - 0,1637 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma da cabeça
    Oval
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    44.5 mm
  • Comprimento total
    152.4 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabos com rebordo 222.3 mm 60.3 mm PP Natural

10150306

Intervalo de preços
0,2507 € - 0,2382 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    60.3 mm
  • Comprimento total
    222.3 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabos com rebordo 100.0 mm 25.0 mm PA Natural

10378359

Intervalo de preços
0,0245 € - 0,0232 €

Níveis de stock
35372 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    25.0 mm
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabos com rebordo 323.9 mm 92.1 mm PP Vermelho

10150047

Intervalo de preços
0,3661 € - 0,3478 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    92.1 mm
  • Comprimento total
    323.9 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Abraçadeira de cabos com rebordo 63.5 mm 14.3 mm PP Vermelho

10150092

Intervalo de preços
0,0533 € - 0,0485 €

Níveis de stock
4226 Em stock
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Forma da cabeça
    Oval
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    14.3 mm
  • Comprimento total
    63.5 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Abraçadeira de cabos com rebordo 150.0 mm 39.0 mm PA Preto

10378434

Intervalo de preços
0,0736 € - 0,0699 €

Níveis de stock
4271 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    39.0 mm
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabos com rebordo 280.0 mm 75.0 mm PA Natural

10378397

Intervalo de preços
0,2179 € - 0,2071 €

Níveis de stock
12819 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    75.0 mm
  • Comprimento total
    280.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabos com rebordo 101.6 mm 25.4 mm PP Verde

10150146

Intervalo de preços
0,1966 € - 0,1867 €

Níveis de stock
1877 Em stock
Características
  • Cor
    Verde
  • Forma da cabeça
    Oval
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    25.4 mm
  • Comprimento total
    101.6 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Abraçadeira de cabos com rebordo 127.0 mm 31.8 mm PP Verde

10150207

Intervalo de preços
0,0564 € - 0,0512 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Forma da cabeça
    Oval
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    31.8 mm
  • Comprimento total
    127.0 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Abraçadeira de cabos com rebordo 63.5 mm 14.3 mm PP Natural

10150078

Intervalo de preços
0,0456 € - 0,0414 €

Níveis de stock
2938 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma da cabeça
    Oval
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    14.3 mm
  • Comprimento total
    63.5 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabos com rebordo 101.6 mm 25.4 mm PP Natural

10150122

Intervalo de preços
0,1666 € - 0,1583 €

Níveis de stock
6473 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma da cabeça
    Oval
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    25.4 mm
  • Comprimento total
    101.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabos com rebordo 101.6 mm 25.4 mm PP Amarelo

10150160

Intervalo de preços
0,1966 € - 0,1867 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Forma da cabeça
    Oval
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    25.4 mm
  • Comprimento total
    101.6 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Abraçadeira de cabos com rebordo 222.3 mm 60.3 mm Nylon Preto

10150290

Intervalo de preços
0,1257 € - 0,1194 €

Níveis de stock
1148 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    60.3 mm
  • Comprimento total
    222.3 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabos com rebordo 273.1 mm 85.7 mm PP Vermelho

10149980

Intervalo de preços
0,3006 € - 0,2855 €

Níveis de stock
23000 Em stock
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    85.7 mm
  • Comprimento total
    273.1 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Abraçadeira de cabos com rebordo 127.0 mm 31.8 mm PP Amarelo

10150221

Intervalo de preços
0,0573 € - 0,052 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Forma da cabeça
    Oval
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    31.8 mm
  • Comprimento total
    127.0 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Abraçadeira de cabos com rebordo 273.1 mm 85.7 mm Nylon Preto

10149966

Intervalo de preços
0,0931 € - 0,0846 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    85.7 mm
  • Comprimento total
    273.1 mm
  • Material completo
    Polipropileno