Menu Procurar

Abraçadeira de cabo de gancho e laço

Em stock

Esta gama de abraçadeiras de cabo de gancho e laço é ideal para várias aplicações em que tenham de ser reutilizadas ou se os feixes de cabos forem mais frágeis e exijam cuidados adicionais. Também estão disponíveis com fivela de plástico.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
89 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material do gancho Cor Comprimento total Largura total With Buckle? With Screw Hole? Comprar
4,0868 € - 4,4308 € 85 Em stock
PE;PP
Preto
300.0 mm
24.0 mm
Sim
Não
3,8923 € - 4,22 € 4331 Em stock
PE;PP
Preto
300.0 mm
28.0 mm
Sim
Não
3,6739 € - 3,8672 € 1930 Em stock
PE;PP
Preto
300.0 mm
33.0 mm
Sim
Não
0,7589 € - 0,8432 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Laranja
279.4 mm
12.7 mm
Não
Não
1,1517 € - 1,2797 € 910 Em stock
Polietileno de baixa densidade
Preto
304.8 mm
25.4 mm
Não
Sim
1,1677 € - 1,2975 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Vermelho
305.0 mm
12.7 mm
Não
Sim
1,1934 € - 1,326 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Azul
330.0 mm
12.7 mm
Não
Sim
1,3405 € - 1,4111 € 9977 Em stock
Nylon
Preto
210.0 mm
16.0 mm
Não
Não
1,266 € - 1,4067 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Branco
381.0 mm
38.1 mm
Não
Não
3,0975 € - 3,4416 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Verde
457.2 mm
38.1 mm
Não
Não
1,976 € - 2,0801 € 2000 Em stock
PE;PP
Preto
325.0 mm
25.0 mm
Não
Sim
0,8533 € - 0,9481 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Branco
152.4 mm
19.1 mm
Não
Não
0,7466 € - 0,8296 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Verde
279.4 mm
12.7 mm
Não
Não
12,9384 € - 13,6194 € Solicite o prazo de entrega aqui
PE;PP
Preto
300.0 mm
25.0 mm
Sim
Não
3,2287 € - 3,5875 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Azul
457.2 mm
38.1 mm
Não
Não
3,0975 € - 3,4416 € 9 Em stock
Polietileno de baixa densidade
Branco
457.2 mm
38.1 mm
Não
Não
2,9043 € - 3,227 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Verde
609.6 mm
38.1 mm
Não
Não
2,4879 € - 2,7643 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Amarelo
609.6 mm
38.1 mm
Não
Não
1,1988 € - 1,332 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Laranja
229.0 mm
38.1 mm
Não
Sim
0,5661 € - 0,6291 € 4 Em stock
Polietileno de baixa densidade
Preto
152.4 mm
19.1 mm
Não
  • de 5
Cinta de amarração 24.0 mm 300.0 mm 75.0 mm Preto

10214831

Intervalo de preços
4,4308 € - 4,2094 €

Níveis de stock
85 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material do gancho
    PE;PP
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Cinta de amarração 28.0 mm 300.0 mm 75.0 mm Preto

10214848

Intervalo de preços
4,22 € - 4,009 €

Níveis de stock
4331 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material do gancho
    PE;PP
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Cinta de amarração 33.0 mm 300.0 mm 105.0 mm Preto

10214855

Intervalo de preços
3,8672 € - 3,6739 €

Níveis de stock
1930 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material do gancho
    PE;PP
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm LDPE;Nylon Laranja

10166444

Intervalo de preços
0,8432 € - 0,7589 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Laranja
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE;Nylon Preto

10166482

Intervalo de preços
1,2797 € - 1,1517 €

Níveis de stock
910 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Furo do parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE;Nylon Vermelho

10635988

Intervalo de preços
1,2975 € - 1,1677 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Furo do parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 25.4 mm 330.2 mm 86.3 mm LDPE;Nylon Azul

10166550

Intervalo de preços
1,326 € - 1,1934 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Azul
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Furo do parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 16.0 mm 210.0 mm 50.0 mm Preto

10253700

Intervalo de preços
1,4111 € - 1,3405 €

Níveis de stock
9977 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material do gancho
    Nylon
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE;Nylon Branco

10166178

Intervalo de preços
1,4067 € - 1,266 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Branco
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE;Nylon Verde

10166215

Intervalo de preços
3,4416 € - 3,0975 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 25.0 mm 325.0 mm 90.0 mm Preto

10166796

Intervalo de preços
2,0801 € - 1,976 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material do gancho
    PE;PP
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Furo do parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nylon Branco

10645055

Intervalo de preços
0,9481 € - 0,8533 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Branco
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm LDPE;Nylon Verde

10633540

Intervalo de preços
0,8296 € - 0,7466 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Cinta de amarração com gancho e laço - fivela de plástico - Preto, , Sem furo para parafuso, Abraçadeira padrão

10447260

Intervalo de preços
13,6194 € - 12,9384 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material do gancho
    PE;PP
  • Material da cinta
    PA
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE;Nylon Azul

10166208

Intervalo de preços
3,5875 € - 3,2287 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Azul
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE;Nylon Branco

10166246

Intervalo de preços
3,4416 € - 3,0975 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE;Nylon Verde

10166277

Intervalo de preços
3,227 € - 2,9043 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE;Nylon Amarelo

10166307

Intervalo de preços
2,7643 € - 2,4879 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nylon Laranja

10166321

Intervalo de preços
1,332 € - 1,1988 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Laranja
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Furo do parafuso
  • Tipo
    Standard Tie
Abraçadeira de cabo 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nylon Preto

10166352

Intervalo de preços
0,6291 € - 0,5661 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • With Buckle?
    Não