W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
Dystanse do tabliczek zapewniają przestrzeń między ścianą a zamocowanymi drukowanymi materiałami, dzięki czemu zwiększają optycznie wymiary ekspozycji lub tabliczki. Dostępne wersje materiału: plastik lub metal. Pozwalają na uzyskanie atrakcyjnego trójwymiarowego efektu.
Haczyki gwintowane mają gwintowane końce, co zapewnia trwałą i szybką instalację. Te lekkie, ale wytrzymałe haczyki wykonano ze stali nierdzewnej i zaprojektowano z myślą o zapewnieniu trwałości w środowiskach narażonych na korozję.
Haczyki krawędziowe przebiją tekturę lub lekkie grafiki. Mocuje się je za pomocą tylnego występu. Biały haczyk nadaje się do wieszania materiałów sprzedażowych i doskonale pasuje do jasnych elementów ekspozycji.
Metalowe haczyki proste umożliwiają zawieszanie materiałów drukowanych i marketingowych w połączeniu z klipsami ekspozycyjnymi, przyssawkami i innymi elementami złącznymi.
Metalowe haczyki ze sprężyną umożliwiają zawieszanie materiałów drukowanych i marketingowych w połączeniu z klipsami ekspozycyjnymi, przyssawkami i innymi elementami złącznymi.
Haczyki przykręcane są mocowane do ściany i można je wykorzystywać w ogólnych zastosowaniach. Odporny na korozję materiał jest wytrzymały i zapewnia estetyczny wygląd w różnych warunkach pracy.
Haczyki płaskie umożliwiają mocowanie lekkich i tekturowych grafik do różnorodnych elementów. Najczęściej nasze haczyki płaskie są używane z panelami rowkowanymi, sznurkami, tablicami ściennymi i podobnymi elementami ekspozycyjnymi.
Zaciski haków sufitowych to wszechstronne i niedrogie rozwiązanie umożliwiające zawieszanie drukowanych materiałów na szynach sufitowych. Te wytrzymałe i demontowalne elementy mają kształt pętli zapewniającej wygodne wieszanie materiałów.
Haki na towar nadają się idealnie do zawieszania elementów na płytach kartonowych, ekspozycjach w punktach sprzedaży oraz na wolnostojących stojakach ekspozycyjnych. W ofercie są wersje z jednym hakiem lub dwoma hakami o różnych długościach wieszaków.
Płaskie haki na towar nadają się idealnie do zawieszania elementów na płytach kartonowych, ekspozycjach w punktach sprzedaży oraz na wolnostojących stojakach ekspozycyjnych. W ofercie są wersje z jednym hakiem lub dwoma hakami o różnych długościach wieszaków.
Regulowane kieszenie do ekspozycji reklam składają się z szyn górnej i dolnej, które umożliwiają mocowanie drukowanych materiałów reklamowych. Element górny jest wyposażony w przesuwane haczyki, natomiast element dolny pełni rolę balastu, który sprawia, że reklama wisi prosto.
Kieszenie na dokumenty są miejscem do umieszczenia dokumentów, które muszą być łatwo dostępne na osłonach maszyn, panelach elektrycznych i w podobnych miejscach. Uchwyty są wyposażone w paski taśmy samoprzylepnej, które ułatwiają szybkie mocowanie.
Kieszenie wystawowe na linkach służą do ekspozycji okiennych. Drukowane materiały reklamowe wsuwa się do akrylowej kieszeni, którą eksponuje się w oknie. Kieszenie stosuje się w połączeniu z linkami i zaciskami (sprzedawanymi oddzielnie). Idealnie sprawdzają się na wystawach sklepowych, w punktach sprzedaży i na wystawach biur obrotu nieruchomościami.
Dostępne w orientacji poziomej i pionowej, dostarczane w wyborze różnych wielkości obejmujących formaty: A2, A3, A4, A5.
Kiwaki przezroczyste sprawiają wrażenie, że drukowane materiały unoszą się swobodnie w powietrzu, stale się poruszając. Te kiwaki są mocowane do płaskich lub nierównych powierzchni za pomocą przylepnej pianki lub folii.
Pręty połączeniowe POP są łączone z innymi komponentami POP do mocowania materiałów sprzedażowych na ekspozycjach. Te pręty połączeniowe są dostępne w różnorodnych długościach, z materiału giętkiego lub sztywnego, dzięki czemu można dobrać model pasujący do konkretnego zastosowania.
Zaciski POP są używane z innymi komponentami POP do mocowania materiałów sprzedażowych na ekspozycjach. W ofercie są zaciski standardowe, motylkowe oraz zaciski do uchwytów na wizytówki, dzięki czemu można je dopasować do różnych zastosowań i elementów o różnych rozmiarach.
Wstępnie złożone zaciski POP umożliwiają prezentowanie materiałów sprzedażowych na ekspozycjach. Możliwość zamocowania różnych klipsów na końcu zestawu oraz różnorodne połączenia pośrednie sprawiają, że te komponenty mogą służyć do mocowania materiałów o różnych grubościach w różnych warunkach otoczenia.
Podstawy klipsów POP są używane z innymi komponentami POP do mocowania materiałów sprzedażowych na ekspozycjach. Te podstawy są dostępne w wersjach wolnostojących, samoprzylepnych i magnetycznych, dzięki czemu można je dopasować do konkretnego zastosowania.
Uchwyty ślimakowe zaciskane na półkach służą do prezentacji cen promocyjnych i szczegółowych informacji. Asortyment obejmuje różne typy mocowania, np. warianty z taśmą klejącą na froncie do łatwego mocowania materiałów promocyjnych i ofert specjalnych.
Linka stalowa to jeden z kilku dostępnych elementów ekspozycyjnych pomocnych w tworzeniu wystaw okiennych. Powinna być używana z kieszeniami i zaciskami wystawowymi (sprzedawanymi oddzielnie).
Dostępne są linki o różnych grubościach i długościach, co pozwala dobrać odpowiedni artykuł do każdego zastosowania.
Magnesy ekspozycyjne są otoczone wytrzymałą białą osłoną, co pozwala utworzyć atrakcyjny uchwyt do ekspozycji materiałów marketingowych i sprzedażowych. Stosowanie z samoprzylepnymi krążkami stalowymi pozwala utworzyć ekspozycję magnetyczną na dowolnej powierzchni.
Uchwyty do podwieszania banerów są wyposażone w haczyki, które można przesuwać wzdłuż uchwytu w celu dobrania położenia drukowanych materiałów reklamowych. Silny magnes umieszczony w podstawie pewnie mocuje się do metalowych półek, a regulowane ramię można ustawiać pod dowolnym kątem.
Metalowe haczyki C umożliwiają zawieszanie materiałów drukowanych i marketingowych w połączeniu z klipsami ekspozycyjnymi, przyssawkami i innymi elementami złącznymi.
Metalowe haczyki S umożliwiają zawieszanie materiałów drukowanych i marketingowych w połączeniu z klipsami ekspozycyjnymi, przyssawkami i innymi elementami złącznymi.
Metalowe kółka spinające nadają się znakomicie do utrzymywania wielu sztuk drukowanych materiałów, spinania ze sobą wzorników i tworzenia próbników. Te wytrzymałe i uniwersalne kółka zatrzaskują się, spinając przedmioty ze sobą.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować