Zawiasy do zamykania dociskowego
(13 Produkty)
Jeśli chcesz otrzymać wycenę większej ilości produktów, dodaj je wszystkie do koszyka i kliknij „Poproś o wycenę” sales@essentracomponents.pl. Odpowiemy w ciągu 2 dni roboczych
Filtruj produkty
Bardzo cienki szyld przykręcany
Bardzo cienki, przykręcany zatrzask magnetyczny sprawdza się znakomicie w ciasnych przestrzeniach. Jest wykonany ze stali niklowanej i wyposażony w silny magnes neodymowy.
Blaszki
Oferowane przez nas blaszki sprawdzają się doskonale w sytuacjach, gdy blaszka nie jest standardowo dołączona do zatrzasku oraz gdy są wymagane dodatkowe blaszki.
Przykręcane zatrzaski magnetyczne — obudowa metalowa
Przykręcane zatrzaski magnetyczne to elementy do montażu powierzchniowego. Charakteryzują się większą wytrzymałością niż zatrzaski montowane na wcisk. Dostępne typy pasują do paneli o różnej grubości i oferują różne siły trzymania.
Przykręcane zatrzaski magnetyczne — obudowa plastikowa
Nasze przykręcane zatrzaski magnetyczne można dopasować do własnych potrzeb, gdyż są oferowane w różnych rozmiarach i kształtach, zapewniają różne siły chwytu oraz można je montować w różnych kierunkach.
Wciskane zatrzaski magnetyczne
Nasze wciskane zatrzaski magnetyczne charakteryzują się estetycznym wyglądem i zapewniają korzyści wynikające z konstrukcji. Sprawdzają się idealnie w zastosowaniach, w których nie jest pożądany montaż gałek ani uchwytów. Są dostępne w wersjach do montażu powierzchniowego i wpuszczanego oraz w różnych kształtach.
Zamknięcia przesuwne ze sprężyną
Nasze zasuwki z mechanizmem sprężynowym nadają się do stosowania z elementami drewnianymi lub metalowymi. Dostępne są warianty z zaczepem lub bez zaczepu oraz z hamulcem w pozycji otwartej lub bez hamulca. Oferują łatwy montaż przez przykręcenie jednej śruby do framugi i drzwi.
Zamknięcia zatrzaskowe obejmujące
Zwiększ siłę zamknięcia drzwi dzięki tej kompaktowej wewnętrznej zapadce ze sprężyną zapewniającej blokowanie centralne.
Zapadki przykręcane obejmujące – mocowanie boczne
Wersja z mocowaniem bocznym zapewnia blokowanie centralne sprężynowe. Zatrzaski można montować w dowolnym położeniu; właściwe ułożenie gwarantują oznaczenia na zapadce i gnieździe
Zatrzaski magnetyczne z mocowaniem zatrzaskowym
Zatrzaski magnetyczne — pasują do gniazda wyciętego we ramie, co gwarantuje montaż równo w powierzchnią. Asortyment zawiera zatrzaski do szybkiego mocowania na wcisk lub do przykręcenia zapewniającego większą wytrzymałość połączenia. Dostępne typy pasują do paneli o różnej grubości i oferują różne siły trzymania.
Zatrzaski magnetyczne — wpuszczane
Nasza oferta wpuszczanych zatrzasków magnetycznych nadaje się znakomicie do zastosowań, w których jest wymagane wykończenie na równo z powierzchnią. Te zatrzaski nie tylko dobrze wyglądają, ale zapewniają także dużo funkcjonalnych korzyści, na przykład łatwy montaż i dodatkowe bezpieczeństwo.
Zatrzaskowe zamknięcia z przyciskiem ryglującym
Zamknięcia przyciskowe są wyposażone w przycisk otwierający i zatrzaskowy mechanizm zamykający. W celu ułatwienia montażu i zapewnienia zgodności z panelami o różnej grubości mają tylko jeden otwór montażowy. Dostępne są różne warianty wycięcia, materiału i bezpieczeństwa ryglowania kluczem lub bez klucza.
Zatrzaskowe zamknięcia ćwierćobrotowe
Zamki ćwierćobrotowe z tej linii są wyposażone w zapadkę, która unosi się i powraca do położenia pierwotnego podczas zamykania drzwi. Dostępne są warianty do drzwi prawych i lewych z dwupiórowym kluczem 5 mm.
Żeńskie gniazdo sprężynowe na zatrzask zaczepu
Gniazdo sprężynowe współpracuje z systemem sprężyny odpowiedzialnym za blokowanie i zwalnianie. Ten zatrzask drzwiowy jest kompatybilny z dwoma zaczepami, które należy zamówić oddzielnie w zależności od wymogów dotyczących montażu.