W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(39 Produkty)
Cieszę się, że mogę wam przedstawić nasze zaślepki plastikowe do otworów, które są produkowane z najwyższymi standardami. Przeznaczone są do szerokiej gamy zastosowań, w tym do procesów lakierowania proszkowego i maskowania.
Zaślepka to element mechaniczny służący do zabezpieczenia otworów, chroniący je przed zanieczyszczeniem czy uszkodzeniem. Zaślepki plastikowe do otworów są często stosowane w różnych branżach, na przykład w przemyśle motoryzacyjnym, budowlanym czy elektronicznym.
Nasz asortyment zaślepek szybkomocujących obejmuje zaślepki plastikowe zapewniające podstawowe zabezpieczenie, zaślepki z uchwytem bocznym i zaślepki do otworów. Produkty te są dostępne w różnorodnych kształtach i z różnymi gwintami. Materiały dostępne w tej ofercie obejmują plastik, gumę, EPDM i inne. Oprócz tego, polecamy także nasze nasadki oraz kapturki, które pomogą Ci zabezpieczyć produkty na czas transportu lub w procesie produkcji. Nasze nasadki spełnią wszystkie Twoje potrzeby. Posiadamy także szeroką gamę zatyczek zabezpieczających pasujących do wielu zastosowań i środowisk. Zapewniają one maksymalną ochronę przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem.
Zaślepki plastikowe oferują szereg korzyści w porównaniu do zaślepek metalowych, takich jak:
Nie czekaj i sprawdź naszą pełną ofertę dzisiaj!
Quick Release Plugs are designed to remain attached to the hose while providing secure and sealing solutions. They are male fittings for the ISO A and ISO B series. They provide great protection against dirt, moisture, and corrosion and prevent leaks.
They also feature a quick-release mechanism that makes installing them simple without additional tools. It can withstand temperatures from -40C to 135C and is commonly used in automotive, electronics, manufacturing, and hydraulic systems applications.
Flexiplugs are used to secure screws and nails in threaded and plain holes in plasterboard, plaster and other soft materials. They give a firm grasp, resist breakage and tearing and are good protection against damage, dirt, moisture, and corrosion during storage and transportation.
Due to its lightweight, pre-formed, and pre-drilled design, it is simple to install and remove by gently hand threading. Metric and UNF thread sizes are supported. Commonly used in construction, electrical, and industrial equipment.
These High Temperature Washer Plugs are used to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that allows them to function as a single item. They are long-lasting and resistant to chemicals, temperature changes, and abrasion.
These plugs are simple to install and remove, and their design assures a snug fit, a secure seal, and the prevention of leakage or contamination. They can withstand high temperatures of up to 250 degrees Celsius and are used in various applications such as powder coating, painting, plating, sealing, automotive assembly, and electronics manufacturing.
These Body plugs are great for closing panel cavities and firmly sealing apertures or holes such as sharp edges. They act as a protective barrier, preventing dust, dirt, moisture, and other contaminants from entering and potentially causing harm or compromising the enclosed space's integrity.
It has a clean finish and a tight and secure fit thanks to a push fit. They can tolerate temperatures ranging from -40C to 135C. Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.
Blanking Plugs are used on sheet metal to protect against sharp edges and are ideal for closing panel cavities. It protects against moisture ingress and dust, is acid-resistant and vibration-dampening. It provides a clean finish and a quick solution.
They come in an extensive offering to suit the most common hole diameters and panel thicknesses. Used in electronic applications and the automotive industry. Three materials are available: TPE withstands temperatures up to 203F (95C). TPR withstands temperatures between -40C and 135C | -40F and 275F. PVC withstands temperatures up to 50C | 122F.
These Solid Locking Plugs seal and protect the holes in sheet metal panels. It is intended to produce a tight and secure fit, preventing dust, debris, or other undesired particles from entering.
It is resistant to impact, chemicals, and environmental influences. They keep the hole from being rusted or damaged. Each item is compatible with a variety of standard sheet metal thicknesses.
They can be inserted into the hole by hand or using a tool. Slip a tool into the hole and pry it out to remove the plug. Suitable for a wide range of applications, from blocking access points in machinery or equipment to sealing unused ports in electrical gadgets.
Parallel protection plugs are general-purpose plugs that are used to protect a variety of applications. It has a parallel design that ensures a secure and snug fit while preventing contaminants, damage, dirt, corrosion, moisture, and debris during storage and transportation. It is highly fragmentation-resistant and suited for threaded applications.
The plug has a closed top design and convex sides to ensure a secure fit. It is easy to install and remove and provides a neat finish. Suitable for various applications in different industries, including automotive, manufacturing, and commercial.
Push-in Plugs, also known as bungs, are a practical choice for blanking a wide range of holes or bores during transportation, the painting process, or on a finished product. Designed to shield the handler from rough surfaces caused by cut holes and internal threads, these plugs can also mask and shield the handler from rough surfaces caused by cut holes and internal threads. The plugs can also mask and shield holes during a low-temperature painting procedure.
It is simple to install and uninstall with a single push and protects against damage, dirt, moisture, and corrosion. Used in various applications, including medical, automotive, food and beverage, and industrial machinery.
Side pull plugs are a type of plug that is inserted into a hole and pulled to one side to remove. Designed to protect apertures or cavities during production, storage, and transportation against dust, dirt, damage, moisture, acid, and corrosion.
The side pull tab is designed for quick and easy removal and provides additional help to remove the part from a tight fit. Two materials are offered: PE for basic protection needs and TPR to protect threaded. It can withstand temperatures from -40F to 275F (-40C to 135C). Used in various applications, including machinery, electronics, automotive, and HVAC systems.
Vent Plugs are innovative and versatile plugs designed to provide effective sealing solutions while allowing controlled ventilation in a wide range of applications. These plugs are engineered to excel in industries such as automotive, electronics, and manufacturing, where pressure differentials or temperature variations may occur. With their unique characteristics and numerous benefits, Vent Plugs offer a reliable solution to seal openings and regulate airflow.
One of the main characteristics of Vent Plugs is their high-quality construction. These plugs are typically made from durable materials such as rubber or silicone, ensuring excellent sealing performance and long-lasting durability. They feature a compact design with a secure fit, preventing air, moisture, and contaminants from entering or escaping the sealed space. Additionally, Vent Plugs are designed with integrated venting features, allowing controlled ventilation while maintaining a reliable seal. This venting capability is essential in applications where pressure equalization or temperature regulation is crucial to prevent damage or malfunctions.
Side Release Plugs are innovative sealing solutions designed to provide a secure and convenient closure for a wide range of applications. These plugs feature a unique side release mechanism that allows for quick and effortless insertion and removal, while ensuring a reliable and tight seal. Manufactured using high-quality materials such as durable plastics or rubber, Side Release Plugs offer excellent resistance to temperature, chemicals, and environmental factors. The versatile design of these plugs makes them suitable for various applications across different industries.
One of the main characteristics of Side Release Plugs is their user-friendly design. The side release mechanism enables easy insertion and removal, eliminating the need for additional tools or excessive force. This feature is particularly advantageous in applications that require frequent access or maintenance, such as in fluid containers or industrial machinery. Additionally, Side Release Plugs provide a secure and reliable seal, preventing leakage, contamination, or damage to the internal components. This makes them ideal for applications that demand protection against dust, moisture, or other external factors.
These DKO Side Release Plugs protect DKO-compression fittings (24 nipples with O-Ring) during transit, storage, and processing from damage and contaminants. These plugs' sturdy structure ensures dependable performance even in harsh environments. The leak-proof seal and secure connection prevent fluid leakage or loss, reducing the danger of equipment damage, productivity loss, or safety issues.
The flexible end fits snugly into the DKO swivel nut, and the side pull tab allows easy removal. Commonly used to meet the needs of industries such as automotive, manufacturing, and machinery.
Snap-Fit Blanking Plugs are used in various applications to seal and preserve unused holes or apertures. These plugs have been carefully developed to offer a secure and dependable seal without extra fasteners or adhesives.
The snap-fit mechanism provides a secure connection, preventing inadvertent removal or displacement even when subjected to pressure or vibration. It offers high impact resistance and keeps dust, moisture, and other pollutants out of the hole.
It is easy to install, requiring only a push or snap into place, without needing tools. Suitable for various sectors such as manufacturing, electronics, and construction.
Banjo Union Plugs are designed to protect banjo unions from damage, wear and tear, and dirt or moisture ingress. They provide a secure fit on banjo unions DIN 7642 B/E, forming a reliable sealing surface to prevent leaks.
Ideal for hydraulic and fluid systems, they are durable and can come with or without a cover tab. It can be used in applications in automotive or industrial machinery.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować