Przelotki

Znaleźliśmy 32 rodzajów produktów dla zapytania Przelotki, Zaciski szybkomocujące

Potrzebujesz wyceny?

Jeśli chcesz otrzymać wycenę większej ilości produktów, dodaj je wszystkie do koszyka i kliknij „Poproś o wycenę” sales@essentracomponents.pl. Odpowiemy w ciągu 2 dni roboczych

Filtruj produkty

  • z 2
Lista Tabela

Przepusty do biurek — okrągłe

Na stanie W produkcji

Przelotki biurkowe umożliwiają porządkowanie kabli komputera, telefonu i innych urządzeń w przestrzeni roboczej. Są dostępne w różnych kolorach i wersjach.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Dławnice IP67

Na stanie W produkcji

Przelotki IP67 oferują ochronę przed wnikaniem kurzu i wody. Odpowiednie do zastosowań zewnętrznych. Pełnią funkcję zaślepki na czas odłączenia kabla. Są odporne na drgania.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Przepusty do biurek — prostokątne

Na stanie W produkcji

Przelotki biurkowe umożliwiają porządkowanie kabli komputera, telefonu i innych urządzeń w przestrzeni roboczej. Są dostępne w różnych kolorach i wersjach.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Osłony krawędzi — metalowe, amortyzowane

Na stanie W produkcji

Wytrzymałość dielektryczna: 1500 V przy 50 Hz. Zakres temperatury pracy: –40C do 85C; Klasa palności UL94 V0.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Osłony krawędzi — plastikowe, z klejem

Na stanie W produkcji

Osłony krawędzi chronią przed uszkodzeniem o ostre krawędzie płyt. Idealnie nadają się do stosowania w fabrycznych i wycinanych otworach o małym promieniu. Warstwa kleju wrażliwego na nacisk gwarantuje bardzo pewne zamocowanie.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Odgiętki

Na stanie W produkcji

Odgiętki zabezpieczają i podtrzymują kable oraz przewody przeprowadzane przez płyty.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Osłony krawędzi — plastikowe

Na stanie W produkcji

Osłony krawędzi chronią przed uszkodzeniem o ostre krawędzie płyt. Idealnie nadają się do stosowania w fabrycznych i wycinanych otworach o małym promieniu.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Osłony krawędzi — korytka, nylon wypełniony MDS

Na stanie W produkcji

Te wykonane z TPE giętkie osłony krawędzi nadają się idealnie do ochrony krawędzi płyt przed uszkodzeniem.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Przepusty membranowe – mocowane w płycie

Na stanie W produkcji

Przepusty membranowe do płytek nadają się do stosowania z naszą szeroką gamą modułowych płytek z wlotem kablowym oferowanych w ramach asortymentu systemów przepustowych do okablowania. Razem stanowią beznarzędziowe, konfigurowalne i oszczędzające czas rozwiązanie do wprowadzania okablowania do obudów. Modułowa struktura tych płytek stanowi w pełni elastyczne rozwiązanie umożliwiające użytkownikom dodawanie i/lub usuwanie dzielonych przepustów membranowych do płytek (do 25), które dostępne są w ośmiu wersjach do kabli o różnych średnicach.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Ręczne dociski przegubowe mocujące — pionowe

Na stanie W produkcji

Pionowe ręczne dociski mocujące oszczędzają cenną przestrzeń bez uszczerbku dla siły mocowania ani wydajności zacisku. Miękka winylowa rączka docisku zapewnia lepszy komfort obsługi. Wszystkie elementy korpusu i łączników są ocynkowane, co gwarantuje ochronę przed korozją.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Ręczne dociski przegubowe zaczepowe — pionowe

Na stanie W produkcji

Pionowe ręczne dociski zaczepowe działają w płaszczyźnie poziomej i pozwalają łączyć ze sobą dwie powierzchnie pod kątem 180 lub 90 stopni. Te zaciski charakteryzują się niskim profilem, dzięki czemu sprawdzają się w miejscach o ograniczonej wysokości.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Przelotki membranowe — jednostronne wycięcie

Na stanie W produkcji

Przelotki membranowe zawierają cienką, wewnętrzną membranę, którą można przebić przewodami o różnych średnicach, a następnie wprowadzić do obudowy lub przez płytę. Wewnętrzna membrana znajduje się bliżej jednego z końców przelotki.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Osłony krawędzi — metalowe, bardzo giętkie

Na stanie W produkcji

Właściwości materiału sprawiają, że jest bardzo giętki. Klasa palności: UL94 V0. Wytrzymałość dielektryczna: 1000 V przy 50 Hz. Zakres temperatury pracy: –40C do 140C

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Osłony krawędzi — korytka, polistyrenowe

Na stanie W produkcji

Te dostępne w 2 wersjach korytka polistyrenowe nadają się idealnie do ochrony krawędzi płyt przed uszkodzeniami.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Przepusty membranowe — krawędziowe

Na stanie W produkcji

Te membranowe przepusty kablowe są mocowane do krawędzi płyt, dzięki czemu zapewniają dobry dostęp. Są dostępne w 3 wersjach z gumy silikonowej i nylonu. Nadają się do stosowania z kablami różnych kształtów.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Przepusty otwarte — do szybkiego montażu

Na stanie W produkcji

Przepusty szybkomocujące wygodnie i szybko zatrzaskują się na miejscu.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Przelotki – standardowe/calowe

Na stanie W produkcji

Przepusty standardowe mogą być wykonane z wielu różnych materiałów. Zatrzaskowa konstrukcja zapewnia szybki i łatwy montaż. Czarne PVC — zabezpiecza przewody i kable przechodzące przez płyty. Czarna guma termoplastyczna — odporna na działanie większości olejów i smarów. Wytrzymuje temperaturę od –40C do +135C. TPE — bardziej przyjazna środowisku alternatywa dla PVC. Odpowiednie do trudnych warunków pracy dzięki szerszemu zakresowi temperatur roboczych. Bardzo stabilny materiał zapewniający długą żywotność. EPDM — materiał odporny termicznie do stosowania w ekstremalnych warunkach temperaturowych od –40˚C do 125˚C.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Przelotki membranowe — dwustronne wycięcie

Na stanie W produkcji

Przelotki membranowe zawierają cienką, wewnętrzną membranę, którą można przebić przewodami o różnych średnicach, a następnie wprowadzić do obudowy lub przez płytę. Wewnętrzna membrana znajduje się na środku przelotki.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Osłony krawędzi — metalowe

Na stanie W produkcji

Klasa palności: UL94 V0. Wytrzymałość dielektryczna: 1000 V przy 50 Hz. Zakres temperatury pracy: –40C do 140C

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Osłony krawędzi — gumowe

Na stanie W produkcji

Te wykonane z TPE giętkie osłony krawędzi nadają się idealnie do ochrony krawędzi płyt przed uszkodzeniem.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Przelotki — standardowe/TPE

Na stanie W produkcji

Przepusty standardowe mogą być wykonane z wielu różnych materiałów. Zatrzaskowa konstrukcja zapewnia szybki i łatwy montaż. Czarne PVC — zabezpiecza przewody i kable przechodzące przez płyty. Czarna guma termoplastyczna — odporna na działanie większości olejów i smarów. Wytrzymuje temperaturę od –40C do +135C. TPE — bardziej przyjazna środowisku alternatywa dla PVC. Odpowiednie do trudnych warunków pracy dzięki szerszemu zakresowi temperatur roboczych. Bardzo stabilny materiał zapewniający długą żywotność. EPDM — materiał odporny termicznie do stosowania w ekstremalnych warunkach temperaturowych od –40˚C do 125˚C.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Przepusty otwarte — NAS1368 z kołnierzem

Na stanie W produkcji

Nylonowy przepust wywijany.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Przelotki otwarte — do otworów

Na stanie W produkcji

Przepusty standardowe mogą być wykonane z wielu różnych materiałów. Zatrzaskowa konstrukcja zapewnia szybki i łatwy montaż. Czarne PVC — zabezpiecza przewody i kable przechodzące przez płyty. Czarna guma termoplastyczna — odporna na działanie większości olejów i smarów. Wytrzymuje temperaturę od –40C do +135C. TPE — bardziej przyjazna środowisku alternatywa dla PVC. Odpowiednie do trudnych warunków pracy dzięki szerszemu zakresowi temperatur roboczych. Bardzo stabilny materiał zapewniający długą żywotność. EPDM — materiał odporny termicznie do stosowania w ekstremalnych warunkach temperaturowych od –40˚C do 125˚C.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Przelotki — standardowe/metryczne

Na stanie W produkcji

Przepusty standardowe mogą być wykonane z wielu różnych materiałów. Zatrzaskowa konstrukcja zapewnia szybki i łatwy montaż. Czarne PVC — zabezpiecza przewody i kable przechodzące przez płyty. Czarna guma termoplastyczna — odporna na działanie większości olejów i smarów. Wytrzymuje temperaturę od –40C do +135C. TPE — bardziej przyjazna środowisku alternatywa dla PVC. Odpowiednie do trudnych warunków pracy dzięki szerszemu zakresowi temperatur roboczych. Bardzo stabilny materiał zapewniający długą żywotność. EPDM — materiał odporny termicznie do stosowania w ekstremalnych warunkach temperaturowych od –40˚C do 125˚C.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Ręczne dociski przegubowe mocujące — poziome

Na stanie W produkcji

Poziomy ręczny docisk mocujący ma bardzo małą wysokość, miękką rączkę oraz zabezpieczone przed korozją, ocynkowane elementy. Rączka i pręt mocujący poruszają się w przeciwnych kierunkach, zapewniając należytą wydajność mocowania.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)
  • z 2