Plomby zabezpieczające umożliwiające stwierdzenie manipulacji
(12 Produkty)
Jeśli chcesz otrzymać wycenę większej ilości produktów, dodaj je wszystkie do koszyka i kliknij „Poproś o wycenę” sales@essentracomponents.pl. Odpowiemy w ciągu 2 dni roboczych
Zapewnij wysoki poziom bezpieczeństwa, kupując produkty z szerokiej gamy naszych plomb ujawniających fakt manipulacji. Te ujawniające penetrację mechanizmy zapewniają ochronę i spokój ducha. Nasza oferta zawiera plomby ze sworzniem — idealne do zabezpieczania pojemników, metalowe i plastikowe plomby linkowe — świetnie nadające się do zabezpieczenia transportu i innych zastosowań. Ponadto oferujemy plomby o stałej długości, plomby do kłódek itp. Każdy produkt niesie ze sobą bogactwo zabezpieczeń odpowiadających różnym wymogom.
Filtruj produkty
Plomby CartLock
Nasze wąskie plomby z wgłębieniem zaprojektowano specjalnie z myślą o ujawnianiu manipulacji i włamań w zastosowaniach wymagających bardzo wąskich plomb. Oferujemy je w różnych kolorach oraz wersjach umożliwiających łatwy montaż jedną dłonią.
Plomby PadLock
Nasze plomby do kłódek umożliwiają wykrycie niepowołanej manipulacji. Ich usunięcie wymaga zastosowania przecinaka do linek.
Plomby do narzędzi i liczników
Nasze plomby do narzędzi i liczników zaprojektowano specjalnie w celu ujawniania śladów manipulacji i włamań na różnorodnych licznikach i przedmiotach wymagających plomby z cienką linką. Linkę można przeprowadzić przez małe i trudno dostępne szczeliny, a następnie zacisnąć na korpusie.
Plomby linkowe — korpus metalowy
Nasze plomby linkowe z metalowym korpusem gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa. Do ich demontażu są wymagane przecinaki do linek. Wersje z linkami o średnicy co najmniej 3,5 mm są zgodne z normą ISO 17712:2013. Ten produkt ma aluminiowy korpus dostępny w różnorodnych kolorach oraz nieobrobioną linkę, która rozplata się podczas przecinania, zapobiegając niepożądanym manipulacjom. Duża wytrzymałość na rozciąganie sprawia, że nadają się do wykorzystania w różnorodnych zastosowaniach wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa.
Plomby linkowe — korpus plastikowy
Nasze plomby linkowe z plastikowym korpusem gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa. Do ich demontażu są wymagane przecinaki do drutów. Ten produkt ma niedrogi korpus plastikowy dostępny w różnorodnych kolorach oraz nieobrobioną linkę, która rozplata się podczas przecinania, zapobiegając niepożądanym manipulacjom. Duża wytrzymałość na rozciąganie sprawia, że nadają się do wykorzystania w różnorodnych zastosowaniach wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa.
Plomby o stałej długości — metalowe
Nasze metalowe plomby o stałej długości to gwarantująca dużą skuteczność zapobiegania manipulacjom i włamaniom oraz wykrywania ich. Ten produkt jest wyposażony w płaski pasek, który blokuje się pewnie zgodnie z wstępnie dobraną długością. Do usunięcia plomby jest wymagane narzędzie tnące.
Plomby o stałej długości — plastikowe
Nasze plastikowe plomby o stałej długości to łatwy i ekonomiczny sposób umożliwiający wykrywanie manipulacji i włamań. Ten produkt jest wyposażony w płaski pasek, który blokuje się pewnie zgodnie z wstępnie dobraną długością.
Plomby z Sealonu
Wyjątkowe tworzywo sztuczne, które stanowi idealny materiał do wytwarzania formowanych na zimno produktów plastikowych, takich jak plomby.
Plomby zabezpieczające
Plomby zabezpieczające umożliwiają stwierdzenie otwarcia pojemnika, zwiększając poziom zabezpieczenia przed kradzieżą i zanieczyszczeniem. Te plomby są dostępne w różnych wersjach, takich jak blokady linkowe, plomby EZE, uchwyty gładkie i zamknięcia metalowe.
Plomby zaciskowe — pasek gładki
Nasze plomby zaciskowe z gładkim paskiem to plomby indykatywne, które ujawniają ślady manipulacji i włamania w różnorodnych zastosowaniach. Te produkty są wyposażone w paski, które można z łatwością założyć i zacisnąć na przedmiot o wymaganej średnicy. Dzięki dostępności wersji o różnej wytrzymałości na rozciąganie oraz rozrywanie te plomby nadają się znakomicie do wielu zastosowań.
Plomby zaciskowe — pasek koralikowy
Nasze plomby zaciskowe z żebrowanym paskiem to plomby indykatywne, które ujawniają ślady manipulacji i włamania dzięki mocnemu trzymaniu śliskich materiałów. Te produkty są wyposażone w paski, które znakomicie i pewnie zaciskają śliskie materiały. Dzięki dostępności wersji o różnej wytrzymałości na rozciąganie oraz rozrywanie te plomby nadają się znakomicie do wielu zastosowań.
Plomby ze sworzniem
Nasze plomby ze sworzniem gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa. Do ich demontażu są wymagane przecinaki do śrub. Te elementy są zgodne z normą ISO 17712:2013 oraz wyposażone w sworzeń i mechanizm blokujący wykonany z bardzo wytrzymałej stali. Niektóre wersje są pokryte powłoką z tworzywa ABS. Dzięki minimalnej wytrzymałości na rozciąganie spełniającej międzynarodowe normy bezpieczeństwa nadają się idealnie do zabezpieczania pojemników przewożonych różnymi środkami transportu.