W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(29 Produkty)
Poznaj nasz szeroki asortyment nitów plastikowych, obejmujący różnorodne typy i warianty dostosowane do wielu zastosowań. Wśród nich znajdują się popularne nity wciskane, które oferujemy w różnych wariantach, takich jak z końcówką strzałkową, jodełkową, rozszerzalną czy wpuszczaną. Ponadto, nasza oferta obejmuje również nity zatrzaskowe, kolorowe pierścienie mocujące i nity w pakietach zawierających elementy męskie i żeńskie.
Nity plastikowe to rodzaj mechanicznego elementu mocującego używanego do łączenia dwóch paneli lub wielu obiektów razem. Wykonywane są z różnych typów plastiku i mogą być wciskane lub naciskane w miejsce, kiedy zabezpieczane są elementy razem jako trwałe rozwiązania mocujące. Nity plastikowe są wykorzystywane w różnych branżach, takich jak przemysł samochodowy, budownictwo, elektronika czy produkty medyczne i konsumenckie.
Nasza gama nitów plastikowych obejmuje: - Nity wciskane: popularny wybór wśród klientów, dostępne w różnych wariantach, takich jak z końcówką strzałkową, jodełkową, rozszerzalną czy wpuszczaną. - Nity zatrzaskowe: zapewniają one szybką i łatwą instalację, a jednocześnie trwałe i pewne połączenie. - Kolorowe pierścienie mocujące i nity zatrzaskowe: oferujemy je w pakietach zawierających elementy męskie i żeńskie, aby sprostać różnym wymogom montażowym. - Nity jednostronne: te nity są łatwe do instalacji i można je montować w różnych materiałach, takich jak drewno, metal czy guma.
Wybór nitów plastikowych niesie ze sobą szereg korzyści: - Lekkie: nity plastikowe są lżejsze od metalowych, co ułatwia ich transport i instalację. - Odporność na korozję: idealne do zastosowań na zewnątrz, nie ulegają korozji. - Bezpieczeństwo: są nieprzewodzące i nie wywołują iskier, co czyni je bezpiecznym wyborem. - Łatwość montażu i demontażu: nity plastikowe są łatwe do montażu i wymagają minimalnej liczby narzędzi do demontażu. - Koszt-efektywność: są tańsze od nitów metalowych, co czyni je bardziej ekonomicznym wyborem.
Nity zatrzaskowe składają się z trzpienia wykonanego z nylonu 6 i przelotki z poliwęglanu (PC). Tworzą zespół nitu zatrzaskowego służącego do mocowania i łączenia dwóch paneli.
Aby zamontować, wystarczy wcisnąć przelotkę do zdejmowanego panelu, a następnie wprowadzić wybrany trzpień do przelotki. Po wprowadzeniu trzpienia i przelotki do panelu stałego, zostają w nim wzajemnie zablokowane. Wystarczy pociągnąć za trzpień, aby wyjąć niezamocowany panel.
Te poręczne łączniki paneli idealnie nadają się do zastosowań wymagających regularnych prac konserwacyjnych. Są oferowane w wariancie do łatwego chwytania lub z miniaturowym uchwytem, dzięki czemu pasują do różnych wielkości otworów i grubości paneli.
Nity zatrzaskowe idealnie nadają się do stosowania w urządzeniach elektrycznych, metalowych obudowach, urządzeniach telekomunikacyjnych, sprzęcie gospodarstwa domowego itp.
Miniaturowe nity zatrzaskowe składają się z części męskiej i żeńskiej. Są wykonane z nylonu 6/6 klasy UL94 V2, RMS-01. Oferują idealne rozwiązanie do łączenia ze sobą dwóch paneli — za pomocą prostego zatrzasku.
Szybko się je instaluje poprzez połączenie elementu żeńskiego z męskim. Te miniaturowe nity zatrzaskowe doskonale nadają się do zastosowań zewnętrznych. Są odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych.
Dwuczęściowe nity zatrzaskowe z elementami męskimi i żeńskimi, mogą połączyć ze sobą płaskie panele. Dwa nity z wypustkami, zazębiają się ze sobą, co zapewnia szybkie i łatwe mocowanie. Wykonany z Nylonu 6/6 łącznik ma niskie łebki po obu stronach zespołu, dlatego po złożeniu otrzymujemy gładką powierzchnię zarówno z jednej jak i drugiej strony łączonych paneli.
Nasze zatrzaskowe elementy mocujące dostępne są w wariancie z nylonu 6/6, z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) oraz z LDPE z polipropylenowym (PP) klipem.
Nit składa się z męskiego klipa i żeńskiej podkładki. Klip męski wsuwa się w żeńską podkładkę. Taki zespół służy do łączenia dwóch powierzchni. Nity tego rodzaju idealnie nadają się do płyt karbowanych.
Klipy strzałkowe to niedrogie elementy złączne, które działają na tej samej zasadzie, co nit czy śruba. Ich konstrukcja zapewnia łatwiejszy demontaż niż w przypadku innych nitów. W naszym asortymencie dostępne są różne warianty, w tym z całkowicie lub częściowo wydrążoną kotwą.
Te niedrogie klipy nadają się do mocowania od czoła płyty. łatwo zatrzaskują się w otworach okrągłych i zakrywają mniejszą powierzchnię. Są idealne do łączenia różnorodnych materiałów, w tym metale i tworzywa sztuczne. Instalacja nie wymaga zastosowania żadnych narzędzi, wystarczy nacisnąć kciukiem na okrągłą płaską główkę.
Zapewniają dobrą izolację elektryczną, a także odporność na drgania, ścieranie i korozję. Znajdują zastosowanie w elektronice, samochodach i maszynach. Klipy strzałkowe łatwo montuje się w otworach płyt. Idealnie nadają się do długotrwałego mocowania znaków i ekspozycji. Jednak okazjonalnie można je demontować i ponownie wykorzystać. Dzięki mocnemu trzymaniu lepiej nadają się do zastosowań niewymagających częstych zmian.
Pierścienie mocujące z naszego asortymentu są wykonane z nylonu i są dostępne w dwóch wariantach: jako pierścienie mocujące i podkładki pierścieni mocujących. Często stosuje się je wraz z zaciskami montażowymi, kiedy otwór montażowy ma średnicę 5,5 mm.
Stosowanie pierścieni mocujących z zaciskami montażowymi powoduje zwiększenie zakresu chwytu i wykorzystanie całej długości zacisku. Połączenie to idealnie się sprawdza przy łączeniu bardzo cienkich elementów.
Podkładka pierścienia mocującego może być stosowana z pierścieniem mocującym oraz zaciskiem montażowym; zapewnia mocniejsze podparcie powierzchniowe w przypadku bardziej miękkich materiałów i większych otworów. Połączenie to jest odpowiednie w przypadku połączeń obrotowych.
Ten nit wciskany jest rodzajem łącznika do paneli zaprojektowanego z myślą o optymalnym montażu i demontażu w zróżnicowanych zastosowaniach — w szczególności tych, które wymagają regularnej konserwacji oraz szybkiego montażu i demontażu.
Ten nit w kształcie litery „T” ma łatwy do uchwycenia łeb w kształcie gałki, który poprawia komfort pracy operatora. Konstrukcja nitu sprawia, że zarówno jego montaż, jak i demontaż następuje w rezultacie wciśnięcia, dzięki czemu nie wymaga on narzędzi montażowych. Łatwość obsługi w połączeniu z trwałością sprawia, że nit można zatrzasnąć i zdemontować nawet 25 razy, co czyni go bardzo ekonomicznym rozwiązaniem. To również znacząco przyspiesza montaż i demontaż.
Tę nitownicę można stosować z nitami zrywalnymi. Idealna do zakładania nitów jedną ręką — praca wymaga stosowania o 40% mniejszej siły nacisku. Dzieje się tak, ponieważ siła działania zwiększa się, kiedy dłoń użytkownika zamyka się wokół dźwigni. Siła ta zostaje w pełni wykorzystana poprzez zastosowanie specjalnej dźwigni o ergonomicznej konstrukcji. W ten sposób instalacja nitów jednostronnych staje się łatwa i szybka, a także wygodna.
Ta nitownica jest solidnie zbudowana i gwarantuje bezpieczną pracę. Jest również wyposażona w pojemnik na zużyte trzpienie nitów. Mechanizm szczękowy mocno chwyta trzpień nitu po odłamaniu. Chwyt można zwolnić poprzez mocniejsze naciśnięcie dźwigni. Długi suw narzędzia przydaje się podczas montażu nitów jednostronnych.
Zatrzaski ćwierćobrotowe są wyposażone w gniazda i mocuje się je poprzez obrócenie trzpienia o 90 — proces ten nazywany jest rotacją o ćwierć obrotu. Ten element złączny zapewnia przewidywalną siłę trzymania, a zaczep działający w pozycji blokady zapobiega przypadkowemu otwarciu. Jest to szybkie, ale bezpieczne rozwiązanie montażowe. Zapewniają szybkie i trwałe mocowanie. Nadają się idealnie do stosowania z panelami zabezpieczającymi i podzespołami, które muszą być szybko wymieniane.
Montaż i demontaż: poprzez obrócenie o ćwierć obrotu za pomocą śrubokręta płaskiego lub monety. Powoduje to zwolnienie panelu dolnego przy jednoczesnym utrzymaniu elementu złącznego w panelu demontowanym. Alternatywnie można połączyć dwa panele, wbijając trzpień do przelotki młotkiem.
Nasze ćwierćobrotowe elementy złączne są wykonywane z wielu materiałów, w tym z: kopolimeru acetalu, acetalu RMS-14, poliformaldehydu (POM), nylonu 6/6 i poliamidu.
Nity zrywalne są wygodnym elementem mocującym stosowanym głównie w przypadku, gdy dostęp do płyty jest ograniczony bądź możliwy tylko z jednej strony. Oznacza to, że zwykle są one mocowane na tylnej (ślepej) stronie panelu, co pozwala na łączenie elementów.
Są odpowiednie do zastosowań wymagających zwykłej i średniej wytrzymałości; mogą zastąpić kleje, śruby, nakrętki i wkręty. Nity zrywalne trwale łączą ze sobą dwa materiały. Są idealne do łączenia cienkich elementów i nadają się do materiałów takich jak drewno, metale i tworzywa sztuczne.
Łatwy montaż za pomocą młotka lub nitownicy. Nity zrywalne wkłada się do ciasnego otworu w panelu, przeprowadzając je przez dwa łączone materiały.
Nity zrywalne z naszego asortymentu są wytrzymałe, ale lekkie. Zapewniają dobre właściwości elektroizolacyjne, a także odporność na drgania, ścieranie i korozję.
Klipy z podwieszanym oczkiem mają korpus wydrążony w kształcie dziurki od klucza. Konstrukcja ta umożliwia mocniejsze ściśnięcie klipsa podczas montażu ręcznego. Stożkowa końcówka klipsa pomaga wprowadzić go w otwór w panelu.
Klipsy mają własności elektroizolacyjne. Zapewniają również odporność na drgania, ścierania i korozję, dzięki czemu stanowią trwałe i opłacalne rozwiązanie montażowe. Dostępne w wersjach pasujących do otworów o różnej średnicy i płyt o różnej grubości.
Nity zatrzaskowe umożliwiają skuteczne, łatwe i szybkie łączenie elementów. Są szczególnie przydatne w zastosowaniach, w których niemożliwe jest użycie śrub i nakrętek.
Nity zatrzaskowe idealnie nadają się do mocowania złączy do płytek obwodów drukowanych (PCB) przed lutowaniem. Ponadto można ich używać jako standardowe wciskane elementy złączne do płyt. Są łatwe w użyciu: wystarczy umieścić je w otworze płyty i wcisnąć. Zapewniają czyste i estetyczne wykończenie.
Ten asortyment zawiera nity zatrzaskowe z końcówką strzałkową gwarantującą lepsze mocowanie i szerszy zakres chwytu.
Nity zatrzaskowe łatwo się wpina i blokuje we wstępnie wyciętych otworach. Charakteryzują się doskonałą odpornością na drgania, ścieranie i korozję.
Nity rozszerzające się to szybkie, niedrogie i trwałe mocowanie. Instaluje się je umieszczając korpus nitu w otworze w płycie, a następnie wciskając wstępnie zamontowany trzpień. Nit rozszerza się, zapewniając pewne i trwałe mocowanie. Nity te zapewniają dobre mocowanie w połączeniach jednostronnych.
Nasz asortyment obejmuje takie warianty materiałowe, jak: nylon 6, nylon 6/6, polipropylen (PP) i polietylen (PE). Nity te zapewniają dobrą izolację elektryczną i odporność na korozję.
Oddzielnie można nabyć przyspieszające instalację narzędzie ręczne do montażu nitów rozszerzających się. Jest rekomendowaną metodą montażu.
Nity wciskane z łbem skośnym. Ta konstrukcja ułatwia wydajny montaż i demontaż.
Montaż nitu odbywa się poprzez szybkie i łatwe wprowadzenie go do obrabianego elementu. Wystarczy nacisnąć na trzpień z płaskim łbem, który zatrzaskuje się w przelotce w kształcie litery H. Po włożeniu trzpienia do przelotki jej nóżki rozszerzają się, dokładnie mocując kompletny nit. Po zamontowaniu łeb nitu wystaje z powierzchni panelu, ale zapewnia ładne i czyste wykończenie.
Żebrowane nity wciskane można montować w otworach gwintowanych i niegwintowanych w celu zapewnienia solidnego i niezawodnego połączenia. Są one popularnym wyborem instalatorów poszukujących szybko działających elementów mocujących z tworzywa sztucznego.
Kotwa nitu ma żebrowaną konstrukcję, która zapewnia szybki i łatwy montaż. Po włożeniu do otworu w panelu żebra odchylają się, a następnie powracają do pierwotnego położenia. W ten sposób nit zostaje zablokowany, co umożliwia dokładne zamocowanie panelu.
Nity tego typu sprawdzają się przy montażu wentylatorów, a także mocowaniu poduszek siedzeń i innych elementów tekstylnych. Nadają się do różnych materiałów, w tym drewna, pianki, gumy, metali i tworzyw sztucznych. Te nity nadają się idealnie do otworów gwintowanych, niegwintowanych, wierconych lub przebijanych. Są one dostępne w zróżnicowanych rozmiarach i wariantach przeznaczonych do różnych średnic otworów i grubości paneli.
Nity do radiatorów mocuje się sprężynowo. Służą do mocowania radiatora do układu scalonego procesora na płytce PCB. Matalowa sprężyna zapewnia stały docisk do radiatora do chwili utwardzenia kleju odpornego na temperaturę.
Nasz asortyment obejmuje dwa warianty. Jeden z ocynkowaną sprężyną stalową, a drugi ze sprężyną ze stali nierdzewnej. Wariant ze stali nierdzewnej można również zainstalować za pomocą śrubokręta krzyżakowego.
Nit jodełkowy z dwoma końcówkami umożliwiający połączenie od środka dwóch paneli z otworami nieprzelotowymi w taki sposób, że łby nitu są niewidoczne.
Prosta konstrukcja sprawia, że nit można łatwo wcisnąć w położenie docelowe. Zapewnia schludne wykończenie elementu. Idealne do łączenia i zabezpieczania arkuszy miękkich materiałów, takich jak karton, guma czy panele dodatkowe.
Zapewniają połączenie trwalsze niż na klej, dużą odporność na wyrwanie, a także łatwą i szybką instalację ręczną.
Elementy złączne wciskane są wyposażone w drążony korpus, który zwiększa elastyczność podczas montażu i demontażu, dzięki czemu czynności te przebiegają bezproblemowo. Przelotka rozpręża się po wprowadzeniu trzpienia, co zapewnia dobre mocowanie.
Nasz asortyment obejmuje takie materiały jak niebarwiony acetal o klasie palności UL94 HB, polioksymetylen (POM) w kolorze czarnym i niebarwiony oraz nylon 6/6 w kolorze czarnym i niebarwiony o klasie palności UL94 V0.
Nity wciskane to nity wielofunkcyjne, idealne do zastosowań wymagających montażu od frontu. Nity te sprawiają, że operacje łączenia, montażu i mocowania można przeprowadzić bez użycia narzędzi. Można je stosować jako efektywne, dekoracyjne zaślepki otworów.
Te nity wciskane wyposażone są w trzpień ułatwiający montaż naciskiem palca. To nity uniwersalne, które można montować w otworach okrągłych, kwadratowych i prostokątnych. Montaż w otworach kwadratowych stosuje się, gdy trzeba zapobiec obracaniu.
Nit składa się z trzpienia i przelotki. Dostępne są warianty złożone i wstępnie złożone. Dodatkową wygodę zapewnia fakt, że po zainstalowaniu nity można zdemontować.
Nity o podwyższonej wytrzymałości można łatwo i szybko montować, po prostu je wpychając. Mają jednoczęściową konstrukcję ze wstępnie wbitym trzpieniem, co pozwala na szybki montaż — ręcznie lub za pomocą urządzeń automatycznych. Można też je łatwo demontować, wyciągając trzpień z przelotki.
Nasz asortyment nitów o podwyższonej wytrzymałości jest odpowiedni do zastosowań wymagających wsuwanego, montowanego od przodu (wotworze nieprzelotowym) elementu mocującego, który może być demontowany i ponownie montowany. Te nity spełniają wspomniane wymagania, ale mają też inne zalety! Są również wysoce odporne na wibracje i sprawdzą się doskonale w miejscach nienarażonych na wysokie obciążenia.
Nit charakteryzuje się solidną konstrukcją, która zapewnia zarówno wytrzymałość, jak i czyste i schludne wykończenie. Nity te są mocne, niezawodne i stanowią wysoce ekonomiczne rozwiązanie.
Nity wciskane ze składanymi nóżkami mają składane nóżki, które zapewniają pewny chwyt w wielu zastosowaniach obejmujących zróżnicowane materiały.
Wciśnięcie trzpienia w korpus nitu powoduje rozprężenie nóżek na zewnątrz, co pozwala na solidne osadzenie w materiale. Nóżki nitu rozszerzają się na odległość 18,6 mm.
Pozwala to na pokrycie przez nit większej powierzchni, choć w rezultacie ma on niższą wytrzymałość na rozciąganie. Dzięki temu nity te lepiej nadają się do łączenia cieńszych elementów, takich jak kartony i inne materiały porowate. Po zamocowaniu nitu nie można wyjąć od zewnątrz.
Nity montażowe zapewniają mocne połączenie dwóch elementów. Idealnie nadają się do zastosowań, w których nie można użyć metalowych elementów złącznych, na przykład w instalacjach elektrycznych lub na płytkach PCB.
Skrzydełka dociskowe dobrze utrzymują nit w miejscu i obejmują większą powierzchnię. Nit można zwolnić tylko od spodu płyty.
Nasz asortyment obejmuje dwa typy. Typ 1 przeznaczony jest do otworów o średnicy 4 mm, a typ 2 do otworów o średnicy 4,8 mm.
Wciskane elementy złączne są łatwe i szybkie w instalacji – idealne do estetycznego i pewnego łączenia dwóch części. Artykuły z tego asortymentu wykonano z niebarwionego nylonu 6/6 i polipropylenu (PP).
Nylon to mocny, wytrzymały i trwały materiał, często używany do łączenia elementów i różnych komponentów technicznych. Zapewniają one niedrogą, szybką i wygodną metodę łączenia plastiku, lekkiej blachy, materiałów izolacyjnych, płytek drukowanych lub dowolnego innego cienkiego, lekkiego materiału. Nity wciskane, wykonane z nylonu, mają specjalnie zaprojektowane korpusy, które zapewniają ściskanie i rozszerzanie, pomagając zablokować zapięcie we wstępnie wytłoczonych otworach. Mają również duże główki, co znacznie ułatwia montaż, dodatkowo można je ponownie wykorzystać – co czyni je ekonomicznym wyborem dla Twojej aplikacji.
Artykuły z tego asortymentu zatrzaskują się w otworach w panelach. Dzięki efektywnej konstrukcji i zastosowanym materiałom są odporne na drgania, ścieranie i korozję.
Warianty o klasie palności UL94 V2
Nity zatrzaskowe to łatwe i szybkie w montażu elementy złączne, które można instalować bez żadnych narzędzi! To szybkie i opłacalne rozwiązanie. Zostały wyposażone w specjalnie zaprojektowane nóżki, które rozszerzają się i mocno blokują części elementu w miejscu docelowym.
Nasz asortyment obejmuje różne warianty nylonu, m.in. nylon 6, nylon 4/6 i nylon 6/6. Mocowanie zatrzaskowe przez zwykłe wciśnięcie oraz gładkie, estetyczne wykończenie. Nity te są produkowane z materiałów o klasie palności UL94 V1 i UL94 V2. Wytrzymują temperatury do 130C (266F).
Dostępne są również nity zatrzaskowe z polietylenu o małej gęstości (LDPE) montowane naciśnięciem kciuka lub złożone z dwóch elementów. Nity jednoelementowe idealnie nadają się do szybkiego budowania zestawów reklamowych w sklepach lub punktach sprzedaży. Łączniki dwuelementowe oferują bezpieczny sposób łączenia wielu paneli.
Oferujemy również nity zatrzaskowe odporne na wysoką temperaturę wykonane z polisulfonu (PSU), czyli wysokiej jakości materiału termoplastycznego. Materiał ten oferuje klasę palności UL94 V1 i może wytrzymać temperaturę do 155C (311F). Nasza szeroka gama nitów zatrzaskowych zawiera również warianty wykonane z żywicy K i polipropylenu (PP).
Nity stożkowe montuje się w otworach stożkowych i w elementach wymagających montażu równo z powierzchnią. Ich konstrukcja umożliwia montaż wpuszczony, co oznacza, że po instalacji łeb nitu nie wystaje ponad powierzchnię. Idealnie nadają się do zastosowań w elementach przesuwnych.
Konstrukcja tych nitów jest zabezpieczona przed manipulowaniem i zapewnia zgodność ze specyfikacją otworów stożkowych przedstawioną w normie DIN ISO 7721.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować