(11 Produkty)
Jeśli chcesz otrzymać wycenę większej ilości produktów, dodaj je wszystkie do koszyka i kliknij „Poproś o wycenę” sales@essentracomponents.pl. Odpowiemy w ciągu 2 dni roboczych
Szeroki kołnierz tych zaślepek/nasadek stożkowych z LDPE zapewnia lepszą ochronę i łatwiejszy demontaż. Mogą pełnić funkcję zaślepek albo nasadek, zapewniają doskonałą ochronę przed uszkodzeniem, brudem, wilgocią i korozją podczas przechowywania i transportu. Oferujemy kolory niebieski i czerwony.
Nasze elementy zabezpieczające można stosować z wieloma różnymi rurami. Pierścień zabezpieczający współpracuje z odpowiednio zwymiarowanymi zatyczkami do rur, gwarantując optymalną ochronę oraz zwieńczenie rury. Stalowy pierścień utrzymuje zatyczkę pewnie i bezpiecznie w rurze w czasie transportu i przechowywania. Łatwy montaż zabezpieczenia polega na umieszczeniu osłony wewnątrz rury i zatrzaśnięcie jej poprzez uderzenie młotkiem w pętlę mocującą. Zatyczka ma głębokość co najmniej 100 mm, co umożliwia zastosowanie zaczepu. Opcjonalny inhibitor korozji chroni wnętrze rury przed uszkodzeniami spowodowanymi wilgocią. Aby dobrać system zatrzaskowy dopasowany do określonych potrzeb, najlepiej skontaktować się z naszym działem handlowym.
Nasze elastyczne pokrywy rur pasują do rur o różnorodnych wymiarach. Miękki PE ułatwia nakładanie na rurę.
Zatyczki żebrowane do rur są dostępne w dwóch wersjach z giętkimi żebrami o różnej średnicy. Pasują do wielu rur drążonych i z gwintem NPT. Prosta ścianka na zewnętrznej średnicy zatyczki zapewnia bezpieczne mocowanie przez wcisk, a dopasowanie do wewnętrznej średnicy rury gwarantuje doskonałą ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń.
Czarne zagłębione pokrywy rur są wykonane z polietylenu o niskiej gęstości, zabezpieczają krawędzie rur i ich ściany wewnętrzne przed korozją i uszkodzeniami. Te nasadki o zwiększonej wytrzymałości umożliwiają przemieszczanie rur za pomocą haków dźwigowych i są dostępne w wersjach z otworem wentylacyjnym i bez.
Te zaślepki z żeberkami idealne do rurek miedzianych o cienkich ściankach są łatwe w montażu i demontażu. Zaślepki żebrowane zapobiegają wnikaniu brudu do rurki i są wyposażone w mały, poręczny uchwyt. Są wykonane z niebieskiego LDPE. Zabezpiecza przed zanieczyszczeniem wnętrza rurek. Szybki montaż i usuwanie. Mały, poręczny uchwyt. Idealne do zabezpieczania cienkościennych rurek miedzianych.
Pokrywy rur o standardowych wymiarach charakteryzują się niską cenę i wysoka jakością. Są dostępne w wersjach z różnych materiałów, w tym z elastycznego polietylenu lub PVC i w czterech wersjach kolorystycznych: czarnej, szarej, czerwonej i żółtej. Wewnętrzne użebrowanie zapewnia dobre dopasowanie i demontaż po wzroście ciśnienia. Oferujemy różne wymiary dopasowane do konkretnych zastosowań. Te osłony nie mają otworu wentylacyjnego.
Osłony złączy czołowych SAE zaprojektowano do ochrony powierzchni złączek z dzielonym kołnierzem. Zastosowanie przezroczystego materiału sprawia, że pierścień O-ring pozostaje widoczny oraz zapewnia ochronę dzięki wewnętrznemu zgrubieniu blokującemu. Osłony te są wykonane z polietylenu w kolorze naturalnym lub czerwonym i dostępne w wielu różnych wersjach pasującyh do liczbych zastosowań.
Standardowe stożkowe zaślepki/nasadki umożliwiają zaślepianie otworów o różnej średnicy wewnętrznej oraz zakrywanie elementów o różnej średnicy zewnętrznej. Wytrzymały materiał zabezpiecza przed uszkodzeniami, brudem, wilgocią i korozją podczas przechowywania i transportu.
Te wzmocnione pokrywy rur pasują do nominalnych wielkości rur; charakteryzują się niskim kosztem i wysoką jakością. Są wykonane z czarnego lub żółtego polietylenu. Wewnętrzne użebrowanie zapewnia dobre dopasowanie i demontaż po wzroście ciśnienia. Są dostępne z otworem wentylacyjnym lub bez niego.
Te wykonane z LDPE zaślepki/nasadki stożkowe o zwiększonej wytrzymałości mają wytrzymałe ścianki i pierścienie uszczelniające gwarantujące maksymalną ochronę. Stożkowy profil sprawia, że można ich używać do zaślepiania otworów o różnej średnicy wewnętrznej oraz maskowania elementów o różnej średnicy zewnętrznej. Oferujemy kolory czerwony i biały.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować