Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Montaż wciskany Zabezpieczenie gwintu

 (17 Produkty)


Kapturki gładkie

Kapturki gładkie to idealne zabezpieczenie gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza kurzu, ciał obcych i innych zanieczyszczeń. Charakteryzują się pewną odpornością na ścieranie, co umożliwia ochronę powierzchni części współpracującej podczas przechowywania i transportu. Można je również wykorzystywać do maskowania przy pracach związanych z malowaniem, galwanizacją czy piaskowaniem.

Charakteryzuje je łatwy i szybki montaż i demontaż.

Mogą być używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.

  • Chronią gwintowane i niegwintowane rury, przewody i pręty.
  • Charakteryzuje je łatwy i szybki montaż i demontaż.
  • Są używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.
Materiał: LDPE, PE, PP Kolor: Czarny, Niebieski, Żółty, Szary, Naturalny Grupa SR: SR1062, , SRF0023

Nasadki do rur

Standard Round End Caps keep out dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

Dostępne są nasadki standardowe, krótkie i długie.Doskonale nadają się do zabezpieczania rur, rurek i prętów gwintowanych.Zapobiegają przypadkowemu przemieszczeniu. Materiał: LDPE Kolor: Naturalny Grupa SR: SR5763

Nasadki elastyczne z uchwytem - odporne na wysoką temperaturę

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Odporne na działanie wysokiej temperatury, elastyczne nasadki z uchwytem to łatwe w montażu i demontażu nasadki na elementy gwintowane i gładkie.

  • Unikatowa konstrukcja sprawia, że nasadka pasuje do wielu średnic.
  • Łatwy montaż i demontaż.
Materiał: Elastyczne PCV Kolor: Żółty Grupa SR: SR1072

Nasadki końcówek profili

Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.

Doskonale nadają się do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów gwintowanych.Wersja krótka ma zastosowanie ogólne. Wersja długa charakteryzuje się dodatkową dłuższą, grzebieniową krawędzią, która zapewnia dokładne dopasowanie.Nie kurczą się po podgrzaniu w trakcie nakładania. Materiał: PVC, LDPE Kolor: Czerwony Grupa SR: SR1610, SR1620

Nasadki na trzpienie do wysokich temperatur

Nasadki z kołnierzem zaprojektowano z myślą o łatwym montażu i demontażu ręcznym lub za pomocą zautomatyzowanego sprzętu. Zwykle są używane do zabezpieczania gwintów metrycznych lub calowych z O-ringami lub bez nich. Większy kołnierz przyspiesza montaż i demontaż ręczny.

Nasadki w kolorze naturalnym ułatwiają kontrolę jakości: dzięki temu, że są przezroczyste, umożliwiają sprawdzenie, czy w danym złączu zamontowano O-ring czy nie.

Zapewniają ciasne i pewne dopasowanie.

  • Zaprojektowane z myślą o osłonięciu i ochronie gwintów.
  • Chronią przed uszkodzeniem oraz wnikaniem brudu i wilgoci.
  • Stosowane w branży motoryzacyjnej i inżynieryjnej.
Materiał: TPE/TPV – PIR Kolor: Czarny Grupa SR: SR1026

Nasadki okrągłe elastyczne

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Nasadki okrągłe elastyczne zapewniają estetyczny wygląd i wykończenie różnych elementów cylindrycznych.Do pewnego mocowania na końcach okrągłych cylindrycznych rurek, prętów gwintowanych lub rur.Pełnią funkcję bariery ochronnej przed wilgocią, pyłem, brudem i innymi zanieczyszczeniami. Materiał: PVC Kolor: Czarny, Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1044

Nasadki trzpieni gwintowanych

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Służą do zabezpieczania gwintów BSP i UNF.Zaprojektowane z małym kołnierzem.Zwiększają ochronę przed zanieczyszczeniami i ograniczają czas marnowany podczas powtarzalnych czynności. Materiał: LDPE, PE Kolor: Naturalny, Czerwony Grupa SR: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Nasadki z kołnierzem

Nasadki z kołnierzem zaprojektowano z myślą o łatwym montażu i demontażu ręcznym lub za pomocą zautomatyzowanego sprzętu. Zwykle są używane do zabezpieczania gwintów metrycznych lub calowych z O-ringami lub bez nich. Większy kołnierz przyspiesza montaż i demontaż ręczny.

Nasadki w kolorze naturalnym ułatwiają kontrolę jakości: dzięki temu, że są przezroczyste, umożliwiają sprawdzenie, czy w danym złączu zamontowano O-ring czy nie.

Zapewniają ciasne i pewne dopasowanie.

  • Zaprojektowane z myślą o osłonięciu i ochronie gwintów.
  • Chronią przed uszkodzeniem oraz wnikaniem brudu i wilgoci.
  • Stosowane w branży motoryzacyjnej i inżynieryjnej.
Materiał: TPE, LDPE Kolor: Żółty, Naturalny Grupa SR: SRCTLTPE, SR1116

Nasadki z kołnierzem do wysokich temperatur

Nasadki z kołnierzem zaprojektowano z myślą o łatwym montażu i demontażu ręcznym lub za pomocą zautomatyzowanego sprzętu. Zwykle są używane do zabezpieczania gwintów metrycznych lub calowych z O-ringami lub bez nich. Większy kołnierz przyspiesza montaż i demontaż ręczny.

Nasadki w kolorze naturalnym ułatwiają kontrolę jakości: dzięki temu, że są przezroczyste, umożliwiają sprawdzenie, czy w danym złączu zamontowano O-ring czy nie.

Zapewniają ciasne i pewne dopasowanie.

  • Zaprojektowane z myślą o osłonięciu i ochronie gwintów.
  • Chronią przed uszkodzeniem oraz wnikaniem brudu i wilgoci.
  • Stosowane w branży motoryzacyjnej i inżynieryjnej.
Materiał: Silikon Kolor: Żółty, Szary, Przezroczysty, Różowy Grupa SR: SR5754

Standardowe nasadki okrągłe profili

Standard Round End Caps keep dirt and other contaminants out of threaded and non-threaded tubes, pipes, and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

Służą do solidnego zabezpieczenia gwintowanych i gładkich rur, przewodów i prętów.Zapobiegają uszkodzeniom rur powstałym w wyniku zabrudzeń, odpadów, pyłu i innych zanieczyszczeń.Do zastosowań przemysłowych, a także w ogrzewaniu, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) oraz hydraulice. Materiał: LDPE Kolor: Naturalny Grupa SR: SRF0068

Użebrowane nasadki rur

Ribbed Pipe End Caps keep dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Masks areas during painting processes. Can resist temperatures up to 79.4C.

Chronią przed zanieczyszczeniami, kurzem i ciałami obcymi.Zaprojektowane z myślą o instalacjach hydraulicznych, ogrzewaniu, wentylacji i klimatyzacji (HVAC), a także przemyśle.Wytrzymują temperaturę maksymalną 79,4C. Materiał: LDPE - PIR Kolor: Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1387

Zaślepki EZE

Ezeplugs are designed to seal and secure threaded holes. They feature a central or lateral pull tab for easy insertion and removal. Available in multiple sizes; they can protect over 25 imperial or metric thread sizes against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping. The flexible pull tab makes removal straightforward.

Środkowy lub boczny uchwyt ułatwiający usunięcie zapewnia łatwy montaż i demontaż w przypadku otworów gwintowanych.Chronią przed uszkodzeniami, zanieczyszczeniami, wilgocią i korozją podczas przechowywania i transportu.Dzięki opatentowanej konstrukcji montaż jest niezwykle prosty – wystarczy wcisnąć zatyczkę. Materiał: LDPE Kolor: Czerwony Grupa SR: SR1055

Zaślepki UNI

Uniplugs are versatile plugs designed for a secure and efficient seal in various applications. Available in various sizes to seal different openings, such as holes, pipes or tubes. They ensure a snug fit that prevents leaks, vibrations and the entry of dust or moisture.

Idealne rozwiązanie do zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym, elektronicznym i wytwórczym.Precyzyjna konstrukcja zapewnia dokładne dopasowanie, zapobiegając wyciekom, drganiom oraz wnikaniu pyłu lub wilgoci. Materiał: LDPE, LDPE - PIR Kolor: Naturalny, Czerwony Grupa SR: SR1039

Zaślepki do gwintów NPT

NPT Thread Plugs are used to seal and protect the ends of BSP and NPT threaded pipes and fittings. The robust design ensures they can withstand high pressure, temperature and damage during storage and shipment. The tapered form allows for a tight, leak-free fit across various inner diameters.

  • Do uszczelniania i zabezpieczania końcówek rur i złączek gwintowanych BSP/NPT.
  • Ich wytrzymała konstrukcja sprawia, że są odporne na wysokie ciśnienie, temperaturę, korozję, brud i uszkodzenia podczas przechowywania i transportu.
  • Stosowane w przypadku rur hydraulicznych, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC), a także w motoryzacji i przemyśle.
Materiał: LDPE Kolor: Niebieski Grupa SR: SR1114

Zaślepki elastyczne - do wysokiej temperatury

High Temperature Flexiplugs are used to hold screws and nails in both threaded and plain holes. Resists splitting and contamination. Used in automotive and manufacturing sectors.

  • Kompatybilne z gwintami metrycznymi i UNF.
  • Charakteryzują się pewnym chwytem, odpornością na pękanie i rozdarcia oraz dobrą ochroną przed uszkodzeniami, brudem, wilgocią i korozją podczas składowania i transportu.
  • Powszechnie stosowane w sprzęcie budowlanym, elektrycznym i przemysłowym.
Materiał: PVC Kolor: Żółty, Czarny Grupa SR: SR1070

Zaślepki/nasadki stożkowe — o zwiększonej wytrzymałości

Heavy-duty Tapered Caps and Plugs protect both threaded and non-threaded pipelines and ports. Features a thicker wall and a seal ring, resulting in more protection and damage resistance than the ordinary version. Used for applications in machinery, automotive and industrial.

Chronią gwintowane i niegwintowane rury, porty i punkty dostępu przed uszkodzeniem, pyłem i zanieczyszczeniami podczas przechowywania i transportu.Mają ścianki o wysokiej wytrzymałości oraz stożkowy pierścień uszczelniający, który zapewniają maksymalną ochronę.Do stosowania w maszynach, motoryzacji i przemyśle. Materiał: LDPE Kolor: Biały, Czerwony Grupa SR: SR1003

Zrywalne nasadki

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Szybki montaż i demontaż.
  • Prosta konstrukcja uchwytu zrywającego.
  • Uniwersalne nasadki, które doskonale sprawdzą się w wielu zastosowaniach.
  • Ochrona gwintów UNF/JIC lub NPT.
Materiał: LDPE Kolor: Naturalny, Niebieski, Żółty, Czarny Grupa SR: SR1022, SR1033