Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te zestawy skrzyżowanych szyn rolkowych to układy ruchu liniowego zapewniające pozycjonowanie i płynne prowadzenie. Ich konstrukcja — dwie równoległe szyny ze skrzyżowanymi łożyskami wałeczkowymi — gwarantuje wysoce precyzyjny ruch liniowy i wyjątkową nośność.
Zapewniają równomierne rozłożenie obciążenia, co minimalizuje ugięcie i gwarantuje doskonałą powtarzalność, a tym samym precyzyjne sterowanie ruchem. Z uwagi na niewielkie gabaryty idealnie sprawdzają się w zastosowaniach o ograniczonej przestrzeni lub w konstrukcjach kompaktowych.
Zestawy składają się z czterech szyn, z których każda jest wyposażona w dwa elementy ustalające wałeczki i osiem śrub. Są odporne na korozję i wytrzymują temperaturę od -40C do +80C. Są używane w przemyśle, motoryzacji, w urządzeniach medycznych, obrabiarkach i w zastosowaniach obronnych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL1000
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | w1 | d1 | h1 +0|-0.3 | Skok maks. | d3 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811,664 zł - 1 082,2036 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
134.0
|
M3
|
165.0
|
||
| 5 843,838 zł - 7 791,7698 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
732.0
|
M10
|
900.0
|
||
| 5 194,542 zł - 6 926,0418 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
640.0
|
M10
|
800.0
|
||
| 3 003,081 zł - 4 004,1227 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
570.0
|
M8
|
700.0
|
||
| 4 971,358 zł - 6 628,4478 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
746.0
|
M8
|
900.0
|
||
| 4 220,511 zł - 5 627,3191 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
658.0
|
M8
|
800.0
|
||
| 7 050,508 zł - 9 400,6769 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
982.0
|
M8
|
1200.0
|
||
| 743,44 zł - 991,2394 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
230.0
|
M5
|
280.0
|
||
| 4 626,321 zł - 6 168,4427 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
548.0
|
M10
|
700.0
|
||
| 2 529,614 zł - 3 372,8191 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
400.0
|
M10
|
500.0
|
||
| 771,061 zł - 1 028,0956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
158.0
|
M8
|
200.0
|
||
| 1 068,655 zł - 1 424,8876 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
160.0
|
M10
|
200.0
|
||
| 1 055,15 zł - 1 406,8516 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
246.0
|
M8
|
300.0
|
||
| 8 075,859 zł - 10 767,797 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
916.0
|
M10
|
1100.0
|
||
| 1 091,091 zł - 1 454,7733 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
354.0
|
M5
|
440.0
|
||
| 2 110,256 zł - 2 813,6596 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
482.0
|
M8
|
600.0
|
||
| 3 395,429 zł - 4 527,2103 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
492.0
|
M10
|
600.0
|
||
| 516,466 zł - 688,6354 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
154.0
|
M6
|
200.0
|
||
| 1 280,512 zł - 1 707,3209 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
366.0
|
M6
|
450.0
|
||
| 606,907 zł - 809,1804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
200.0
|
M6
|
250.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować