Menu Search

Zawiasy spawane typu bullet

Na stanie

Zawiasy spawane stalowe, aluminiowe i ze stali nierdzewnej charakteryzują się bardzo prostą konstrukcją. Wersje stalowe są dostępne ze stalowym lub mosiężnym sworzniem i oferują dużą elastyczność pod względem potencjalnego zastosowania. Te zawiasy dostępne w 2 różnych typach mogą być wyposażone w smarowniczkę. Wersja aluminiowa jest wyposażona w podkładki ze stali nierdzewnej i również występuje w 2 wersjach.

Potrzebujesz wyceny?

Jeśli chcesz otrzymać wycenę większej ilości produktów, dodaj je wszystkie do koszyka i kliknij „Poproś o wycenę” info@essentracomponents.pl. Odpowiemy w ciągu 2 dni roboczych

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Informacje SKU o produkcie
Kod produktu Przedział cen netto Dostępność Średnica trzpienia Całkowita długość Średnica całkowita Materiał Szerokość całkowita Kup
1349725
8,3642 zł - 10,037 zł 5225 Na stanie
8.0 mm
80.0 mm
13.0 mm
Stal Q235
15.5 mm
1349726
12,0803 zł - 14,4963 zł 645 Na stanie
10.0 mm
100.0 mm
16.0 mm
Stal Q235
19.6 mm
1349723
5,0334 zł - 7,0468 zł W produkcji
5.0 mm
40.0 mm
8.0 mm
Stal Q235
10.0 mm
1349729
16,716 zł - 20,0592 zł W produkcji
10.0 mm
100.0 mm
16.0 mm
Stal Q235
19.6 mm
1349727
22,9053 zł - 27,4864 zł 236 Na stanie
13.0 mm
150.0 mm
20.0 mm
Stal Q235
25.4 mm
1349728
13,5468 zł - 16,2562 zł 309 Na stanie
8.0 mm
80.0 mm
13.0 mm
Stal Q235
15.5 mm
1349735
5,804 zł - 8,1256 zł 825 Na stanie
5.0 mm
50.0 mm
8.0 mm
Stal Q235
10.0 mm
1349732
23,5267 zł - 28,2321 zł W produkcji
8.0 mm
80.0 mm
13.0 mm
Stal nierdzewna 304
15.5 mm
1349730
13,7456 zł - 16,4948 zł 1488 Na stanie
6.0 mm
60.0 mm
10.0 mm
Aluminium
11.9 mm
1259070
W produkcji
8.0 mm
80.0 mm
13.0 mm
Stal
15.5 mm
1349733
42,4053 zł - 50,8863 zł W produkcji
10.0 mm
100.0 mm
16.0 mm
Stal nierdzewna 304
19.6 mm
1349739
6,2017 zł - 8,6824 zł 34 Na stanie
5.0 mm
40.0 mm
8.0 mm
Stal Q235
10.0 mm
1349737
13,9321 zł - 16,7185 zł 215 Na stanie
10.0 mm
120.0 mm
16.0 mm
Stal Q235
19.6 mm
1349738
26,9445 zł - 32,3334 zł 389 Na stanie
13.0 mm
180.0 mm
20.0 mm
Stal Q235
25.4 mm
1349743
19,1768 zł - 23,0122 zł W produkcji
10.0 mm
120.0 mm
16.0 mm
Stal Q235
19.6 mm
1349741
6,9722 zł - 9,7611 zł 498 Na stanie
6.0 mm
60.0 mm
10.0 mm
Stal Q235
11.9 mm
1349742
8,1405 zł - 9,7686 zł 1423 Na stanie
6.0 mm
70.0 mm
11.5 mm
Stal Q235
13.2 mm
1349748
18,5802 zł - 22,2963 zł 108 Na stanie
6.0 mm
60.0 mm
10.0 mm
Stal nierdzewna 304
11.9 mm
1349745
37,7322 zł - 45,2787 zł W produkcji
13.0 mm
180.0 mm
20.0 mm
Stal Q235
25.4 mm
1349747
19,3011 zł - 32,4258 zł 179 Na stanie
10.0 mm
120.0 mm
16.0 mm
Aluminium
19.6 mm
  • z 2
Zawias do spawania - Całkowita długość - 80.0 mm | 3.15 in ; Szerokość całkowita - 15.5 mm | 0.61 in ; Średnica całkowita - 13.0 mm | 0.512 in ; Materiał - Stal Q235

1349725

Przedział cen netto
10,037 zł - 8,3642 zł

Zapasy magazynowe
5225 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    13.0 mm
  • Całkowita długość
    80.0 mm
  • Szerokość całkowita
    15.5 mm
  • Średnica trzpienia
    8.0 mm
  • Materiał
    Stal Q235
Zawias do spawania - Całkowita długość - 100.0 mm | 3.937 in ; Szerokość całkowita - 19.6 mm | 0.772 in ; Średnica całkowita - 16.0 mm | 0.63 in ; Materiał - Stal Q235

1349726

Przedział cen netto
14,4963 zł - 12,0803 zł

Zapasy magazynowe
645 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    19.6 mm
  • Średnica trzpienia
    10.0 mm
  • Materiał
    Stal Q235
Zawias do spawania - Całkowita długość - 40.0 mm | 1.575 in ; Szerokość całkowita - 10.0 mm | 0.394 in ; Średnica całkowita - 8.0 mm | 0.315 in ; Materiał - Stal Q235

1349723

Przedział cen netto
7,0468 zł - 5,0334 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    40.0 mm
  • Szerokość całkowita
    10.0 mm
  • Średnica trzpienia
    5.0 mm
  • Materiał
    Stal Q235
Zawias do spawania - Całkowita długość - 100.0 mm | 3.937 in ; Szerokość całkowita - 19.6 mm | 0.772 in ; Średnica całkowita - 16.0 mm | 0.63 in ; Materiał - Stal Q235

1349729

Przedział cen netto
20,0592 zł - 16,716 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    19.6 mm
  • Średnica trzpienia
    10.0 mm
  • Materiał
    Stal Q235
Zawias do spawania - Całkowita długość - 150.0 mm | 5.906 in ; Szerokość całkowita - 25.4 mm | 1.000 in ; Średnica całkowita - 20.0 mm | 0.787 in ; Materiał - Stal Q235

1349727

Przedział cen netto
27,4864 zł - 22,9053 zł

Zapasy magazynowe
236 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    20.0 mm
  • Całkowita długość
    150.0 mm
  • Szerokość całkowita
    25.4 mm
  • Średnica trzpienia
    13.0 mm
  • Materiał
    Stal Q235
Zawias do spawania - Całkowita długość - 80.0 mm | 3.15 in ; Szerokość całkowita - 15.5 mm | 0.61 in ; Średnica całkowita - 13.0 mm | 0.512 in ; Materiał - Stal Q235

1349728

Przedział cen netto
16,2562 zł - 13,5468 zł

Zapasy magazynowe
309 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    13.0 mm
  • Całkowita długość
    80.0 mm
  • Szerokość całkowita
    15.5 mm
  • Średnica trzpienia
    8.0 mm
  • Materiał
    Stal Q235
Zawias do spawania - Całkowita długość - 50.0 mm | 1.969 in ; Szerokość całkowita - 10.0 mm | 0.394 in ; Średnica całkowita - 8.0 mm | 0.315 in ; Materiał - Stal Q235

1349735

Przedział cen netto
8,1256 zł - 5,804 zł

Zapasy magazynowe
825 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    50.0 mm
  • Szerokość całkowita
    10.0 mm
  • Średnica trzpienia
    5.0 mm
  • Materiał
    Stal Q235
Zawias do spawania - Całkowita długość - 80.0 mm | 3.15 in ; Szerokość całkowita - 15.5 mm | 0.61 in ; Średnica całkowita - 13.0 mm | 0.512 in ; Materiał - Stal nierdzewna 304

1349732

Przedział cen netto
28,2321 zł - 23,5267 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    13.0 mm
  • Całkowita długość
    80.0 mm
  • Szerokość całkowita
    15.5 mm
  • Średnica trzpienia
    8.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna 304
Zawias do spawania - Całkowita długość - 60.0 mm | 2.362 in ; Szerokość całkowita - 11.9 mm | 0.469 in ; Średnica całkowita - 10.0 mm | 0.394 in ; Materiał - Aluminium

1349730

Przedział cen netto
16,4948 zł - 13,7456 zł

Zapasy magazynowe
1488 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    10.0 mm
  • Całkowita długość
    60.0 mm
  • Szerokość całkowita
    11.9 mm
  • Średnica trzpienia
    6.0 mm
  • Materiał
    Aluminium
zawias do spawania - Całkowita długość - 80.0 mm | 3.15 in ; Szerokość całkowita - 15.5 mm | 0.61 in ; Średnica całkowita - 13.0 mm | 0.512 in ; Materiał - Stal

1259070


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    13.0 mm
  • Całkowita długość
    80.0 mm
  • Szerokość całkowita
    15.5 mm
  • Średnica trzpienia
    8.0 mm
  • Materiał
    Stal
Zawias do spawania - Całkowita długość - 100.0 mm | 3.937 in ; Szerokość całkowita - 19.6 mm | 0.772 in ; Średnica całkowita - 16.0 mm | 0.63 in ; Materiał - Stal nierdzewna 304

1349733

Przedział cen netto
50,8863 zł - 42,4053 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    19.6 mm
  • Średnica trzpienia
    10.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna 304
Zawias do spawania - Całkowita długość - 40.0 mm | 1.575 in ; Szerokość całkowita - 10.0 mm | 0.394 in ; Średnica całkowita - 8.0 mm | 0.315 in ; Materiał - Stal Q235

1349739

Przedział cen netto
8,6824 zł - 6,2017 zł

Zapasy magazynowe
34 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    40.0 mm
  • Szerokość całkowita
    10.0 mm
  • Średnica trzpienia
    5.0 mm
  • Materiał
    Stal Q235
Zawias do spawania - Całkowita długość - 120.0 mm | 4.724 in ; Szerokość całkowita - 19.6 mm | 0.772 in ; Średnica całkowita - 16.0 mm | 0.63 in ; Materiał - Stal Q235

1349737

Przedział cen netto
16,7185 zł - 13,9321 zł

Zapasy magazynowe
215 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    120.0 mm
  • Szerokość całkowita
    19.6 mm
  • Średnica trzpienia
    10.0 mm
  • Materiał
    Stal Q235
Zawias do spawania - Całkowita długość - 180.0 mm | 7.087 in ; Szerokość całkowita - 25.4 mm | 1.000 in ; Średnica całkowita - 20.0 mm | 0.787 in ; Materiał - Stal Q235

1349738

Przedział cen netto
32,3334 zł - 26,9445 zł

Zapasy magazynowe
389 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    20.0 mm
  • Całkowita długość
    180.0 mm
  • Szerokość całkowita
    25.4 mm
  • Średnica trzpienia
    13.0 mm
  • Materiał
    Stal Q235
Zawias do spawania - Całkowita długość - 120.0 mm | 4.724 in ; Szerokość całkowita - 19.6 mm | 0.772 in ; Średnica całkowita - 16.0 mm | 0.63 in ; Materiał - Stal Q235

1349743

Przedział cen netto
23,0122 zł - 19,1768 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    120.0 mm
  • Szerokość całkowita
    19.6 mm
  • Średnica trzpienia
    10.0 mm
  • Materiał
    Stal Q235
Zawias do spawania - Całkowita długość - 60.0 mm | 2.362 in ; Szerokość całkowita - 11.9 mm | 0.469 in ; Średnica całkowita - 10.0 mm | 0.394 in ; Materiał - Stal Q235

1349741

Przedział cen netto
9,7611 zł - 6,9722 zł

Zapasy magazynowe
498 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    10.0 mm
  • Całkowita długość
    60.0 mm
  • Szerokość całkowita
    11.9 mm
  • Średnica trzpienia
    6.0 mm
  • Materiał
    Stal Q235
Zawias do spawania - Całkowita długość - 70.0 mm | 2.756 in ; Szerokość całkowita - 13.2 mm | 0.52 in ; Średnica całkowita - 11.5 mm | 0.453 in ; Materiał - Stal Q235

1349742

Przedział cen netto
9,7686 zł - 8,1405 zł

Zapasy magazynowe
1423 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    11.5 mm
  • Całkowita długość
    70.0 mm
  • Szerokość całkowita
    13.2 mm
  • Średnica trzpienia
    6.0 mm
  • Materiał
    Stal Q235
Zawias do spawania - Całkowita długość - 60.0 mm | 2.362 in ; Szerokość całkowita - 11.9 mm | 0.469 in ; Średnica całkowita - 10.0 mm | 0.394 in ; Materiał - Stal nierdzewna 304

1349748

Przedział cen netto
22,2963 zł - 18,5802 zł

Zapasy magazynowe
108 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    10.0 mm
  • Całkowita długość
    60.0 mm
  • Szerokość całkowita
    11.9 mm
  • Średnica trzpienia
    6.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna 304
Zawias do spawania - Całkowita długość - 180.0 mm | 7.087 in ; Szerokość całkowita - 25.4 mm | 1.000 in ; Średnica całkowita - 20.0 mm | 0.787 in ; Materiał - Stal Q235

1349745

Przedział cen netto
45,2787 zł - 37,7322 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    20.0 mm
  • Całkowita długość
    180.0 mm
  • Szerokość całkowita
    25.4 mm
  • Średnica trzpienia
    13.0 mm
  • Materiał
    Stal Q235
Zawias do spawania - Całkowita długość - 120.0 mm | 4.724 in ; Szerokość całkowita - 19.6 mm | 0.772 in ; Średnica całkowita - 16.0 mm | 0.63 in ; Materiał - Aluminium

1349747

Przedział cen netto
32,4258 zł - 19,3011 zł

Zapasy magazynowe
179 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    120.0 mm
  • Szerokość całkowita
    19.6 mm
  • Średnica trzpienia
    10.0 mm
  • Materiał
    Aluminium