90030406
59940
PRODUKT WYCOFANY Z OFERTY
Ten produkt nie będzie więcej oferowany
Prosimy o kontakt pod numerem +48 42 639 52 64 w celu omówienia Państwa zapytania
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 2.5 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.098 in |
Mounting Hole Diameter | 6.5 mm |
Mounting Hole Diameter | 0.256 in |
Overall Length | 138.0 mm |
Overall Length | 5.433 in |
Overall Thickness | 10.3 mm |
Overall Thickness | 0.406 in |
Overall Width | 85.0 mm |
Overall Width | 3.346 in |
Colour | Silver |
Finish | Polished |
Includes | Fasteners not included |
Leaf Shape | Arrow |
Full Material | 304 Stainless Steel;303 Stainless Steel |
Mounting Hole Depression | Flat |
Mounting Hole Shape | Through Hole |
Mounting Method | Fastener Nuts;Screw/Bolts |
Mounting Orientation | Universal |
Mount Style | Surface Mount |
Number of Mounting Holes | 6 |
Pin Material | Stainless Steel |
Removability | Fixed |
Commodity Code | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować