Nasze zawiasy listwowe są dostępne w różnych wymiarach dopasowanych do konkretnych zastosowań. Zawiasy te są lepiej prezentującą się alternatywą zawiasów splatanych. Mocuje się je na całej długości drzwi, pokrywy czy innego elementu, co zapewnia równomierny rozkład obciążenia. Gwarantują płynne otwieranie i odporność na zużycie.
Te trwałe zawiasy, powszechnie stosowane w pokrywach fortepianów, mogą być wykorzystywane w licznych zastosowaniach wymagających niewielkiej, średniej i wysokiej wytrzymałości, np. w drzwiach tarasu czy hangaru, w zastosowaniach komercyjnych i urządzeniach, szafach i innych obudowach, przy wyrobie mebli, elementów z blachy i innych elementów metalowych.
Asortyment obejmuje warianty ze stali i stali nierdzewnej AISI 304. Te zawiasy listwowe są dostępne w wariantach z nawierconymi otworami lub bez nich. Dostępne są również warianty z aluminium 6082 T5, które składają się z profilu aluminiowego ze sworzniem ze stali nierdzewnej o niewielkiej średnicy. Zawias ten nie ma otworów i jest przeznaczony do spawania. Dostępny jest z wykończeniem anodyzowanym lub niewykończony.
Grupa SR: SR5590
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Grubość skrzydła | Całkowita długość | Materiał | Rodzaj zawiasu | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10420454 | 347,4378 zł - 347,4378 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal nierdzewna 304
|
Z otworami
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
| 36,1929 zł - 50,094 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Bez otworów
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10207048 | 387,2677 zł - 464,7213 zł | 90 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Bez otworów
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 105,6438 zł - 105,6438 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Z otworami
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 699,3968 zł - 839,2762 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
Aluminium
|
Bez otworów
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 129,2467 zł - 190,0686 zł | 19 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Bez otworów
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10422717 | 41,1224 zł - 41,1224 zł | 30 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal
|
Z otworami
|
2 in
50.8 mm
|
|
| 400,2619 zł - 400,2619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal nierdzewna 304
|
Z otworami
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 10206928 | 116,1859 zł - 139,423 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Z otworami
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
| 94,6137 zł - 113,5364 zł | 3 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Z otworami
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 32,9927 zł - 39,5913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Z otworami
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 102,9804 zł - 123,5765 zł | 9 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Bez otworów
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10389874 | 27,1918 zł - 27,1918 zł | 80 Na stanie |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Bez otworów
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
| 28,2893 zł - 28,2893 zł | 64 Na stanie |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Bez otworów
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 27,9149 zł - 27,9149 zł | 50 Na stanie |
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal
|
Bez otworów
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 142,0957 zł - 196,6723 zł | 56 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Z otworami
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 360,8707 zł - 433,0449 zł | 38 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Bez otworów
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 572,8172 zł - 687,3806 zł | 10 Na stanie |
0.051 in
1.3 mm
|
36.024 in
915.0 mm
|
Aluminium
|
Bez otworów
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 894,1358 zł - 1 072,963 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
36.024 in
915.0 mm
|
Aluminium
|
Bez otworów
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 32,6405 zł - 32,6405 zł | 1 Na stanie |
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal
|
Z otworami
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować