Menu Search

Zawiasy chowane — przykręcane

Na stanie

Asortyment przykręcanych zawiasów chowanych nadaje się do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości. Mocuje się je śrubami. Są wyposażone w wyjmowany sworzeń, umożliwiający łatwe zdjęcie drzwi z framugi. Dostępne są różne warianty materiałowe i kąty obrotu, co umożliwia dobranie produktu do różnych zastosowań.

Grupa SR: SR5468

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry 1 Filtr
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
1 wynik wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. kąt obrotu Całkowita długość Kolor Orientacja montażu Materiał zapadki Całkowita długość skrzydła Szerokość całkowita Kup
63,5413 zł - 88,9579 zł 49 Na stanie
90
118.9 mm
Czarny
Prawe i lewe
ABS
83.2 mm
35.6 mm
ABS Zawias chowany 83.2 mm 35.6 mm

10102190

Przedział cen netto
88,9579 zł - 63,5413 zł

Zapasy magazynowe
49 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość skrzydła
    83.2 mm
  • Całkowita długość
    118.9 mm
  • Szerokość całkowita
    35.6 mm
  • Maks. kąt obrotu
    90
  • Materiał zapadki
    ABS