Menu Search

Zatyczki uszczelniające rozprężne – metryczne

W produkcji

Te zatyczki uszczelniające rozprężne metryczne zapewniają wydajne wysokociśnieniowe uszczelnienie otworów, zapobiegając wnikaniu pyłu, wilgoci, powietrza i innych gazów.

Kulkę rozprężną wsuwa się do tulei zaślepki. Żłobkowane pierścienie uszczelniające kulki zostają dociśnięte do obudowy. Element pozostaje unieruchomiony z kulką dociśniętą do występu pogłębiacza.

Instalacja tych komponentów jest łatwa, ponieważ nie wymaga gwintowania, rozwiercania, obróbki rowkowania O-ringów ani używania taśmy czy szczeliwa. Są używane na przykład w napędach i układach hydraulicznych, układach pneumatycznych, przemysłowych i zaworach.

  • Zapewniają skuteczne, wysokociśnieniowe uszczelnienie otworów.
  • Zapobiegają wnikaniu pyłu, wilgoci, powietrza i innych gazów.
  • Są używane na przykład w napędach hydraulicznych czy układach pneumatycznych.
Grupa SR: SRP0190

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
57 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Materiał kuli d2 +0.1|-0.0 l2 d3 max Materiał korpusu l1 d1 Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
6.0
8.7
5.3
Stal ocynkowana
6.5
6.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal nierdzewna 303
5.0
7.1
4.3
Stal nierdzewna 303
5.5
5.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
3.0
4.6
2.2
Stal nierdzewna 303
3.6
3.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
4.0
5.2
3.3
Stal nierdzewna 303
4.0
4.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal nierdzewna 303
4.0
5.2
3.3
Aluminium
4.0
4.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
22.0
34.0
20.7
Stal ocynkowana
25.0
22.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal nierdzewna 303
20.0
30.1
18.7
Aluminium
22.0
20.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
20.0
30.1
18.7
Stal ocynkowana
22.0
20.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal nierdzewna 303
22.0
34.0
20.7
Aluminium
25.0
22.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal nierdzewna 303
3.0
4.6
2.2
Stal nierdzewna 303
3.6
3.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal nierdzewna 303
6.0
8.7
5.3
Stal nierdzewna 303
6.5
6.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal nierdzewna 303
7.0
10.2
6.4
Stal nierdzewna 303
7.5
7.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal nierdzewna 303
10.0
15.2
9.4
Stal nierdzewna 303
11.0
10.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal nierdzewna 303
8.0
11.6
7.4
Stal nierdzewna 303
8.5
8.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal nierdzewna 303
12.0
17.9
10.6
Stal nierdzewna 303
13.0
12.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal nierdzewna 303
10.0
15.2
9.4
Aluminium
11.0
10.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
12.0
17.9
10.6
Stal ocynkowana
13.0
12.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal nierdzewna 303
14.0
20.6
12.7
Aluminium
15.0
14.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
14.0
20.6
12.7
Stal nierdzewna 303
15.0
14.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal nierdzewna 303
12.0
17.9
10.6
Aluminium
13.0
12.0
  • z 3
Zaślepka uszczelniająca rozprężna 6.0 6.5 Stal ocynkowana

20250416


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3
Zaślepka uszczelniająca rozprężna 5.0 5.5 Stal nierdzewna 303

20250324


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Zaślepka uszczelniająca rozprężna 3.0 3.6 Stal nierdzewna 303

20250263


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.0
  • l1
    3.6
  • l2
    4.6
  • d2 +0.1|-0.0
    3.0
  • d3 max
    2.2
Zaślepka uszczelniająca rozprężna 4.0 4.0 Stal nierdzewna 303

20250294


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • l2
    5.2
  • d2 +0.1|-0.0
    4.0
  • d3 max
    3.3
Zaślepka uszczelniająca rozprężna 4.0 4.0 Aluminium

20250300


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • l2
    5.2
  • d2 +0.1|-0.0
    4.0
  • d3 max
    3.3
Zaślepka uszczelniająca rozprężna 22.0 25.0 Stal ocynkowana

20250911


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    22.0
  • l1
    25.0
  • l2
    34.0
  • d2 +0.1|-0.0
    22.0
  • d3 max
    20.7
Zaślepka uszczelniająca rozprężna 20.0 22.0 Aluminium

20250850


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    20.0
  • l1
    22.0
  • l2
    30.1
  • d2 +0.1|-0.0
    20.0
  • d3 max
    18.7
Zaślepka uszczelniająca rozprężna 20.0 22.0 Stal ocynkowana

20250867


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    20.0
  • l1
    22.0
  • l2
    30.1
  • d2 +0.1|-0.0
    20.0
  • d3 max
    18.7
Zaślepka uszczelniająca rozprężna 22.0 25.0 Aluminium

20250904


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    22.0
  • l1
    25.0
  • l2
    34.0
  • d2 +0.1|-0.0
    22.0
  • d3 max
    20.7
Zaślepka uszczelniająca rozprężna 3.0 3.6 Stal nierdzewna 303

20250225


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.0
  • l1
    3.6
  • l2
    4.6
  • d2 +0.1|-0.0
    3.0
  • d3 max
    2.2
Zaślepka uszczelniająca rozprężna 6.0 6.5 Stal nierdzewna 303

20250379


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3
Zaślepka uszczelniająca rozprężna 7.0 7.5 Stal nierdzewna 303

20250423


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Zaślepka uszczelniająca rozprężna 10.0 11.0 Stal nierdzewna 303

20250577


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    10.0
  • l1
    11.0
  • l2
    15.2
  • d2 +0.1|-0.0
    10.0
  • d3 max
    9.4
Zaślepka uszczelniająca rozprężna 8.0 8.5 Stal nierdzewna 303

20250478


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    8.0
  • l1
    8.5
  • l2
    11.6
  • d2 +0.1|-0.0
    8.0
  • d3 max
    7.4
Zaślepka uszczelniająca rozprężna 12.0 13.0 Stal nierdzewna 303

20250621


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    12.0
  • l1
    13.0
  • l2
    17.9
  • d2 +0.1|-0.0
    12.0
  • d3 max
    10.6
Zaślepka uszczelniająca rozprężna 10.0 11.0 Aluminium

20250607


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    10.0
  • l1
    11.0
  • l2
    15.2
  • d2 +0.1|-0.0
    10.0
  • d3 max
    9.4
Zaślepka uszczelniająca rozprężna 12.0 13.0 Stal ocynkowana

20250669


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    12.0
  • l1
    13.0
  • l2
    17.9
  • d2 +0.1|-0.0
    12.0
  • d3 max
    10.6
Zaślepka uszczelniająca rozprężna 14.0 15.0 Aluminium

20250706


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    14.0
  • l1
    15.0
  • l2
    20.6
  • d2 +0.1|-0.0
    14.0
  • d3 max
    12.7
Zaślepka uszczelniająca rozprężna 14.0 15.0 Stal nierdzewna 303

20250683


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    14.0
  • l1
    15.0
  • l2
    20.6
  • d2 +0.1|-0.0
    14.0
  • d3 max
    12.7
Zaślepka uszczelniająca rozprężna 12.0 13.0 Aluminium

20250652


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    12.0
  • l1
    13.0
  • l2
    17.9
  • d2 +0.1|-0.0
    12.0
  • d3 max
    10.6