Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20680718
20680718
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 50 - 249 | 4,2863 zł |
| 250 + | 3,8577 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica całkowita | 2.756 in |
|---|---|
| Średnica całkowita | 70.0 mm |
| Wysokość całkowita | 20.0 mm |
| Wysokość całkowita | 0.787 in |
| Kolor | Czerwony |
| Materiał | Silikon |
| Pełny materiał | Silicone Rubber, 80 Shore |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować