Zaślepki gwintowane z O-ringiem do gwintów BSP/GAS mają kołnierz i O-ring, co zapewnia wodoszczelność i doskonałe zabezpieczenie przed wyciekami w przypadku gwintów hydraulicznych. O-ring gwarantuje dobre uszczelnienie, a tym samym zapobiega wnikaniu do otworu wilgoci i zanieczyszczeń, takich jak kurz, pył, czy ciała obce.
Te zaślepki gwintowane z O-ringiem pasują do gwintów BSP/GAS i można je instalować kluczem maszynowym, śrubokrętem lub ręcznie.
Są powszechnie używane w branżach naftowo-gazowej, hydraulicznej i motoryzacyjnej, w których szczelność ma kluczowe znaczenie dla integralności układu.
Materiał: HDPE Kolor: Żółty, Czerwony Grupa SR: SR1125, SR5760
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Rozmiar gwintu | SW | Kolor | L | Standard gwintu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0718 zł - 4,0718 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2;0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Żółty
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metryczny
|
|
||
| 10285756 | 1,6454 zł - 1,6454 zł | 572 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
M26 x 1;5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Żółty
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metryczny
|
|
|
| 2,496 zł - 2,496 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.89 in
48.0 mm
|
M38 x 1;5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Żółty
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metryczny
|
|
||
| 2,747 zł - 2,747 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 2;0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Żółty
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metryczny
|
|
||
| 1,4781 zł - 1,4781 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1;5
|
0.669 in
17.0 mm
|
Żółty
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metryczny
|
|
||
| 2,4263 zł - 2,4263 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 1;5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Żółty
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metryczny
|
|
||
| 2,747 zł - 2,747 zł | 27 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2;0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Żółty
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metryczny
|
|
||
| 2,2729 zł - 2,2729 zł | 750 Na stanie |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2;0
|
0.866 in
22.0 mm
|
Żółty
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metryczny
|
|
||
| 3,9184 zł - 3,9184 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 2;0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Żółty
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metryczny
|
|
||
| 0,4727 zł - 0,4727 zł | 5000 Na stanie |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;0
|
0.276 in
7.0 mm
|
Żółty
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metryczny
|
|
||
| 0,8123 zł - 1,9901 zł | 1900 Na stanie |
1.157 in
29.4 mm
|
7/8 - 14 in UNF
|
0.811 in
20.6 mm
|
Czerwony
|
0.469 in
11.9 mm
|
UNF
|
|
||
| 4,1833 zł - 4,1833 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
M52 x 2;0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Żółty
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metryczny
|
|
||
| 0,6512 zł - 1,5954 zł | 7650 Na stanie |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 - 20 in UNF
|
0.437 in
11.1 mm
|
Czerwony
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
|
||
| 3,1002 zł - 7,5957 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.154 in
54.7 mm
|
1 5/8 - 12 in UNF
|
1.5 in
38.1 mm
|
Czerwony
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,7622 zł - 1,8674 zł | 7678 Na stanie |
0.661 in
16.8 mm
|
7/16 - 20 in UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Czerwony
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,7893 zł - 1,9337 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.02 in
25.9 mm
|
3/4 - 16 in UNF
|
0.689 in
17.5 mm
|
Czerwony
|
0.406 in
10.3 mm
|
UNF
|
|
||
| 7,2294 zł - 17,7122 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.185 in
55.5 mm
|
1 7/8 - 12 in UNF
|
1.626 in
41.3 mm
|
Czerwony
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 1,0031 zł - 2,4578 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.449 in
36.8 mm
|
1 1/16 - 12 in UNF
|
0.988 in
25.1 mm
|
Czerwony
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 1,1304 zł - 2,7696 zł | 400 Na stanie |
1.74 in
44.2 mm
|
1 5/16 - 12 in UNF
|
1.252 in
31.8 mm
|
Czerwony
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 1,1169 zł - 2,7364 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 - 12 in UNF
|
1.126 in
28.6 mm
|
Czerwony
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować