Zaślepki wciskane z uchwytem bocznym to zatyczki, które łatwo demontuje się z miejsc trudno dostępnych. Zaprojektowano je z myślą o ochronie otworów gwintowanych i niegwintowanych podczas produkcji, przechowywania lub transportu. Chronią przed pyłem, zabrudzeniami, uszkodzeniami, wilgocią, korozją i działaniem kwasów.
Boczny uchwyt gwarantuje szybki i łatwy demontaż, gdy artykuł ciasno przylega do chronionego elementu. Wytrzymują temperaturę od -40F do 275F (od -40C do 135C).
Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład w maszynach, pojazdach, elektronice i układach HVAC.
Materiał: LDPE, TPE, Guma termoplastyczna Kolor: Żółty, Naturalny, Biały, Niebieski Grupa SR: SRSTCL2, SR1053, SR1110
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1 | Kolor | Materiał | D | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2556 zł - 0,3976 zł | 6000 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
Żółty
|
LDPE
|
1.555 in
39.5 mm
|
||
| 0,3344 zł - 0,5202 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.492 in
37.9 mm
|
1.323 in
33.6 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
1.673 in
42.5 mm
|
||
| 0,254 zł - 0,3952 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.161 in
29.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Żółty
|
LDPE
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
| 0,1591 zł - 0,2476 zł | 5000 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,4199 zł - 0,6532 zł | 800 Na stanie |
1.87 in
47.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
2.028 in
51.5 mm
|
||
| 0,4003 zł - 0,6227 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.772 in
45.0 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
1.929 in
49.0 mm
|
||
| 0,4265 zł - 0,6635 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.008 in
51.0 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,3081 zł - 0,4793 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.398 in
35.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
1.555 in
39.5 mm
|
||
| 0,1211 zł - 0,1884 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
| 0,1525 zł - 0,2372 zł | 6000 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Żółty
|
LDPE
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,0599 zł - 0,0933 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Żółty
|
LDPE
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 0,1395 zł - 0,2171 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Żółty
|
LDPE
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,2954 zł - 0,4595 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
| 0,3673 zł - 0,5714 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.693 in
43.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 0,1105 zł - 0,172 zł | 24500 Na stanie |
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Żółty
|
LDPE
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,3607 zł - 0,5611 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.594 in
40.5 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,0807 zł - 0,1256 zł | 5426 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Żółty
|
LDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1046 zł - 0,1628 zł | 4500 Na stanie |
0.413 in
10.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Żółty
|
LDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 0,0537 zł - 0,0835 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Żółty
|
LDPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,1093 zł - 0,1701 zł | 24500 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Żółty
|
LDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować