Kod produktu:
3109000
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 1999 | 0,5927 zł |
2000 + | 0,4733 zł |
Jeśli chcesz otrzymać wycenę większej ilości produktów, dodaj je wszystkie do koszyka i kliknij „Poproś o wycenę” info@essentracomponents.pl. Odpowiemy w ciągu 2 dni roboczych
Kolor | Żółty |
---|---|
Rodzaj montażu | Montaż wciskany |
Pełny materiał | Polietylen o niskiej gęstości |
Materiał | LDPE |
Średnica kołnierza | 19.0 mm |
Średnica kołnierza | 0.748 in |
Maks. średnica wewnętrzna | 9.0 mm |
Maks. średnica wewnętrzna | 0.354 in |
Maks. średnica zewnętrzna | 10.6 mm |
Maks. średnica zewnętrzna | 0.417 in |
Min. średnica wewnętrzna | 7.6 mm |
Min. średnica wewnętrzna | 0.299 in |
Minimalna średnica zewnętrzna | 9.3 mm |
Minimalna średnica zewnętrzna | 0.366 in |
Wysokość całkowita | 10.3 mm |
Wysokość całkowita | 0.406 in |
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować