Standardowe nasadki i zatyczki stożkowe są zaprojektowane do funkcjonowania zarówno jako nasadki, jak i zatyczki. Pasują do ponad 140 rozmiarów, dzięki swojemu stożkowemu kształtowi. Powszechnie stosowane w celu ochrony przed uszkodzeniami, brudem, wilgocią oraz innymi substancjami chemicznymi powodującymi korozję podczas przechowywania i transportu. Są szeroko stosowane w różnych branżach. Łatwe do zainstalowania i usunięcia, stanowią opłacalne rozwiązanie.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRSTCPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Gdy używane jako zatyczka | d1 | Kolor | d2 | d3 | Gdy używane jako nasadka | d4 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1826 zł - 0,284 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.764 in
19.4 mm
|
Zielony
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 0,2288 zł - 0,356 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zielony
|
1.283 in
32.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
|
1.209 in
30.7 mm
|
||
| 0,1271 zł - 0,1977 zł | 4500 Na stanie |
|
|
Zielony
|
|
|
|
|
||
| 0,1302 zł - 0,2025 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Zielony
|
|
|
|
|
||
| 6,7102 zł - 10,438 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Zielony
|
|
|
|
|
||
| 8,2686 zł - 9,1874 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Zielony
|
|
|
|
|
||
| 7,5169 zł - 8,3522 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Zielony
|
|
|
|
|
||
| 5,9034 zł - 6,5593 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
6.181 in
157.0 mm
|
Zielony
|
6.417 in
163.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
|
5.85 in
148.6 mm
|
||
| 0,2157 zł - 0,2397 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Zielony
|
|
|
|
|
||
| 0,2762 zł - 0,4297 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Zielony
|
|
|
|
|
||
| 2,6769 zł - 2,9744 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Zielony
|
|
|
|
|
||
| 1,5195 zł - 1,6884 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Zielony
|
|
|
|
|
||
| 1,1577 zł - 1,2864 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Zielony
|
|
|
|
|
||
| 5,0969 zł - 7,9286 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Zielony
|
|
|
|
|
||
| 0,2026 zł - 0,3152 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Zielony
|
|
|
|
|
||
| 0,2974 zł - 0,3304 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Zielony
|
|
|
|
|
||
| 0,1895 zł - 0,2948 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.921 in
23.4 mm
|
Zielony
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
|
0.961 in
24.4 mm
|
||
| 0,2654 zł - 0,4129 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Zielony
|
|
|
|
|
||
| 0,757 zł - 0,8412 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Zielony
|
|
|
|
|
||
| 0,2546 zł - 0,2829 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Zielony
|
|
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować