Menu Search

Zaślepki maskujące z uchwytem

Na stanie

Zaślepki maskujące z uchwytem nadają się idealnie do maskowania gwintowanych i gładkich otworów przelotowych. Pociągana wypustka umożliwia łatwe wciśnięcie w otwór oraz przydaje się podczas wyjmowania elementu z bardzo ciasnego otworu. Materiał jest elastyczny, co zapewnia pewną tolerancję wymiarową względem maskowanego otworu.

Potrzebujesz wyceny?

Jeśli chcesz otrzymać wycenę większej ilości produktów, dodaj je wszystkie do koszyka i kliknij „Poproś o wycenę” info@essentracomponents.pl. Odpowiemy w ciągu 2 dni roboczych

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Informacje SKU o produkcie
Kod produktu Przedział cen netto Dostępność Średnica uchwytu Średnica pasującego otworu Kolor Długość uchwytu Wysokość mocowania Kup
461657
1,5411 zł - 1,5411 zł 150 Na stanie
6.2 mm
12.0 mm
Czarny
25.4 mm
25.4 mm
461637
0,1841 zł - 0,2232 zł 8410 Na stanie
4.0 mm
Czarny
19.5 mm
461612
1,6902 zł - 4,1411 zł 575 Na stanie
6.5 mm
13.0 mm
Naturalny
24.3 mm
25.4 mm
461596
0,5155 zł - 0,6386 zł 8032 Na stanie
1.6 mm
3.9 mm
Naturalny
15.9 mm
16.1 mm
39716
0,7419 zł - 1,8178 zł 1628 Na stanie
2.4 mm
4.1 mm
Naturalny
14.8 mm
15.9 mm
499039
0,7767 zł - 1,903 zł 7966 Na stanie
2.8 mm
2.8 mm
Zielony
25.4 mm
25.4 mm
461667
2,6969 zł - 2,6969 zł 2975 Na stanie
9.5 mm
16.3 mm
Czarny
25.4 mm
25.4 mm
461642
0,4983 zł - 1,221 zł 6597 Na stanie
5.5 mm
Czarny
25.4 mm
461616
3,0697 zł - 7,5209 zł 206 Na stanie
9.5 mm
19.6 mm
Naturalny
23.6 mm
25.4 mm
461600
0,8351 zł - 2,0461 zł W produkcji
3.2 mm
5.7 mm
Naturalny
25.4 mm
25.4 mm
39721
1,0675 zł - 2,6155 zł 10400 Na stanie
4.9 mm
8.9 mm
Naturalny
23.5 mm
22.4 mm
461923
0,5903 zł - 0,6018 zł 132 Na stanie
1.2 mm
1.7 mm
Naturalny
15.5 mm
15.9 mm
461646
0,9283 zł - 2,2745 zł 1064 Na stanie
7.9 mm
Czarny
31.8 mm
461626
0,1566 zł - 0,1566 zł 1000 Na stanie
1.9 mm
Czarny
15.5 mm
461604
1,0564 zł - 2,5881 zł 7642 Na stanie
3.9 mm
8.5 mm
Naturalny
25.4 mm
25.4 mm
39726
0,6145 zł - 0,8409 zł 20769 Na stanie
1.2 mm
1.9 mm
Naturalny
15.0 mm
15.5 mm
461650
1,039 zł - 2,5455 zł 5434 Na stanie
3.9 mm
9.8 mm
Czarny
25.4 mm
25.4 mm
461630
0,1889 zł - 0,1889 zł 20000 Na stanie
2.8 mm
Czarny
25.4 mm
461608
1,3174 zł - 1,3174 zł 143 Na stanie
6.5 mm
11.3 mm
Naturalny
25.2 mm
25.4 mm
461592
0,6421 zł - 1,4373 zł 896 Na stanie
2.1 mm
3.0 mm
Naturalny
25.4 mm
25.4 mm
  • z 9
Zaślepka maskująca z uchwytem - Średnica całkowita - 12.0 mm | 0.472 in ; Długość uchwytu - 25.4 mm | 1 in ; EPDM

461657

Przedział cen netto
1,5411 zł - 1,5411 zł

Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Z kołnierzem
    Nie
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Pełny materiał
    Etylen-propylen-dien-monomer
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem - ; ; EPDM

461637

Przedział cen netto
0,2232 zł - 0,1841 zł

Zapasy magazynowe
8410 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Z kołnierzem
    Nie
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Pełny materiał
    Etylen-propylen-dien-monomer
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem - Średnica całkowita - 13.0 mm | 0.512 in ; Długość uchwytu - 24.3 mm | 0.957 in ; Silikon

461612

Przedział cen netto
4,1411 zł - 1,6902 zł

Zapasy magazynowe
575 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Z kołnierzem
    Nie
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Pełny materiał
    Guma silikonowa
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem - Średnica całkowita - 3.9 mm | 0.154 in ; Długość uchwytu - 15.9 mm | 0.626 in ; Silikon

461596

Przedział cen netto
0,6386 zł - 0,5155 zł

Zapasy magazynowe
8032 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Z kołnierzem
    Nie
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Pełny materiał
    Guma silikonowa
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem - Średnica całkowita - 4.1 mm | 0.161 in ; Długość uchwytu - 14.8 mm | 0.583 in ; Silikon

39716

Przedział cen netto
1,8178 zł - 0,7419 zł

Zapasy magazynowe
1628 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Z kołnierzem
    Nie
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Pełny materiał
    Guma silikonowa
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem - Średnica całkowita - 5.0 mm | 0.197 in ; Długość uchwytu - 25.4 mm | 1 in ; Silikon

499039

Przedział cen netto
1,903 zł - 0,7767 zł

Zapasy magazynowe
7966 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Zielony
  • Z kołnierzem
    Nie
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Pełny materiał
    Guma silikonowa
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem - Średnica całkowita - 16.3 mm | 0.642 in ; Długość uchwytu - 25.4 mm | 1 in ; EPDM

461667

Przedział cen netto
2,6969 zł - 2,6969 zł

Zapasy magazynowe
2975 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Z kołnierzem
    Nie
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Pełny materiał
    Etylen-propylen-dien-monomer
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem - ; ; EPDM

461642

Przedział cen netto
1,221 zł - 0,4983 zł

Zapasy magazynowe
6597 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Z kołnierzem
    Nie
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Pełny materiał
    Etylen-propylen-dien-monomer
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem - Średnica całkowita - 19.6 mm | 0.772 in ; Długość uchwytu - 23.6 mm | 0.929 in ; Silikon

461616

Przedział cen netto
7,5209 zł - 3,0697 zł

Zapasy magazynowe
206 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Z kołnierzem
    Nie
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Pełny materiał
    Guma silikonowa
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem - Średnica całkowita - 5.7 mm | 0.224 in ; Długość uchwytu - 25.4 mm | 1 in ; Silikon

461600

Przedział cen netto
2,0461 zł - 0,8351 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Z kołnierzem
    Nie
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Pełny materiał
    Guma silikonowa
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem - Średnica całkowita - 8.9 mm | 0.35 in ; Długość uchwytu - 23.5 mm | 0.925 in ; Silikon

39721

Przedział cen netto
2,6155 zł - 1,0675 zł

Zapasy magazynowe
10400 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Z kołnierzem
    Nie
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Pełny materiał
    Guma silikonowa
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem - Średnica całkowita - 1.7 mm | 0.067 in ; Długość uchwytu - 15.5 mm | 0.61 in ; Silikon

461923

Przedział cen netto
0,6018 zł - 0,5903 zł

Zapasy magazynowe
132 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Z kołnierzem
    Nie
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Pełny materiał
    Guma silikonowa
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem - ; ; EPDM

461646

Przedział cen netto
2,2745 zł - 0,9283 zł

Zapasy magazynowe
1064 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Z kołnierzem
    Nie
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Pełny materiał
    Etylen-propylen-dien-monomer
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem - ; ; EPDM

461626

Przedział cen netto
0,1566 zł - 0,1566 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Z kołnierzem
    Nie
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Pełny materiał
    Etylen-propylen-dien-monomer
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem - Średnica całkowita - 8.5 mm | 0.335 in ; Długość uchwytu - 25.4 mm | 1 in ; Silikon

461604

Przedział cen netto
2,5881 zł - 1,0564 zł

Zapasy magazynowe
7642 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Z kołnierzem
    Nie
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Pełny materiał
    Guma silikonowa
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem - Średnica całkowita - 1.9 mm | 0.075 in ; Długość uchwytu - 15.0 mm | 0.591 in ; Silikon

39726

Przedział cen netto
0,8409 zł - 0,6145 zł

Zapasy magazynowe
20769 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Z kołnierzem
    Nie
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Pełny materiał
    Guma silikonowa
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem - Średnica całkowita - 9.8 mm | 0.386 in ; Długość uchwytu - 25.4 mm | 1 in ; EPDM

461650

Przedział cen netto
2,5455 zł - 1,039 zł

Zapasy magazynowe
5434 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Z kołnierzem
    Nie
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Pełny materiał
    Etylen-propylen-dien-monomer
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem - ; ; EPDM

461630

Przedział cen netto
0,1889 zł - 0,1889 zł

Zapasy magazynowe
20000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Z kołnierzem
    Nie
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Pełny materiał
    Etylen-propylen-dien-monomer
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem - Średnica całkowita - 11.3 mm | 0.445 in ; Długość uchwytu - 25.2 mm | 0.992 in ; Silikon

461608

Przedział cen netto
1,3174 zł - 1,3174 zł

Zapasy magazynowe
143 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Z kołnierzem
    Nie
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Pełny materiał
    Guma silikonowa
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem - Średnica całkowita - 3.0 mm | 0.118 in ; Długość uchwytu - 25.4 mm | 1 in ; Silikon

461592

Przedział cen netto
1,4373 zł - 0,6421 zł

Zapasy magazynowe
896 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Z kołnierzem
    Nie
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Pełny materiał
    Guma silikonowa
  • Materiał
    Silikon