Menu Search

Zaślepki kwadratowe

Na stanie

Wkładki i ślizgacze kwadratowe zapewniają wykończenie i zabezpieczenie końcówek kwadratowych rur i słupków. Dostępne są dwa warianty: żebrowany, który gwarantuje maksymalny chwyt i może być używany do rur o różnej grubości lub z gładkim trzonem, który pasuje do konkretnej grubości rury i zapewnia łatwą instalację.

Zostały zaprojektowane z myślą o niezawodnym połączeniu z różnorodnymi elementami rurowymi. Niektóre artykuły z tego asortymentu pomagają zapobiegać uszkodzeniu podłogi i innych powierzchni, a także chronią rury przed warunkami otoczenia.

Są dostępne w różnych wariantach i rodzajach: standardowe kwadratowe wkładki żebrowane, lekkie wkładki kwadratowe i metaliczne wkładki kwadratowe. Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu.

  • Element wykończeniowy do kwadratowych produktów rurowych.
  • Idealne do stosowania w meblach i urządzeniach przemysłowych.
  • Pomagają zapobiegać uszkodzeniu podłóg i chronią rury przed czynnikami atmosferycznymi.
Materiał: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE - PIR Kolor: Srebrny, Czarny, Biały, Średni szary, Niebieski, Czerwony, Żółty, Brązowy, Zielony, Ciemnoszary, Szary Grupa SR: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3 kierunkowe narożne
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
311 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność AxA h Kolor Materiał Wykończenie t Typ Kup
1,963 zł - 4,8095 zł 30250 Na stanie
70.0 mm
22.0 mm
Czarny
PE
Polerowany
4.0 mm
1
3,2492 zł - 7,9605 zł 1035 Na stanie
80.0 mm
22.0 mm
Czarny
PE
Polerowany
4.0 mm
1
0,314 zł - 0,7695 zł 216 Na stanie
13.0 mm
11.5 mm
Czarny
PE
Polerowany
2.0 mm
1
0,4589 zł - 1,1244 zł 2574 Na stanie
19.0 mm
11.5 mm
Czarny
LDPE
Matowe
2.5 mm
1,6652 zł - 1,6652 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
11.5 mm
Średni szary
PE
Matowe
2.0 mm
1
23,6109 zł - 23,6109 zł 4 Na stanie
80.0 mm
24.0 mm
Biały
PE
Matowe
5.0 mm
1
43,1603 zł - 43,1603 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
100.0 mm
24.0 mm
Biały
PE
Matowe
4.0 mm
1
23,6109 zł - 23,6109 zł 3 Na stanie
80.0 mm
24.0 mm
Średni szary
PE
Matowe
5.0 mm
1
43,1603 zł - 43,1603 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
100.0 mm
24.0 mm
Średni szary
PE
Matowe
4.0 mm
1
7,0264 zł - 7,0264 zł 50 Na stanie
50.0 mm
20.0 mm
Średni szary
PE
Matowe
4.0 mm
1
3,8218 zł - 9,6578 zł 50 Na stanie
55.0 mm
14.5 mm
Czarny
PE
Matowe
4.0 mm
1
34,5093 zł - 34,5093 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
110.0 mm
24.5 mm
Czarny
PE
Matowe
5.0 mm
1
43,5394 zł - 43,5394 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
140.0 mm
35.0 mm
Średni szary
PE
Matowe
7.0 mm
1
3,7092 zł - 9,0876 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
8.0 mm
Srebrny
ABS
Chrom
1.2 mm
2
4,7272 zł - 11,5816 zł 500 Na stanie
25.0 mm
8.0 mm
Srebrny
ABS
Chrom
1.2 mm
2
24,166 zł - 24,166 zł 3 Na stanie
70.0 mm
18.5 mm
Średni szary
PE
Matowe
4.0 mm
1
1,0356 zł - 1,0356 zł 60 Na stanie
22.0 mm
11.5 mm
Czarny
PE
Matowe
3.5 mm
1
2,9242 zł - 2,9242 zł 50 Na stanie
32.0 mm
11.5 mm
Czarny
PE
Matowe
3.5 mm
1
13,5262 zł - 33,1392 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
10.0 mm
Srebrny
ABS
Chrom
3.0 mm
2
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
80.0 mm
12.0 mm
Srebrny
ABS
Chrom
2.0 mm
2
  • z 16
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077276

Przedział cen netto
4,8095 zł - 1,963 zł

Zapasy magazynowe
30250 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077283

Przedział cen netto
7,9605 zł - 3,2492 zł

Zapasy magazynowe
1035 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077016

Przedział cen netto
0,7695 zł - 0,314 zł

Zapasy magazynowe
216 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077320

Przedział cen netto
1,1244 zł - 0,4589 zł

Zapasy magazynowe
2574 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10180907

Przedział cen netto
1,6652 zł - 1,6652 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 24.0 mm 5.0 mm 3.0 mm White PE

10181126

Przedział cen netto
23,6109 zł - 23,6109 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 24.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10181164

Przedział cen netto
43,1603 zł - 43,1603 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 24.0 mm 5.0 mm 3.0 mm Mid Grey PE

10181133

Przedział cen netto
23,6109 zł - 23,6109 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 24.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10181171

Przedział cen netto
43,1603 zł - 43,1603 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 20.0 mm 4.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10181072

Przedział cen netto
7,0264 zł - 7,0264 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10326992

Przedział cen netto
9,6578 zł - 3,8218 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 110.0 mm 24.5 mm 5.0 mm 3.0 mm Black PE

10181218

Przedział cen netto
34,5093 zł - 34,5093 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    110.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 140.0 mm 35.0 mm 7.0 mm 4.0 mm Mid Grey PE

10181256

Przedział cen netto
43,5394 zł - 43,5394 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    140.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    7.0 mm
  • T2
    4.0 mm
Końcówka żebrowana 15.0 mm 1.2 mm Srebrny ABS

10289297

Przedział cen netto
9,0876 zł - 3,7092 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Pełny materiał
    Akrylonitryl-butadien-styren
  • Kolor
    Srebrny
Końcówka żebrowana 25.0 mm 1.2 mm Srebrny ABS

10289334

Przedział cen netto
11,5816 zł - 4,7272 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Pełny materiał
    Akrylonitryl-butadien-styren
  • Kolor
    Srebrny
Square Tube Insert 70.0 mm 18.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10181102

Przedział cen netto
24,166 zł - 24,166 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 3.5 mm 1.0 mm Black PE

10180945

Przedział cen netto
1,0356 zł - 1,0356 zł

Zapasy magazynowe
60 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.5 mm 1.0 mm Black PE

10181027

Przedział cen netto
2,9242 zł - 2,9242 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Końcówka żebrowana 50.0 mm 3.0 mm Srebrny ABS

10289396

Przedział cen netto
33,1392 zł - 13,5262 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • Pełny materiał
    Akrylonitryl-butadien-styren
  • Kolor
    Srebrny
Końcówka żebrowana 80.0 mm 2.0 mm Srebrny ABS

10289785


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • Pełny materiał
    Akrylonitryl-butadien-styren