Menu Search

Osłona kołnierzy 1.110 in 1.156 in PE Czarny

Wykonana z czarnego PE osłona kołnierza z podniesionym czołem spełnia wymogi specyfikacji ANSI/ASME B16.5 i chroni podniesione czoła rur.
Numer produktu Essentra:

10154939

Numer produktu produkcyjny:

FPR1A

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
200 - 999 6,1495 zł
1000 - 1999 3,514 zł
2000 + 2,51 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 2000

Zamów wielokrotność 200

Wartość netto:

1 229,90 zł

200 x 6,1495 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 52.8 mm
d1 28.2 mm
d2 29.4 mm
h 9.5 mm
Specyfikacja ANSI 1"
Kolor Czarny
Materiał PE
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt