Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu L są stosowane z panelami elektrycznymi i pokrowcami na maszyny. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Długość uchwytu | Długość krzywki | Kolor | Rodzaj zamknięcia | Orientacja montażu | Materiał | Długość chwytania | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,6161 zł - 35,8626 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturalny
|
|
|
|
|
||
| 29,0075 zł - 40,6104 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturalny
|
|
|
|
|
||
| 21,7542 zł - 33,8399 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturalny
|
|
|
|
|
||
| 25,6161 zł - 35,8626 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturalny
|
|
|
|
|
||
| 24,6284 zł - 38,3108 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturalny
|
|
|
|
|
||
| 24,6284 zł - 38,3108 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturalny
|
|
|
|
|
||
| 20,0687 zł - 31,2179 zł | 6 Na stanie |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
|
|
|
|
||
| 21,7542 zł - 33,8399 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
|
|
|
|
||
| 27,0516 zł - 37,8722 zł | 44 Na stanie |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
|
|
|
|
||
| 28,0772 zł - 39,3081 zł | 24 Na stanie |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
|
|
|
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Zapadka dociskowa
|
Uniwersalne
|
Stal nierdzewna
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 19,1108 zł - 29,7278 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturalny
|
|
|
|
|
||
| 34,7903 zł - 34,7903 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
Cam Latch
|
Uniwersalne
|
Zamak
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 18,7823 zł - 20,8692 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
Zapadka dociskowa
|
Uniwersalne
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 34,7903 zł - 34,7903 zł | 15 Na stanie |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
Cam Latch
|
Uniwersalne
|
Zamak
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 19,1108 zł - 29,7278 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturalny
|
|
|
|
|
||
| 26,1334 zł - 36,5868 zł | 46 Na stanie |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
|
|
|
|
||
| 25,0426 zł - 35,0596 zł | 75 Na stanie |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
|
|
|
|
||
| 25,0426 zł - 35,0596 zł | 20 Na stanie |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
|
|
|
|
||
| 26,237 zł - 36,7317 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
|
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować