Menu Search

Zapadki ćwierćobrotowe – uchwyt typu L

Na stanie

Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu L są stosowane z panelami elektrycznymi i pokrowcami na maszyny. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
46 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Długość uchwytu Długość krzywki Kolor Rodzaj zamknięcia Orientacja montażu Materiał Długość chwytania Kup
24,6284 zł - 38,3108 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.0 mm
Naturalny
26,1334 zł - 36,5868 zł 46 Na stanie
45.0 mm
Czarny
29,6024 zł - 46,0481 zł 43 Na stanie
111.0 mm
62.0 mm
34,7903 zł - 34,7903 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
111.0 mm
45.0 mm
Czarny
Cam Latch
Uniwersalne
Zamak
24.5 mm
25,6161 zł - 35,8626 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.0 mm
Naturalny
20,0687 zł - 31,2179 zł 6 Na stanie
45.0 mm
Czarny
25,6161 zł - 35,8626 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.0 mm
Naturalny
29,0075 zł - 40,6104 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.0 mm
Naturalny
25,6161 zł - 35,8626 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.0 mm
Naturalny
28,0772 zł - 39,3081 zł 24 Na stanie
45.0 mm
Czarny
16,9436 zł - 26,3567 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.0 mm
Czarny
26,1334 zł - 36,5868 zł 13 Na stanie
45.0 mm
Czarny
25,0426 zł - 35,0596 zł 20 Na stanie
45.0 mm
Czarny
26,237 zł - 36,7317 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.0 mm
Czarny
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
122.0 mm
45.0 mm
Chrom
Zapadka dociskowa
Uniwersalne
Stal nierdzewna
18.5 mm
25,0426 zł - 35,0596 zł 75 Na stanie
45.0 mm
Czarny
24,6284 zł - 38,3108 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.0 mm
Naturalny
27,0516 zł - 37,8722 zł 44 Na stanie
45.0 mm
Czarny
21,7542 zł - 33,8399 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.0 mm
Naturalny
24,6284 zł - 38,3108 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.0 mm
Naturalny
  • z 3
Uchwyt L ćwierćobrotowy 45.0 mm

20062743

Przedział cen netto
38,3108 zł - 24,6284 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    8301409000
Uchwyt L ćwierćobrotowy 45.0 mm

20052324

Przedział cen netto
36,5868 zł - 26,1334 zł

Zapasy magazynowe
46 Na stanie
Atrybuty
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    7907000090
Uchwyt L ćwierćobrotowy 62.0 mm

20048044

Przedział cen netto
46,0481 zł - 29,6024 zł

Zapasy magazynowe
43 Na stanie
Atrybuty
  • Długość krzywki
    62.0 mm
  • Długość uchwytu
    111.0 mm
  • Kod towaru
    8301409000
Uchwyt L ćwierćobrotowy 45.0 mm 24.5 mm Zamak

20062514

Przedział cen netto
34,7903 zł - 34,7903 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Zakres chwytania
    24.5 mm
  • Długość chwytania
    24.5 mm
  • Szerokość otworu montażowego
    20.2 mm
  • Długość otworu montażowego
    22.2 mm
  • Długość krzywki
    45.0 mm
Uchwyt L ćwierćobrotowy 45.0 mm

20062606

Przedział cen netto
35,8626 zł - 25,6161 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    8301300000
Uchwyt L ćwierćobrotowy 45.0 mm

20121952

Przedział cen netto
31,2179 zł - 20,0687 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    8301409000
Uchwyt L ćwierćobrotowy 45.0 mm

20121907

Przedział cen netto
35,8626 zł - 25,6161 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    8301409000
Uchwyt L ćwierćobrotowy 45.0 mm

20121921

Przedział cen netto
40,6104 zł - 29,0075 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    7907000090
Uchwyt L ćwierćobrotowy 45.0 mm

20121891

Przedział cen netto
35,8626 zł - 25,6161 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    8301409000
Uchwyt L ćwierćobrotowy 45.0 mm

20121983

Przedział cen netto
39,3081 zł - 28,0772 zł

Zapasy magazynowe
24 Na stanie
Atrybuty
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    8301409000
Uchwyt L ćwierćobrotowy 45.0 mm

20052331

Przedział cen netto
26,3567 zł - 16,9436 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    8301300000
Uchwyt L ćwierćobrotowy 45.0 mm

20052348

Przedział cen netto
36,5868 zł - 26,1334 zł

Zapasy magazynowe
13 Na stanie
Atrybuty
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    8301300000
Uchwyt L ćwierćobrotowy 45.0 mm

20052294

Przedział cen netto
35,0596 zł - 25,0426 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    8301300000
Uchwyt L ćwierćobrotowy 45.0 mm

20052317

Przedział cen netto
36,7317 zł - 26,237 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    8301300000
Uchwyt L ćwierćobrotowy 45.0 mm 18.5 mm Stal nierdzewna

20065423


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Zakres chwytania
    28.5 mm
  • Długość chwytania
    18.5 mm
  • Szerokość otworu montażowego
    20.2 mm
  • Długość otworu montażowego
    22.2 mm
  • Długość krzywki
    45.0 mm
Uchwyt L ćwierćobrotowy 45.0 mm

20052300

Przedział cen netto
35,0596 zł - 25,0426 zł

Zapasy magazynowe
75 Na stanie
Atrybuty
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    8301300000
Uchwyt L ćwierćobrotowy 45.0 mm

20121945

Przedział cen netto
38,3108 zł - 24,6284 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    8301409000
Uchwyt L ćwierćobrotowy 45.0 mm

20121969

Przedział cen netto
37,8722 zł - 27,0516 zł

Zapasy magazynowe
44 Na stanie
Atrybuty
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    8301409000
Uchwyt L ćwierćobrotowy 45.0 mm

20121938

Przedział cen netto
33,8399 zł - 21,7542 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    7907000090
Uchwyt L ćwierćobrotowy 45.0 mm

20121914

Przedział cen netto
38,3108 zł - 24,6284 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    8301409000