Zamki krzywkowe o stałym docisku oferują stopień ochrony IP65 i są wykonane z odlewu cynkowego lakierowanego proszkowo na czarno. Oferują docisk wynoszący 6 mm. Po przekręceniu klucza o 90 stopni krzywka przesuwa się w położenie ryglowania. Po przekręceniu klucza o 90 stopni krzywka przesuwa się w położenie zamocowania. Zamek oferuje dobry docisk oraz tłumienie hałasu i jest dostępny w konfiguracjach z różnymi rodzajami głowicy i uchwytu.
Grupa SR: SR5551
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość otworu montażowego | Maks. docisk | Całkowita długość | Orientacja montażu | Wysokość obudowy | Materiał krzywki | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,417 zł - 40,417 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lewe
|
0.866 in
22.0 mm
|
Odlew cynkowy
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
||
| 17,1573 zł - 19,0637 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lewe
|
0.866 in
22.0 mm
|
Odlew cynkowy
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
||
| 20,1795 zł - 22,4217 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lewe
|
0.866 in
22.0 mm
|
Odlew cynkowy
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
||
| 25,2244 zł - 28,0271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lewe
|
0.866 in
22.0 mm
|
Odlew cynkowy
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
||
| 40,417 zł - 40,417 zł | 100 Na stanie |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lewe
|
0.866 in
22.0 mm
|
Odlew cynkowy
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
||
| 17,1573 zł - 19,0637 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lewe
|
0.866 in
22.0 mm
|
Odlew cynkowy
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
||
| 20119447 | 13,4099 zł - 20,8599 zł | 12 Na stanie |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
|
| 59,3368 zł - 83,0716 zł | 13 Na stanie |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 25,2244 zł - 28,0271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lewe
|
0.866 in
22.0 mm
|
Odlew cynkowy
|
Klucz z nacięciem
|
||
| 16,5771 zł - 25,7866 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 25,2244 zł - 28,0271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lewe
|
0.866 in
22.0 mm
|
Odlew cynkowy
|
Klucz z nacięciem
|
||
| 25,2244 zł - 28,0271 zł | 44 Na stanie |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Prawe
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stal
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
||
| 20,1795 zł - 22,4217 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Prawe
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stal
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
||
| 20,1795 zł - 22,4217 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Prawe
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stal
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
||
| 102,8323 zł - 102,8323 zł | 36 Na stanie |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Prawe
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stal
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
||
| 148,9384 zł - 231,6819 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 119,1507 zł - 185,3455 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 148,9384 zł - 231,6819 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 25,2244 zł - 39,238 zł | 48 Na stanie |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować